Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Pack
    Typ produktu lub komponentu
    Płytka montażowa
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    Dopasowanie do urządzeń
    Fupact : Stacjonarny ISFT250 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja
    opis biegunów
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : ISFT250 pionowy instalacja
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm
    Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm
    Pack enclosure - width 300 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    9 moduł(y) : ISFT250, bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    9 moduł(y) : ISFT250, bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    9 moduł(y) : ISFT250, bezpośredni w 300 mm Wide obudowa Pack
    wysokość
    200 mm
    Masa produktu
    1.02 kg
    wykończenie powierzchni
    Matowy
    Smooth
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    kolor
    Biały RAL 9001
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Mounting plate for vertical ISFT250, W = 250 mm (Wersja 1.0)
    Monting plate for V ISFT250 W=250mm (Wersja 1.0)
    Data 27.09.13
    Rozmiar 197.3 KB
    Data 27.09.13
    Rozmiar 129.1 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ISFT250 mounting plate (Wersja 00)
    Data 26.05.18
    Rozmiar 1.6 MB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.