Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    P25M
    Multifix TED
    Pack 160
    Typ produktu lub komponentu
    Płytka montażowa
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    Dopasowanie do urządzeń
    Mierniki mocy : mirniki kilowatogodzin - pionowy instalacja
    opis biegunów
    3[Spacja]x[Spacja] 2P : mirniki kilowatogodzin pionowy instalacja
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm
    Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
    Szafa rozdzielcza - width 650 mm, depth 400 mm
    Obudowa Pack - width 555 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 650 mm Wide cubicle
    6 moduł(y) : mirniki kilowatogodzin w 555 mm Wide obudowa Pack
    wysokość
    250 mm
    Szerokość
    600 mm
    Masa produktu
    1,44 kg
    wykończenie powierzchni
    Matowy
    Smooth
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    kolor
    Biały RAL 9001
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    RoHS (kod daty: RRTT)
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalogue Prisma P 2018 (Wersja 4.1)
    Data 05.10.18
    Rozmiar 85.6 MB
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    M.PL.FOR 3 1PH METERS (Wersja 1.0)
    Data 13.08.13
    Rozmiar 272.4 KB
    Data 13.08.13
    Rozmiar 138.6 KB
    Mounting plate for 3 1-phase meters (Wersja 1.0)
    Data 06.03.19
    Rozmiar 174.5 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    M.PL.FOR 2 3PH (Wersja 00)
    Data 18.12.17
    Rozmiar 1.5 MB
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.