Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Typ produktu lub komponentu
    Płyta czołowa
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    rodzaj płyty czołowej
    Wycięcie
    Dopasowanie do urządzeń
    Mierniki mocy : mirniki kilowatogodzin - pionowy instalacja
    opis biegunów
    2[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : mirniki kilowatogodzin pionowy instalacja
    Parametry uzupełniające
    opis obudowy/szafy rozdzielczej
    Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm
    Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
    rodzaj osłony czołowej
    Pomiary
    liczba modulów pionowych (50 mm)
    9
    Normy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    wysokość
    450 mm
    Szerokość
    500 mm
    Masa produktu
    3.82 kg
    materiał
    Stal
    wykończenie powierzchni
    Matowy
    Smooth
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    kolor
    Biały RAL 9001
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IK
    IK07 zgodnie z EN/IEC 62262
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Front plate for 2 three-phase meters (Wersja 1.0)
    Data 06.03.19
    Rozmiar 135.4 KB
    FR.PL FOR 2 3PH METERS (Wersja 1.0)
    Data 29.07.13
    Rozmiar 293.3 KB
    Data 29.07.13
    Rozmiar 247.1 KB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.