Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Prisma G
Zdjęcie produktu 08356 Schneider Electric

08356

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu 08356 Schneider Electric
08356
Green premium brand logo

Rozdzielnice Prisma, ściany boczne obudowy przedziału bocznego 23 moduły IP55

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    Typ produktu lub komponentu
    Panel boczny
    Zgodność gamy
    Prisma G enclosure
    installation description
    Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
    liczba modulów pionowych (50 mm)
    23
    Parametry uzupełniające
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    wykończenie powierzchni
    Matowy
    Smooth
    kolor
    White (RAL 9001)
    specjalne warianty kolorów
    Tak
    Szerokość
    250 mm
    wysokość
    1250 mm
    Masa produktu
    7,9 kg
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP55
    Jednostka opakowania
    Typ jednostki opakowania 1
    PCE
    Ilość jednostek opakowania 1
    1
    Waga dla opakowania 1
    7,901 kg
    Wysokość dla opakowania 1
    7 cm
    Szerokość dla opakowania 1
    27 cm
    Długość dla opakowania 1
    120 cm
    Waga dla opakowania zbiorczego 2
    59,406 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Bez SVHC REACh
    Tak
    Europejska dyrektywa RoHS
    Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
    Europejska deklaracja RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki8
    • polski5
    • angielski5
    • chiński3
    • francuski3
    • hiszpański3
    • niemiecki3
    • portugalski3
    • rosyjski3
    • włoski3
    Katalog
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 127.8 MB
    Data 10.10.19
    CAD
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    IP55 SIDE PANELS 23M (Wersja 1.0)
    Pliki w dokumencie
    zip
    486.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Rozmiar 913.8 KB
    Data 29.07.13
    Pliki w dokumencie
    zip
    486.8 KB
    Arkusz instrukcji
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 6.5 MB
    Data 28.02.19
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    08356 : Rozdzielnice Prisma, ściany boczne obudowy przedziału bocznego 23 moduły IP55
    Opis
    Rozdzielnice Prisma, ściany boczne obudowy przedziału bocznego 23 moduły IP55
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 03.12.20
    Opis
    Rozdzielnice Prisma, ściany boczne obudowy przedziału bocznego 23 moduły IP55
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    08356 : 08356_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    08356_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 03.12.20
    Opis
    08356_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    08356 : 08356_ROHS_DECLARATION
    Opis
    08356_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 03.12.20
    Opis
    08356_ROHS_DECLARATION
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 523.7 KB
    Data 30.11.16
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.