Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Prisma P
Zdjęcie produktu 08606 Schneider Electric

08606

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu 08606 Schneider Electric
08606
Green premium brand logo

Rozdzielnice Prisma, rama 650x 600mm

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    Nazwa produktu
    P25M
    Typ produktu lub komponentu
    Rama
    dostarczane wyposażenie
    cztery rozpórki
    sprzęt mocujący
    zestaw do łączenia bok-do-boku
    dwie ramy
    Dodatkowe informacje
    Może być złożony jeden obok drugiego i tyłem do siebie
    Parametry uzupełniające
    opis obudowy/szafy rozdzielczej
    Szafa rozdzielcza - width 650 mm
    wysokość
    2000 mm
    Szerokość
    650 mm
    głębokość
    600 mm
    Masa produktu
    24 kg
    wykończenie powierzchni
    Smooth
    Matowy
    Pokrycie ochronne
    Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
    kolor
    White (RAL 9001)
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 62208
    odporność mechaniczna
    Badania odporności sejsmicznej wzmocnienie struktury - 2G zgodnie z IEC 60068-2-57
    Jednostka opakowania
    Typ jednostki opakowania 1
    PCE
    Ilość jednostek opakowania 1
    1
    Waga dla opakowania 1
    24 kg
    Wysokość dla opakowania 1
    8,5 cm
    Szerokość dla opakowania 1
    60,5 cm
    Długość dla opakowania 1
    202 cm
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Bez SVHC REACh
    Tak
    Europejska dyrektywa RoHS
    Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
    Europejska deklaracja RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Kulistość – profil
    Zawiera halogeny
    Produkt bez halogenów
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki13
    • polski5
    • angielski10
    • chiński8
    • francuski8
    • hiszpański8
    • niemiecki8
    • portugalski8
    • rosyjski8
    • włoski8
    Katalog
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 110.3 MB
    Data 01.10.19
    CAD
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    FRAMEWORK W650 D600 (Wersja 1.0)
    Pliki w dokumencie
    stp
    604.9 KB
    zip
    552 KB
    prp.document.label.format zip
    Rozmiar 1.1 MB
    Data 26.07.13
    Pliki w dokumencie
    stp
    604.9 KB
    zip
    552 KB
    Arkusz instrukcji
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 10.9 MB
    Data 31.07.20
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 1.2 MB
    Data 03.08.18
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 2.5 MB
    Data 04.03.16
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 4.9 MB
    Data 01.01.15
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 2.7 MB
    Data 11.02.14
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 7.9 MB
    Data 01.02.12
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    08606 : Rozdzielnice Prisma, rama 650x 600mm
    Opis
    Rozdzielnice Prisma, rama 650x 600mm
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 28.11.20
    Opis
    Rozdzielnice Prisma, rama 650x 600mm
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    08606 : 08606_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    08606_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 28.11.20
    Opis
    08606_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    08606 : 08606_ROHS_DECLARATION
    Opis
    08606_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 28.11.20
    Opis
    08606_ROHS_DECLARATION
    Informacja o żywotności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 297.9 KB
    Data 16.01.15
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.