Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Blok różnicowoprądowy VigiNG125-125-3-30-A 125A 3-biegunowy A

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Typ produktu lub komponentu
    Dodatkowe urządzenia różnicowo-prądowe
    skrócona nazwa urządzenia
    Vigi NG125
    Opis biegunów
    3P
    [In] prąd znamionowy
    125 A
    rodzaj sieci
    Prąd przemienny (AC)
    czułość na prad upływu
    30 mA
    zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego
    Bezzwłoczny
    typ zabepieczenia różnicowoprądowego
    Typ A
    Parametry uzupełniające
    lokalizacja urządzenia w systemie
    Odejście
    częstotliwość sieci
    50/60 Hz
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    230...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego
    Niezależny od napięcia
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    8 kV zgodnie z IEC 60947-2
    podstawa montażowa
    35 mm szyna symetryczna DIN
    połączenie elektryczne z wyłącznikiem nadprądowym
    Przez wkręty
    szerokość w modułach 9 mm
    11
    wysokość
    118 mm
    Szerokość
    180 mm
    głębokość
    81 mm
    Masa produktu
    0.75 kg
    trwałość elektryczna
    10000 cykl zgodnie z IEC 60947-2
    przyłącza - zaciski
    Zaciski typu tunelowego sztywny przewód/przewody 16...70 mm² maks
    Zaciski typu tunelowego elastyczny przewód/przewody 10...50 mm² maks.
    gługość odizolowanego odcinka
    20 mm
    moment dokręcania
    6 N.m
    Środowisko pracy
    normy
    IEC 60947-2
    stopień ochrony IP
    IP40 zgodnie z IEC 60947-2
    stopień zanieczyszczenia
    3 zgodnie z IEC 60947-2
    kompatybilność elektromagnetyczna
    8/20 µs impuls wytrzymywany, 3000 A zgodnie z IEC 60947-2
    tropikalizacja
    2 zgodnie z IEC 60068-1
    wilgotność względna
    95 % ( 55 °C )
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    2000 m
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.