Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Harmony 9001 SK
Zdjęcie produktu 9001L31 Schneider Electric

9001L31

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu 9001L31 Schneider Electric
9001L31
Green premium brand logo

30MM PLASTIC LENS FOR PILOT LIGHT BLUE

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Harmony 9001K
    Harmony 9001SK
    Typ produktu lub komponentu
    Lens
    Typ akcesoriów / częsci oddzielnych
    Poktywa soczewki
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Części zamienne
    Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych
    Lampka sygnalizacyjna
    Parametry uzupełniające
    Typ soczewki
    Fresnel
    Średnica montażowa
    30 mm
    kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki
    Niebieski
    Masa produktu
    0,005 kg
    Jednostka opakowania
    Typ jednostki opakowania 1
    PCE
    Ilość jednostek opakowania 1
    1
    Waga dla opakowania 1
    4,536 g
    Wysokość dla opakowania 1
    1,524 cm
    Szerokość dla opakowania 1
    2,54 cm
    Długość dla opakowania 1
    2,54 cm
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
    Europejska deklaracja RoHS
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 months
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki6
    • polski3
    • angielski3
    • francuski1
    Katalog
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 5.4 MB
    Data 24.05.19
    Certyfikat
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Wersja 1.0)
    Opis
    CB Scheme certificate
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 3.3 MB
    Data 03.06.14
    Opis
    CB Scheme certificate
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    9001L31 : 30MM PLASTIC LENS FOR PILOT LIGHT BLUE
    Opis
    30MM PLASTIC LENS FOR PILOT LIGHT BLUE
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 02.12.20
    Opis
    30MM PLASTIC LENS FOR PILOT LIGHT BLUE
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    9001L31 : 9001L31_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    9001L31_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 02.12.20
    Opis
    9001L31_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    9001L31 : 9001L31_ROHS_DECLARATION
    Opis
    9001L31_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 02.12.20
    Opis
    9001L31_ROHS_DECLARATION
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 366.6 KB
    Data 01.10.12
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.