Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Podłoga techniczna Uniflair
Zdjęcie produktu 9FST116 Schneider Electric

9FST116

Product Logo
Zdjęcie produktu 9FST116 Schneider Electric
9FST116
Product Logo

Podstawa cokołu TR, wys.: 1010 mm

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Podgląd
    Czas dostawy
    Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji
    Parametry fizyczne
    głębokość
    30,5 cm
    wysokość
    17,5 cm
    Masa produktu
    21 kg
    Szerokość
    118 cm
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.