Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz swoją lokalizację
Wyświetl wszystko Przekaźnik impulsowy Acti 9 z serii iTL
Zdjęcie produktu A9C30114 Schneider Electric

A9C30114

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu A9C30114 Schneider Electric
A9C30114
Green premium brand logo

Przekaźnik impulsowy iTL-16-40-24 16A 4NO 24VAC/12VDC

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Parametry podstawowe
    range of product
    Acti 9
    Nazwa produktu
    Acti 9 iTL
    Typ produktu lub komponentu
    Przekaźnik impulsowy
    skrócona nazwa urządzenia
    ITL
    zastosowanie urządzenia
    Standard
    Poles
    4P
    kombinacja styków
    4 NO
    [In] prąd znamionowy
    16 A
    rodzaj sieci
    Prąd przemienny (AC)
    napięcie sterujące [Uc]
    24 V AC 50/60 Hz
    12 V DC
    Parametry uzupełniające
    częstotliwość sieci
    50/60 Hz
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    typ sterowania
    Sterowanie zdalne i ręczne
    typ sygnału sterującego
    Impuls
    częstotliwość przełączania
    100 przełączeń/dzień
    5 operacji łączeniowych / minutę
    czas trwania impulsu
    50 ms...1 s
    rodzaj zdalnego sterowania
    Przycisk podświetlany 3 mA
    sygnalizacja lokalna
    Wskaźnik zał/wył
    sposób montażu
    Stacjonarny
    podstawa montażowa
    Szyna DIN
    szerokość w modułach 9 mm
    4
    wysokość
    84 mm
    Szerokość
    36 mm
    głębokość
    60 mm
    trwałość elektryczna
    AC-21: 200000 cykl
    AC-22: 100000 cykl
    przyłącza - zaciski
    Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 0,5…4 mm² sztywny
    Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 0,5…4 mm² sztywny z końcówką kablową
    Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1…4 mm² elastyczny
    Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1…4 mm² elastyczny z tulejką
    Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…4 mm² sztywny
    Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…4 mm² sztywny z końcówką kablową
    Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…4 mm² elastyczny
    Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…4 mm² elastyczny z tulejką
    gługość odizolowanego odcinka
    11 mm
    Moment dokręcania
    1 N.m
    Zgodność gamy
    iATEt
    iATLc
    iATLc+s
    iATLm
    iATLs
    iETL iTL 16
    iATLc+c
    Środowisko pracy
    Normy
    EN 669-1
    EN 669-2-2
    certyfikaty produktu
    GOST
    CCC
    Znak jakości
    CEBEC
    IMQ
    NF
    KEMA
    VDE
    poziom hałasu
    60 dB
    stopień ochrony IP
    IP20 zgodnie z IEC 60529 (podczas otwierania)
    IP40 zgodnie z IEC 60529 (w obudowie)
    stopień zanieczyszczenia
    3
    tropikalizacja
    2
    wilgotność względna
    95 % w 55 °C
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -20…50 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40…70 °C
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Bez SVHC REACh
    Tak
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Kulistość – profil
    Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • polski3
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Przekaźnik impulsowy iTL-16-40-24 16A 4NO 24VAC/12VDC
    Opis
    Przekaźnik impulsowy iTL-16-40-24 16A 4NO 24VAC/12VDC
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 20.11.19
    Opis
    Przekaźnik impulsowy iTL-16-40-24 16A 4NO 24VAC/12VDC
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Przekaźnik impulsowy iTL-16-40-24 16A 4NO 24VAC/12VDC
    Opis
    Przekaźnik impulsowy iTL-16-40-24 16A 4NO 24VAC/12VDC
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 20.11.19
    Opis
    Przekaźnik impulsowy iTL-16-40-24 16A 4NO 24VAC/12VDC
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Przekaźnik impulsowy iTL-16-40-24 16A 4NO 24VAC/12VDC
    Opis
    Przekaźnik impulsowy iTL-16-40-24 16A 4NO 24VAC/12VDC
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 20.11.19
    Opis
    Przekaźnik impulsowy iTL-16-40-24 16A 4NO 24VAC/12VDC
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.
Porównaj produkty: /