Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz swoją lokalizację
Wyświetl wszystko Wyłączniki kombinowane Acti 9 iDPN Vigi
Zdjęcie produktu A9D33632 Schneider Electric

A9D33632

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu A9D33632 Schneider Electric
A9D33632
Green premium brand logo

Wyłącznik kombinowany iDPNNVigi-C32-30-SI C 32A 1N-biegunowy 30 mA typ SI

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Acti 9
    Nazwa produktu
    Acti 9 iDPN Vigi
    Typ produktu lub komponentu
    Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO)
    skrócona nazwa urządzenia
    IDPN N Vigi
    zastosowanie urządzenia
    Dystrybucja
    Opis biegunów
    1P + N
    ilość zabezpieczonych biegunów
    1
    położenie neutralne
    LEFT
    [In] prąd znamionowy
    32 A
    rodzaj sieci
    Prąd przemienny (AC)
    technologia wyzwalacza
    Termomagnetyczny
    charakterystyka
    C
    czułość na prad upływu
    30 mA
    zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego
    Bezzwłoczny
    typ zabepieczenia różnicowoprądowego
    Typ A-SI
    zdolność wyłączania
    6000 A Icn w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
    funkcja izolacyjna
    Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2
    Parametry uzupełniające
    lokalizacja urządzenia w systemie
    Odejście
    częstotliwość sieci
    50 Hz
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
    granica wyzwalania magnetycznego
    5...10 x In
    technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego
    Niezależny od napięcia
    [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
    6000 A 100 % Icn w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
    znamionowa zdolność załączania i wyłączania
    Idm 6000 A w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
    klasa ograniczenia
    3 zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    4 kV
    wskazanie położenia styku
    Tak
    typ sterowania
    Dźwignia
    sygnalizacja lokalna
    ZAŁ, WYŁ, wyzwolenie wskutek zwarcia
    sposób montażu
    Zatrzaskowy
    podstawa montażowa
    Szyna DIN
    szerokość w modułach 9 mm
    4
    wysokość
    85 mm
    Szerokość
    36 mm
    głębokość
    73 mm
    Masa produktu
    125 g
    kolor
    Biały
    trwałość mechaniczna
    20000 cykl
    trwałość elektryczna
    10000 cykl
    opis opcji blokowania
    Urządzenie do blokowania kłódką
    przyłącza - zaciski
    Pojedynczy zacisk góra lub dół1…16 mm² sztywny
    Pojedynczy zacisk góra lub dół1…10 mm² elastyczny
    Pojedynczy zacisk góra lub dół1…10 mm² elastyczny z tulejką
    gługość odizolowanego odcinka
    15 mm dla góra lub dół połączenie
    Moment dokręcania
    2 N.m góra lub dół
    zabepieczenie różnicowoprądowe
    Zintegrowane
    Środowisko pracy
    Normy
    EN/IEC 61009-2-1
    certyfikacja produktu
    VDE
    RCM
    stopień ochrony IP
    IP20 zgodnie z IEC 60529
    IP40 (obudowa modułowa) zgodnie z IEC 60529
    stopień zanieczyszczenia
    3
    kategoria przepięć
    III zgodnie z IEC 60364
    kompatybilność elektromagnetyczna
    8/20 µs impuls wytrzymywany, 3000 A zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
    tropikalizacja
    2 zgodnie z IEC 60068-1
    wilgotność względna
    95 % w 55 °C
    temperatura otoczenia dla pracy
    -25…60 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40…85 °C
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Kulistość – profil
    Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • polski3
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    A9D33632_REACH_DECLARATION
    Opis
    A9D33632_REACH_DECLARATION
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 14.11.19
    Opis
    A9D33632_REACH_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    A9D33632_ROHS_DECLARATION
    Opis
    A9D33632_ROHS_DECLARATION
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 14.11.19
    Opis
    A9D33632_ROHS_DECLARATION
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    A9D33632_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    A9D33632_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 14.11.19
    Opis
    A9D33632_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.
Porównaj produkty: /