Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Wyłączniki kombinowane Acti 9 iDPN Vigi
Zdjęcie produktu A9D42613 Schneider Electric

A9D42613

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu A9D42613 Schneider Electric
A9D42613
Green premium brand logo

Wyłącznik kombinowany Acti9 iDPNNVigi-C13-300-A C 13A 1N-biegunowy 300 mA typ A

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Acti 9
    Nazwa produktu
    Acti 9 iDPN Vigi
    Typ produktu lub komponentu
    Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO)
    skrócona nazwa urządzenia
    IDPN N Vigi
    zastosowanie urządzenia
    Dystrybucja
    Opis biegunów
    1P + N
    ilość zabezpieczonych biegunów
    1
    położenie neutralne
    LEFT
    [In] prąd znamionowy
    13 A
    rodzaj sieci
    Prąd przemienny (AC)
    technologia wyzwalacza
    Termomagnetyczny
    charakterystyka
    C
    czułość na prad upływu
    300 mA
    zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego
    Bezzwłoczny
    typ zabepieczenia różnicowoprądowego
    Typ A
    zdolność wyłączania
    6000 A Icn w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
    funkcja izolacyjna
    Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2
    Parametry uzupełniające
    lokalizacja urządzenia w systemie
    Odejście
    częstotliwość sieci
    50 Hz
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
    granica wyzwalania magnetycznego
    5...10 x In
    technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego
    Niezależny od napięcia
    [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
    6000 A 100 % Icn w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
    znamionowa zdolność załączania i wyłączania
    Idm 6000 A w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
    klasa ograniczenia
    3 zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    4 kV
    wskazanie położenia styku
    Tak
    typ sterowania
    Dźwignia
    sygnalizacja lokalna
    ZAŁ, WYŁ, wyzwolenie wskutek zwarcia
    sposób montażu
    Zatrzaskowy
    podstawa montażowa
    Szyna DIN
    dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych
    Góra lub dół: tak
    szerokość w modułach 9 mm
    4
    wysokość
    85 mm
    Szerokość
    36 mm
    głębokość
    73 mm
    Masa produktu
    125 g
    kolor
    Biały
    trwałość mechaniczna
    20000 cykl
    trwałość elektryczna
    20000 cykl
    opis opcji blokowania
    Urządzenie do blokowania kłódką
    przyłącza - zaciski
    Pojedynczy zacisk góra lub dół1…16 mm² sztywny
    Pojedynczy zacisk góra lub dół1…10 mm² elastyczny
    Pojedynczy zacisk góra lub dół1…10 mm² elastyczny z tulejką
    gługość odizolowanego odcinka
    15 mm dla góra lub dół połączenie
    Moment dokręcania
    2 N.m góra lub dół
    zabepieczenie różnicowoprądowe
    Zintegrowane
    Środowisko pracy
    Normy
    EN/IEC 61009-2-1
    certyfikacja produktu
    VDE
    KEMA
    stopień ochrony IP
    IP20 zgodnie z IEC 60529
    IP40 (obudowa modułowa) zgodnie z IEC 60529
    stopień zanieczyszczenia
    3
    kategoria przepięć
    III zgodnie z IEC 60364
    kompatybilność elektromagnetyczna
    8/20 µs impuls wytrzymywany, 250 A zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
    tropikalizacja
    2 zgodnie z IEC 60068-1
    wilgotność względna
    95 % w 55 °C
    temperatura otoczenia dla pracy
    -25…60 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40…85 °C
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • polski3
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    A9D42613 : A9D42613_REACH_DECLARATION
    Opis
    A9D42613_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 24.10.20
    Opis
    A9D42613_REACH_DECLARATION
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    A9D42613 : Wyłącznik kombinowany Acti9 iDPNNVigi-C13-300-A C 13A 1N-biegunowy 300 mA typ A
    Opis
    Wyłącznik kombinowany Acti9 iDPNNVigi-C13-300-A C 13A 1N-biegunowy 300 mA typ A
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 24.10.20
    Opis
    Wyłącznik kombinowany Acti9 iDPNNVigi-C13-300-A C 13A 1N-biegunowy 300 mA typ A
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    A9D42613 : Wyłącznik kombinowany Acti9 iDPNNVigi-C13-300-A C 13A 1N-biegunowy 300 mA typ A
    Opis
    Wyłącznik kombinowany Acti9 iDPNNVigi-C13-300-A C 13A 1N-biegunowy 300 mA typ A
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 24.10.20
    Opis
    Wyłącznik kombinowany Acti9 iDPNNVigi-C13-300-A C 13A 1N-biegunowy 300 mA typ A
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.