Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Wyłącznik kombinowany iDPNNVigi-B16-30-AC B 16A 1N-biegunowy 30 mA typ AC

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Acti 9
    Nazwa produktu
    Acti 9 iDPN Vigi
    Typ produktu lub komponentu
    Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO)
    skrócona nazwa urządzenia
    IDPN N Vigi
    zastosowanie urządzenia
    Dystrybucja
    Opis biegunów
    1P + N
    ilość zabezpieczonych biegunów
    1
    położenie neutralne
    LEFT
    [In] prąd znamionowy
    16 A
    rodzaj sieci
    Prąd przemienny (AC)
    technologia wyzwalacza
    Termomagnetyczny
    charakterystyka
    B
    czułość na prad upływu
    30 mA
    zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego
    Bezzwłoczny
    typ zabepieczenia różnicowoprądowego
    Typ AC
    zdolność wyłączania
    Icn 6000 A at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
    funkcja izolacyjna
    Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2
    Parametry uzupełniające
    lokalizacja urządzenia w systemie
    Odejście
    częstotliwość sieci
    50 Hz
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
    granica wyzwalania magnetycznego
    3...5 x In
    technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego
    Niezależny od napięcia
    [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
    6000 A 100 % x Icn at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
    znamionowa zdolność załączania i wyłączania
    Idm 6000 A at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
    klasa ograniczenia
    3 zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    4 kV
    wskazanie położenia styku
    Tak
    typ sterowania
    Dźwignia
    sygnalizacja lokalna
    ZAŁ, WYŁ, wyzwolenie wskutek zwarcia
    sposób montażu
    Zatrzaskowy
    podstawa montażowa
    Szyna DIN
    szerokość w modułach 9 mm
    4
    wysokość
    85 mm
    Szerokość
    36 mm
    głębokość
    73 mm
    Masa produktu
    125 g
    kolor
    Biały
    trwałość mechaniczna
    20000 cykli
    trwałość elektryczna
    20000 cykli
    opis opcji blokowania
    Urządzenie do blokowania kłódką
    przyłącza - zaciski
    Pojedynczy zacisk, góra lub dół elastyczny przewód/przewody 1...10 mm² maks.
    Pojedynczy zacisk, góra lub dół elastyczny z tulejką przewód/przewody 1...10 mm² maks.
    Pojedynczy zacisk, góra lub dół sztywny przewód/przewody 1...16 mm² maks
    gługość odizolowanego odcinka
    15 mm[ ][ ](góra lub dół)
    moment dokręcania
    2 N.m (góra lub dół)
    zabepieczenie różnicowoprądowe
    Zintegrowane
    Środowisko pracy
    normy
    EN/IEC 61009-2-1
    certyfikacja produktu
    VDE
    GOST
    stopień ochrony IP
    IP40 dla obudowa modułowa zgodnie z IEC 60529
    IP20 zgodnie z IEC 60529
    stopień zanieczyszczenia
    3
    kategoria przepięć
    III zgodnie z IEC 60364
    kompatybilność elektromagnetyczna
    8/20 µs impuls wytrzymywany, 250 A zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
    tropikalizacja
    2 zgodnie z IEC 60068-1
    wilgotność względna
    95 % ( 55 °C )
    temperatura otoczenia dla pracy
    -5...60 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...85 °C
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Katalog obudów i aparatury modułowej Acti 9 (Wersja 1.0)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 05.04.19
    Rozmiar 195.3 KB
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 05.04.19
    Rozmiar 195.3 KB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.