Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu A9F03106 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Wyłączniki nadprądowe Acti 9 iC60

Wyłączniki nadprądowe Acti 9 iC60 - A9F03106

Wyłącznik nadprądowy miniaturowy

Zdjęcie produktu A9F03106 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Wyłączniki nadprądowe Acti 9 iC60
Wyłączniki nadprądowe Acti 9 iC60 - A9F03106
Wyłącznik nadprądowy miniaturowy

Wyłącznik nadprądowy iC60N-B6-1 B 6A 1-biegunowy

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Dodaj do Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    zastosowanie urządzenia
    Dystrybucja
    gama produktów
    Acti 9
    Nazwa produktu
    Acti 9 iC60
    Typ produktu lub komponentu
    Wyłącznik nadprądowy
    skrócona nazwa urządzenia
    IC60N
    Opis biegunów
    1P
    ilość zabezpieczonych biegunów
    1
    [In] prąd znamionowy
    6 A
    rodzaj sieci
    Prąd przemienny (AC)
    Prąd stały (DC)
    technologia wyzwalacza
    Termomagnetyczny
    charakterystyka
    B
    zdolność wyłączania
    10 kA Icu zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    20 kA Icu zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    6000 A Icn zgodnie z EN/IEC 60898-1 - 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    10 kA Icu zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 60...72 V prąd stały (DC)
    15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    36 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    kategoria użytkowania
    Kategoria A zgodnie z EN 60898-1
    Kategoria A zgodnie z IEC 60898-1
    funkcja izolacyjna
    Tak zgodnie z EN 60947-2
    Tak zgodnie z IEC 60947-2
    Tak zgodnie z EN 60898-1
    Tak zgodnie z IEC 60898-1
    Normy
    EN 60898-1
    EN 60947-2
    IEC 60898-1
    IEC 60947-2
    Parametry uzupełniające
    częstotliwość sieci
    50/60 Hz
    górna granica wyzwalania magnetycznego
    4 x In +/- 20 %
    [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
    10 kA 100 % x Icu zgodnie z EN 60947-2 - 72 V prąd stały (DC)
    10 kA 100 % x Icu zgodnie z IEC 60947-2 - 72 V prąd stały (DC)
    6000 A 100 % x Icu zgodnie z IEC 60898-1 - 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    15 kA 100 % x Icu zgodnie z EN 60947-2 - 12...60 V prąd stały (DC)
    15 kA 100 % x Icu zgodnie z IEC 60947-2 - 12...60 V prąd stały (DC)
    6000 A 100 % x Icu zgodnie z EN 60898-1 - 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    27 kA 75 % x Icu zgodnie z EN 60947-2 - 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    7.5 kA 75 % x Icu zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    27 kA 75 % x Icu zgodnie z IEC 60947-2 - 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    7.5 kA 75 % x Icu zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    15 kA 75 % x Icu zgodnie z IEC 60947-2 - 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    15 kA 75 % x Icu zgodnie z EN 60947-2 - 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    klasa ograniczenia
    3 zgodnie z EN 60898-1
    3 zgodnie z IEC 60898-1
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-2
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV zgodnie z EN 60947-2
    6 kV zgodnie z IEC 60947-2
    wskazanie położenia styku
    Tak
    typ sterowania
    Dźwignia
    sygnalizacja lokalna
    Wskaźnik wyzwolenia
    podstawa montażowa
    Szyna DIN
    szerokość w modułach 9 mm
    2
    wysokość
    91 mm
    Szerokość
    18 mm
    głębokość
    78.5 mm
    Masa produktu
    0,125 kg
    kolor
    Biały
    trwałość mechaniczna
    20000 cykli
    trwałość elektryczna
    10000 cykli
    przyłącza - zaciski
    Zacisk podwójny, góra lub dół sztywny przewód/przewody 1...25 mm² maks.
    Zacisk podwójny, góra lub dół elastyczny przewód/przewody 1...16 mm² maks.
    gługość odizolowanego odcinka
    14 mm góra lub dół
    moment dokręcania
    2 N.m góra lub dół
    zabepieczenie różnicowoprądowe
    Bez
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20 zgodnie z EN 60529
    IP20 zgodnie z IEC 60529
    stopień zanieczyszczenia
    3
    kategoria przepięciowa
    IV
    tropikalizacja
    2
    wilgotność względna
    95 % ( 55 °C )
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -35...70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...85 °C
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Katalog obudów i aparatury modułowej Acti 9 (Wersja 1.0)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 12.01.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 12.01.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.