Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Wyłączniki nadprądowe Acti 9 iC60
Zdjęcie produktu A9F03350 Schneider Electric

A9F03350

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu A9F03350 Schneider Electric
A9F03350
Green premium brand logo

Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B50-3 B 50A 3-biegunowy

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    zastosowanie urządzenia
    Dystrybucja
    gama produktów
    Acti 9
    Nazwa produktu
    Acti 9 iC60
    Typ produktu lub komponentu
    Wyłącznik nadprądowy
    skrócona nazwa urządzenia
    IC60N
    Opis biegunów
    3P
    ilość zabezpieczonych biegunów
    3
    [In] prąd znamionowy
    50 A
    rodzaj sieci
    Prąd przemienny (AC)
    Prąd stały (DC)
    technologia wyzwalacza
    Termomagnetyczny
    charakterystyka
    B
    zdolność wyłączania
    6000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
    36 kA Icu w 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu w 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu w <= 180 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2
    Kategoria użytkowania
    Kategoria A zgodnie z EN 60898-1
    Kategoria A zgodnie z IEC 60898-1
    funkcja izolacyjna
    Tak zgodnie z EN 60898-1
    Tak zgodnie z EN 60947-2
    Yes conforming to IEC 60898-1
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Normy
    IEC 60898-1
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    EN 60898-1
    Parametry uzupełniające
    częstotliwość sieci
    50/60 Hz
    górna granica wyzwalania magnetycznego
    4 x In +/- 20 %
    [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
    15 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    4,5 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    15 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    4,5 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    27 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    27 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    6000 A 100 % zgodnie z EN 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    6000 A 100 % zgodnie z IEC 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    10 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 125...180 V prąd stały (DC)
    10 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 125...180 V prąd stały (DC)
    klasa ograniczenia
    3 zgodnie z EN 60898-1
    3 conforming to IEC 60898-1
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-2
    500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV zgodnie z EN 60947-2
    6 kV zgodnie z IEC 60947-2
    wskazanie położenia styku
    Tak
    typ sterowania
    Dźwignia
    sygnalizacja lokalna
    Wskaźnik wyzwolenia
    podstawa montażowa
    Szyna DIN
    szerokość w modułach 9 mm
    6
    wysokość
    91 mm
    Szerokość
    54 mm
    głębokość
    78,5 mm
    Masa produktu
    0,375 kg
    kolor
    Biały
    trwałość mechaniczna
    20000 cykl
    trwałość elektryczna
    10000 cycles
    przyłącza - zaciski
    Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…35 mm² sztywny
    Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…25 mm² elastyczny
    gługość odizolowanego odcinka
    14 mm dla góra lub dół połączenie
    Moment dokręcania
    3,5 N.m góra lub dół
    zabepieczenie różnicowoprądowe
    Blok oddzielny
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP20 zgodnie z EN 60529
    stopień zanieczyszczenia
    3
    kategoria przepięciowa
    IV
    tropikalizacja
    2
    wilgotność względna
    95 % at 55 °C
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -35…70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40…85 °C
    Jednostka opakowania
    Waga dla opakowania 1
    382 g
    Waga dla opakowania zbiorczego 2
    1,59 kg
    Waga dla opakowania zbiorczego 3
    17,999 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • polski3
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    A9F03350 : Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B50-3 B 50A 3-biegunowy
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B50-3 B 50A 3-biegunowy
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 28.11.20
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B50-3 B 50A 3-biegunowy
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    A9F03350 : Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B50-3 B 50A 3-biegunowy
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B50-3 B 50A 3-biegunowy
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 28.11.20
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B50-3 B 50A 3-biegunowy
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    A9F03350 : Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B50-3 B 50A 3-biegunowy
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B50-3 B 50A 3-biegunowy
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 28.11.20
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B50-3 B 50A 3-biegunowy
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.