Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz swoją lokalizację
Wyświetl wszystko Wyłączniki nadprądowe Acti 9 iC60
Zdjęcie produktu A9F08301 Schneider Electric

A9F08301

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu A9F08301 Schneider Electric
A9F08301
Green premium brand logo

Wyłącznik nadprądowy iC60H-D1-3 D 1A 3-biegunowy

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Parametry podstawowe
    zastosowanie urządzenia
    Dystrybucja
    gama produktów
    Acti 9
    Nazwa produktu
    Acti 9 iC60
    Typ produktu lub komponentu
    Wyłącznik nadprądowy
    skrócona nazwa urządzenia
    IC60H
    Opis biegunów
    3P
    ilość zabezpieczonych biegunów
    3
    [In] prąd znamionowy
    1 A
    rodzaj sieci
    Prąd przemienny (AC)
    Prąd stały (DC)
    technologia wyzwalacza
    Termomagnetyczny
    charakterystyka
    D
    zdolność wyłączania
    10000 A Icn w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
    15 kA Icu w <= 180 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu w 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu w 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
    Kategoria użytkowania
    Kategoria A zgodnie z EN 60898-1
    Kategoria A zgodnie z IEC 60898-1
    funkcja izolacyjna
    Tak zgodnie z EN 60898-1
    Tak zgodnie z EN 60947-2
    Tak zgodnie z IEC 60898-1
    Tak zgodnie z IEC 60947-2
    Normy
    EN 60898-1
    IEC 60947-2
    IEC 60898-1
    EN 60947-2
    Parametry uzupełniające
    częstotliwość sieci
    50/60 Hz
    górna granica wyzwalania magnetycznego
    12 x In +/- 20 %
    [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
    70 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    70 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    70 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    70 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    70 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    70 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    7500 A 75 % zgodnie z EN 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    7500 A 75 % zgodnie z IEC 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    70 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    70 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    15 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 125...180 V prąd stały (DC)
    15 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 125...180 V prąd stały (DC)
    klasa ograniczenia
    3 zgodnie z EN 60898-1
    3 zgodnie z IEC 60898-1
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-2
    500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV zgodnie z EN 60947-2
    6 kV zgodnie z IEC 60947-2
    wskazanie położenia styku
    Tak
    typ sterowania
    Dźwignia
    sygnalizacja lokalna
    Wskaźnik wyzwolenia
    podstawa montażowa
    Szyna DIN
    szerokość w modułach 9 mm
    6
    wysokość
    91 mm
    Szerokość
    54 mm
    głębokość
    78,5 mm
    Masa produktu
    0,375 kg
    kolor
    Biały
    trwałość mechaniczna
    20000 cykl
    trwałość elektryczna
    10000 cykl
    przyłącza - zaciski
    Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…25 mm² sztywny
    Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…16 mm² elastyczny
    gługość odizolowanego odcinka
    14 mm dla góra lub dół połączenie
    Moment dokręcania
    2 N.m góra lub dół
    zabepieczenie różnicowoprądowe
    Blok oddzielny
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20 zgodnie z IEC 60529
    IP20 zgodnie z EN 60529
    stopień zanieczyszczenia
    3
    kategoria przepięciowa
    IV
    tropikalizacja
    2
    wilgotność względna
    95 % w 55 °C
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -35…70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40…85 °C
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Bez SVHC REACh
    Tak
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Kulistość – profil
    Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • polski3
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Wyłącznik nadprądowy iC60H-D1-3 D 1A 3-biegunowy
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy iC60H-D1-3 D 1A 3-biegunowy
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 20.11.19
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy iC60H-D1-3 D 1A 3-biegunowy
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Wyłącznik nadprądowy iC60H-D1-3 D 1A 3-biegunowy
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy iC60H-D1-3 D 1A 3-biegunowy
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 20.11.19
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy iC60H-D1-3 D 1A 3-biegunowy
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Wyłącznik nadprądowy iC60H-D1-3 D 1A 3-biegunowy
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy iC60H-D1-3 D 1A 3-biegunowy
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 20.11.19
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy iC60H-D1-3 D 1A 3-biegunowy
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.
Porównaj produkty: /