Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz swoją lokalizację
Wyświetl wszystko Wyłączniki nadprądowe Acti 9 iC60
Zdjęcie produktu A9F92220 Schneider Electric

A9F92220

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu A9F92220 Schneider Electric
A9F92220
Green premium brand logo

Wyłącznik nadprądowy iC60L-Z20-2 Z 20A 2-biegunowy

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Parametry podstawowe
    zastosowanie urządzenia
    Dystrybucja
    gama produktów
    Acti 9
    Nazwa produktu
    Acti 9 iC60
    Typ produktu lub komponentu
    Wyłącznik nadprądowy
    skrócona nazwa urządzenia
    IC60L
    Opis biegunów
    2P
    ilość zabezpieczonych biegunów
    2
    [In] prąd znamionowy
    20 A
    rodzaj sieci
    Prąd stały (DC)
    Prąd przemienny (AC)
    technologia wyzwalacza
    Termomagnetyczny
    charakterystyka
    Z
    zdolność wyłączania
    15000 A Icn w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
    50 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu w 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu w 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu w <= 125 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
    Kategoria użytkowania
    Kategoria A zgodnie z EN 60947-2
    Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2
    funkcja izolacyjna
    Tak zgodnie z EN 60947-2
    Tak zgodnie z IEC 60947-2
    Normy
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    Parametry uzupełniające
    częstotliwość sieci
    50/60 Hz
    górna granica wyzwalania magnetycznego
    3 x In +/- 20 %
    [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
    12,5 kA 50 % zgodnie z EN 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    10 kA 50 % zgodnie z EN 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    12,5 kA 50 % zgodnie z IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    10 kA 50 % zgodnie z IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    25 kA 50 % zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    25 kA 50 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    35 kA 50 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    35 kA 50 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    20 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 72...125 V prąd stały (DC)
    20 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 72...125 V prąd stały (DC)
    klasa ograniczenia
    3 zgodnie z EN 60898-1
    3 zgodnie z IEC 60898-1
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-2
    500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV zgodnie z EN 60947-2
    6 kV zgodnie z IEC 60947-2
    wskazanie położenia styku
    Tak
    typ sterowania
    Dźwignia
    sygnalizacja lokalna
    Wskaźnik wyzwolenia
    sposób montażu
    Stacjonarny
    podstawa montażowa
    Szyna DIN
    dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych
    Góra lub dół: tak
    szerokość w modułach 9 mm
    4
    wysokość
    85 mm
    Szerokość
    36 mm
    głębokość
    78,5 mm
    Masa produktu
    0,25 kg
    kolor
    Biały
    trwałość mechaniczna
    20000 cykl
    trwałość elektryczna
    10000 cykl
    przyłącza - zaciski
    Pojedynczy zacisk (góra lub dół) 1…25 mm² sztywny
    Pojedynczy zacisk (góra lub dół) 1…16 mm² elastyczny
    gługość odizolowanego odcinka
    14 mm dla góra lub dół połączenie
    Moment dokręcania
    2 N.m góra lub dół
    zabepieczenie różnicowoprądowe
    Blok oddzielny
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20 zgodnie z IEC 60529
    IP20 zgodnie z EN 60529
    stopień zanieczyszczenia
    3 zgodnie z EN 60947-2
    3 zgodnie z IEC 60947-2
    kategoria przepięciowa
    IV
    tropikalizacja
    2 zgodnie z IEC 60068-1
    wilgotność względna
    95 % w 55 °C
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    0...2000 m
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -35…70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40…85 °C
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Bez SVHC REACh
    Tak
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Kulistość – profil
    Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • polski3
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    A9F92220_REACH_DECLARATION
    Opis
    A9F92220_REACH_DECLARATION
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 20.11.19
    Opis
    A9F92220_REACH_DECLARATION
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    A9F92220_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    A9F92220_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 20.11.19
    Opis
    A9F92220_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    A9F92220_ROHS_DECLARATION
    Opis
    A9F92220_ROHS_DECLARATION
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 20.11.19
    Opis
    A9F92220_ROHS_DECLARATION
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.
Porównaj produkty: /