Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Wyłączniki nadprądowe K60N
Zdjęcie produktu A9K02116 Schneider Electric

A9K02116

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu A9K02116 Schneider Electric
A9K02116
Green premium brand logo

Wyłącznik nadprądowy K60 K60N-C16-1 C 16A 1-biegunowy

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    zastosowanie urządzenia
    Dystrybucja
    gama produktów
    Acti 9
    Nazwa produktu
    Acti 9 K60
    Typ produktu lub komponentu
    Wyłącznik nadprądowy
    skrócona nazwa urządzenia
    K60N
    Opis biegunów
    1P
    ilość zabezpieczonych biegunów
    1
    [In] prąd znamionowy
    16 A
    rodzaj sieci
    Prąd przemienny (AC)
    technologia wyzwalacza
    Termomagnetyczny
    charakterystyka
    C
    zdolność wyłączania
    6000 A Icn w 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
    Kategoria użytkowania
    Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2
    funkcja izolacyjna
    Tak zgodnie z EN/IEC 60898-1
    Normy
    EN/IEC 60898-1
    certyfikaty produktu
    OVE
    VDE
    Parametry uzupełniające
    częstotliwość sieci
    50/60 Hz
    górna granica wyzwalania magnetycznego
    5...10 x In
    [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
    6000 A 100 % zgodnie z EN/IEC 60898-1 - 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    klasa ograniczenia
    3 zgodnie z EN/IEC 60898-1
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    4 kV zgodnie z EN/IEC 60898-1
    wskazanie położenia styku
    NO
    typ sterowania
    Dźwignia
    sygnalizacja lokalna
    Bez
    sposób montażu
    Stacjonarny
    podstawa montażowa
    Szyna DIN
    dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych
    Strona dolna: połączenie podwójne
    szerokość w modułach 9 mm
    2
    wysokość
    81 mm
    Szerokość
    18 mm
    głębokość
    70 mm
    Masa produktu
    0,12 kg
    kolor
    Biały
    trwałość mechaniczna
    20000 cykl
    trwałość elektryczna
    20000 cykl
    przyłącza - zaciski
    Zaciski typu tunelowego (na odpływie/odpływowe) 0,5…35 mm² sztywny
    Zaciski typu tunelowego (po stronie zasilania) 0,5…35 mm² sztywny
    Zaciski typu tunelowego (na odpływie/odpływowe) 0,5…25 mm² elastyczny
    Zaciski typu tunelowego (po stronie zasilania) 0,5…25 mm² elastyczny
    gługość odizolowanego odcinka
    14 mm dla góra lub dół połączenie
    Moment dokręcania
    3,5 N.m góra lub dół
    zabepieczenie różnicowoprądowe
    Bez
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20 zgodnie z IEC 60529
    stopień zanieczyszczenia
    2 zgodnie z IEC 60898-1
    2 zgodnie z EN 60898-1
    kategoria przepięciowa
    II
    tropikalizacja
    2 zgodnie z IEC 60068-1
    wilgotność względna
    95 % w 55 °C
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    0...2000 m
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25…70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40…70 °C
    Jednostka opakowania
    Waga dla opakowania 1
    106 g
    Waga dla opakowania zbiorczego 2
    1,358 kg
    Waga dla opakowania zbiorczego 3
    17,009 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki5
    • polski4
    • angielski1
    Katalog
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 49.2 MB
    Data 17.10.18
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    A9K02116 : A9K02116_REACH_DECLARATION
    Opis
    A9K02116_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 30.10.20
    Opis
    A9K02116_REACH_DECLARATION
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    A9K02116 : Wyłącznik nadprądowy K60 K60N-C16-1 C 16A 1-biegunowy
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy K60 K60N-C16-1 C 16A 1-biegunowy
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 30.10.20
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy K60 K60N-C16-1 C 16A 1-biegunowy
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    A9K02116 : Wyłącznik nadprądowy K60 K60N-C16-1 C 16A 1-biegunowy
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy K60 K60N-C16-1 C 16A 1-biegunowy
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 30.10.20
    Opis
    Wyłącznik nadprądowy K60 K60N-C16-1 C 16A 1-biegunowy
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 98.6 KB
    Data 11.10.17
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.