Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Zabezpieczenia z funkcją sterowania Acti 9 Reflex iC60
Zdjęcie produktu AB1B870 Schneider Electric
Wycofany

AB1B870

Zdjęcie produktu AB1B870 Schneider Electric
Wycofany
AB1B870

Białe oznaczniki zatrzaskowe - szerokość 8 mm - 25 pasków po 10 - znaki 61 do 70

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Produkt AB1B870 nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Złączki
    Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych
    10 zatraskowe paski etykiet
    Typ akcesoriów / częsci oddzielnych
    Znacznik
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria do oznaczania
    Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych
    Blok zacisków o szerokości 8 mm
    kolor tła
    Biały
    oznakowanie
    61...70
    kod oznakowania
    Czarny
    Parametry uzupełniające
    Masa produktu
    0,7 g
    ilość sztuk w zestawie
    Zestaw 25 szt.
    Jednostka opakowania
    Waga dla opakowania 1
    0,001 kg
    Wysokość dla opakowania 1
    0,200 dm
    Szerokość dla opakowania 1
    1,050 dm
    Długość dla opakowania 1
    0,650 dm
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • angielski1
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 216.6 KB
    Data 28.04.15
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.