Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Przegląd
    Nazwa modelu
    24-portowy przełącznik Ethernet 10/100 APC
    Skład zestawu
    Klamry do montażu w szafach przemysłowch , Podręcznik użytkownika
    Standardowy czas oczekiwania
    Produkt zazwyczaj dostępny
    Dostępność
    Afganistan , Albania , Algieria , Andora , Angola , Anguilla , ANTIGUA I BARBUDA , Argentyna , Armenia , Aruba , Austria , Azerbejdżan , Bahrajn , Bangladesz , Barbados , Białoruś , Belgia , Belize , Benin , Bermudy , Bhutan , Boliwia , BOŚNIA I HERCEGOWINA , Botswana , Brazylia , Brunei , Bułgaria , Burkina Faso , Burundi , Kambodża , Kamerun , Kanada , Kajmany (wyspy) , Republika Środkowoafrykańska , Czad , Chile , Chiny , Kolumbia , Kongo , KONGO (DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA) , Wyspy Cooka , Kostaryka , WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ , Chorwacja , Kuba , Cypr , Czechy , Dania , Dżibuti , Dominikana , Timor Wschodni , Ekwador , Egipt , Salwador , Gwinea Równikowa , Erytrea , Estonia , Etiopia , Falklandy (Malwiny) , Finlandia , Francja , Gabon , Gambia , Gruzja , Niemcy , Ghana , Gibraltar , Grecja , Gwatemala , Gwinea , Gujana , Honduras , Hongkong , Węgry , Islandia , Indie , Indonezja , Iran (Islamska Republika Iranu) , Irak , Irlandia , Izrael , Włochy , Jamajka , Japonia , Jordania , Kazachstan , Kenia , KOREA (REPUBLIKA KOREI) , Kuwejt , Łotwa , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litwa , Luksemburg , Macedonia , Malawi , Malezja , Mali , Malta , Mauretania , Meksyk , Mołdawia (Republika Mołdawii) , Mongolia , Maroko , Mozambik , Myanmar , Namibia , Nepal , Holandia , Antyle Holenderskie , Nikaragua , Niger , Nigeria , Norwegia , Oman , Pakistan , Panama , Paragwaj , Peru , Filipiny , Polska , Portugalia , Portoryko , Rumunia , ROSJA (FEDERACJA ROSYJSKA) , Rwanda , Arabia Saudyjska , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SŁOWACJA , Słowenia , Somalia , Republika Południowej Afryki , Hiszpania , Sri Lanka , Sudan , Surinam , Szwecja , Szwajcaria , Taiwan , Tadżykistan , TANZANIA (ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII) , Tajlandia , Togo , TRYNIDAD I TOBAGO , Tunezja , Turcja , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Stany Zjednoczone , Urugwaj , Uzbekistan , Wenezuela , WIETNAM , WYSPY DZIEWICZE (STANÓW ZJEDNOCZONYCH) , Sahara Zachodnia , Jemen , Zambia , Zimbabwe
    na wejściu
    Nominalne napięcie wejściowe
    100V , 120V , 200V , 208V , 230V
    Typ gniazda wejściowego
    IEC-320 C14
    Parametry fizyczne
    Ciężar netto
    1.18 kg
    Maksymalna wysokość
    37.0 mm
    Maksymalna szerokość
    250.0 mm
    Maksymalna głębokość
    132.0 mm
    Waga przesyłki
    2.0 kg
    Wysokość w opakowaniu transportowym
    102.0 mm
    Szerokość w opakowaniu transportowym
    521.0 mm
    Wysokość przesyłki
    213.0 mm
    Wysokość w szafie przemysłowej
    1 U
    Kolor
    Czarny
    Parametry środowiskowe
    Środowisko operacyjne
    0 - 45 °C
    Wilgotność względna podczas pracy
    10 - 90 %
    Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 65 °C
    Wilgotność względna (przechowywanie)
    10 - 90 %
    Certyfikaty i zgodność z normami
    Potwierdzenia zgodności
    CE , EN 60950 , FCC Part 15 klasa A , TUV , Lista UL , Lista cUL
    Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę
    Status oferty przyjaznej dla środowiska
    RoHS
    Zgodność
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • holenderski
    • łotewski
    • angielski
    • serbski
    • fiński
    • estoński
    • litewski
    • grecki
    • słoweński
    • chorwacki
    • norweski
    • duński
    Podręcznik użytkowania
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Ethernet Switches (Manual) (Wersja 0)
    Data 07.03.19
    Rozmiar 372.5 KB
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Access and Environmental Management Products Declaration of Conformity (Sheet) (Wersja 5)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.