Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu ATV12H018M3 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Altivar Machine ATV12

Altivar Machine ATV12 - ATV12H018M3

Przemienniki częstotliwości

Zdjęcie produktu ATV12H018M3 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Altivar Machine ATV12
Altivar Machine ATV12 - ATV12H018M3
Przemienniki częstotliwości

Przemiennik częstotliwości ATV12 3-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0.18kW 1.4A IP02

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Dodaj do Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Altivar 12
    Typ produktu lub komponentu
    Przemiennik częstotliwości
    Przeznaczenie urządzenia
    Silniki asynchroniczne
    Zastosowanie produktu
    Maszyny kompaktowe
    wersja urządzenia
    Na płycie podstawy
    Nazwa komponentu
    ATV12
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    filtr EMC
    Bez filtra EMC
    wbudowany wentylator
    Bez
    ilość faz w sieci
    3 fazy
    znamionowe napięcie zasilania [Us]
    200...240 V - 15...10 %
    moc silnika w kW
    0.18 kW
    moc silnika w KM
    0.25 HP
    protokół portu komunikacyjnego
    Modbus
    prąd obciążenia linii
    2 A 200 V
    1.7 A 240 V
    zakres prędkości
    1...20
    przejściowe przeciążenie momentem
    150...170 % nominal.momentu obrot.silnika w zależnoś. od wartości znam.napędu i typu silnika
    profil sterowania silnika asynchronicznego
    Stosunek napięcie/częstotliwości
    Bezczujnikowe sterowanie wektorem pola
    Stosunek napięcie/częstotliwość (V/f)
    stopień ochrony IP
    IP20 bez zaślepki w górnej części
    poziom hałasu
    0 dB
    Parametry uzupełniające
    częstotliwość zasilania
    50/60 Hz +/- 5 %
    typ podłączenia
    1 RJ45 Modbus na przednim panelu
    interfejs fizyczny
    2-przewodowe RS 485 Modbus
    rodzaj transmisji
    RTU Modbus
    prędkość transmisji
    4800 b/s
    9600 bit/s
    19200 bit/s
    38 400 b/s
    liczba adresów
    1...247 Modbus
    system komunikacji
    Odczyt rejestrów podtrzymania (03) 29 słów
    Zapisz pojedynczy rejestr(06) 29 słów
    Zapisz wiele rejestrów (16) 27 słów
    Odczyt/zapis wielu rejestrów (23) 4/4 słowa
    Identyfikacja urządzenia odczytującego (43)
    prąd spodziewany Isc
    <= 5 kA
    ciągły prąd wyjściowy
    1.4 A 4 kHz
    maksymalny prąd przejściowy
    2.1 A 60 s
    częstotliwość wyjściowa przemiennika częstotliwości
    0,5...400 Hz
    znamionowa częstotliwość łączeniowa
    4 kHz
    częstość łączeń
    2...16 kHz regulowany
    4...16 kHz ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
    moment hamujący
    Do 70% znamionowego momentu silnika bez rezystora hamującego
    kompensacja poślizgu silnika
    Wstępna konfiguracja fabryczna
    Regulowany
    napięcie wyjściowe
    200...240 V 3 fazy
    Przyłącza elektryczne
    Zacisk 3.5 mm² AWG 12 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC
    Moment dokręcania
    0.8 N.m
    izolacja
    Elektryczne pomiędzy zasilaniem a sterowaniem
    zasilanie
    Zasilanie wewnętrzne potencjometru odniesiena 5 V DC 4.75...5.25 V 10 mA zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe
    Zasilanie wewnętrzne wejść logicznych 24 V DC 20.4...28.8 V 100 mA zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe
    numer wejścia analogowego
    1
    typ wejścia analogowego
    Konfigurowalne napięcie AI1 0...10 V 30 kΩ
    Konfigurowalne napięcie AI1 0...5 V 30 kΩ
    Prad konfigurowalny AI1 0...20 mA 250 Ω
    liczba wejść dyskretnych
    4
    typ wejścia dyskretnego
    Programowalny LI1...LI4 24 V 18...30 V
    logika wejścia dyskretnego
    Logika ujemna (SINK) > 16 V < 10 V 3.5 kΩ
    Logika dodatnia (SOURCE) 0...< 5 V > 11 V
    czas trwania próbkowania
    20 ms +/- 1 ms logic input
    10 ms analogue input
    błąd liniowości
    +/- 0,3% wartości maksymalnej wejście analogowe
    numer wyjścia analogowego
    1
    typ wyjścia analogowego
    Napięcie konfigurowalne poprzez oprogramowanie AO1 0...10 V 470 om 8 bitów
    Prąd konfigurowalny poprzez oprogramowanie AO1 0...20 mA 800 om 8 bitów
    liczba wyjść dyskretnych
    2
    typ wyjścia dyskretnego
    Wyjście logiczne LO+, LO-
    Zabezpieczone wyjście przekaźnikowe R1A, R1B, R1C 1 ZAŁ/WYŁ
    minimalny prąd łączeniowy
    5 mA 24 V DC przekaźnik logiczny
    maksymalny prąd łączeniowy
    2 A 250 V AC indukcyjne cos fi = 0.4 L/R = 7 ms przekaźnik logiczny
    2 A 30 V DC indukcyjne cos fi = 0.4 L/R = 7 ms przekaźnik logiczny
    3 A 250 V AC rezystancyjne cos fi = 1 L/R = 0 ms przekaźnik logiczny
    4 A 30 V DC rezystancyjne cos fi = 1 L/R = 0 ms przekaźnik logiczny
    rampy przyspieszania i zwalniania
    U
    Liniowy od 0 do 999.9 s
    S
    hamowanie do zatrzymania
    Poprzez wstrzykiwanie prądu stałego <= 30 s
    rodzaj zabezpieczenia
    Przed stratą fazy wejściowej w układzie trójfazowym
    Zabezp. termiczne silnika za pomocą napędu przez ciągłe obliczanie wartości I²t
    Przepięcie w linii zasilającej
    Spadek napięcia w linii zasilającej
    Przetężenie między fazami wyjściowymi a ziemią
    Zabezpieczenie przed przegrzaniem
    Zwarcie między fazami silnika
    rozdzielczość częstotliwości
    0,1 Hz zespół wyświetlacza
    Konwerter A/C, 10 bitowy wejście analogowe
    stała czasowa
    20 ms +/- 1 ms do zmiany odniesienia
    oznakowanie
    CE
    Położenie pracy
    Pionowy +/- 10 stopni
    wysokość
    143 mm
    Szerokość
    72 mm
    głębokość
    102.2 mm
    Masa produktu
    0.7 kg
    zastosowania
    Różne zastosowania przemysłowe
    dobór przemiennika częstotliwości do danego zastosowania
    Różne urządzenia przemysłowe : Mieszacz
    Różne urządzenia przemysłowe : inne zastosowania
    Przemysł tekstylny : prasowanie
    typ układu rozruchu silnika
    Przemiennik częstotliwości
    Środowisko pracy
    kompatybilność elektromagnetyczna
    Odporność na zaburzenia przewodzone poziom 3 EN/IEC 61000-4-6
    Badania odporności na udary poziom 3 EN/IEC 61000-4-5
    Test odporności na zapady napięcia i przerwy w zasilaniu EN/IEC 61000-4-11
    Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar poziom 4 EN/IEC 61000-4-4
    Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne poziom 3 EN/IEC 61000-4-2
    Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych poziom 3 EN/IEC 61000-4-3
    Emisja elektromagnetyczna
    Emisje przez promieniowanie środowisko 1 kategoria C2 EN/IEC 61800-3 2...16 kHz ekranowany kabel silnikowy
    Emisje przez przewodzenie z dodatkowym filtrem EMC środowisko 1 kategoria C2 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranowany kabel silnikowy 20 m
    Emisje przez przewodzenie z dodatkowym filtrem EMC środowisko 2 kategoria C3 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranowany kabel silnikowy 20 m
    certyfikaty produktu
    CSA
    UL
    C-Tick
    GOST
    NOM
    odporność na wibracje
    1 gn EN/IEC 60068-2-6 13...200 Hz
    1.5 mm międzyszczytowe EN/IEC 60068-2-6 3...13 Hz napęd niemontowany na symetrycznej szynie DIN
    Odporność na wstrząsy
    15 gn EN/IEC 60068-2-27 11 ms
    wilgotność względna
    5...95 % bez kondensacji IEC 60068-2-3
    5...95 % bez wilgotności IEC 60068-2-3
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -25...70 °C
    temperatura otoczenia dla pracy
    -10...40 °C pokrywa ochronna usunięta z góry napędu
    40...60 °C zmniejszenie wartości prądu o 2,2% na °C
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    > 1000...3000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
    <= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Dostępny
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    • chiński
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    DTM files
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Wersja 12.8)
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Altivar 12 Catalogue EN_Ed 2015-01 (Low resolution PDF) (Wersja 2.0)
    Podręcznik użytkowania
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ATV12 user manual (Wersja 03)
    Data 21.08.18
    Rozmiar 4 MB
    1) ATV12 Quick Start annex - SCCR (UL508) (Wersja 03)
    1) ATV12 Getting Started (Wersja 03)
    Data 14.02.18
    Rozmiar 1.8 MB
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CAD files for ATV12H018M3: Variable speed drive ATV12 - 3f - 200V Heat sink (Wersja 1.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ATV12 UL CERTIFICATE (Wersja 1.0)
    Data 22.06.18
    Rozmiar 381.6 KB
    ATV12 CSA CERTIFICATE (Wersja 1.1)
    Data 19.06.18
    Rozmiar 116.2 KB
    ATV12 EU DECLARATION (Wersja 1.0)
    Data 28.01.19
    Rozmiar 456.3 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Instruction Sheet - EMC Plate : VW3A9523,24,25,32,33 (Wersja 03)
    Instruction sheet EMC filter - VW3A4416...419 (Wersja 1)
    Instruction sheet - Braking Resistor: VW3A7723, VW3A7724, VW3A7725 (Wersja 01)
    Informacja o żywotności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ALTIVAR 12 - 0.75 kW, 100V, 1 PH -1.5–2.2 kW, 200V, 1PH, Product End-of-Life Instructions (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.
  • Opisy osiągnięć

    Default Alternative Text

    Windex Holding

    Modernizacja układu sterowania dwudziestonowej suwnicy firmy Windex. Zobacz więcej
    Default Alternative Text

    Oczyszczalnia Swarzewo

    Falowniki układów technologicznych w oczyszczalni ścieków. Zobacz więcej