Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu ATV61H075N4 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Altivar 61

Altivar 61 - ATV61H075N4

Przemienniki częstotliwości

Zdjęcie produktu ATV61H075N4 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Altivar 61
Altivar 61 - ATV61H075N4
Przemienniki częstotliwości

Przemiennik częstotliwości ATV61 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 0.75kW 3A IP20

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Dodaj do Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Altivar 61
    Typ produktu lub komponentu
    Przemiennik częstotliwości
    Zastosowanie produktu
    Układy pomp i wentylatorów
    Nazwa komponentu
    ATV61
    moc silnika w kW
    0.75 kW 3 fazy w 380...480 V
    moc silnika w KM
    1 HP 3 fazy w 380...480 V
    napięcie zasilania
    380...480 V (- 15...10 %)
    liczba faz zasilania
    3 fazy
    prąd obciążenia linii
    3 A dla 480 V 3 fazy 0.75 kW / 1 HP
    3.7 A dla 380 V 3 fazy 0.75 kW / 1 HP
    filtr EMC
    Klasa C2 filtr EMC wbudowany
    wersja urządzenia
    Z radiatorem
    moc pozorna
    2.4 kVA dla 380 V 3 fazy 0.75 kW / 1 HP
    maks. potencjalny Isc linii
    5 kA 3 fazy
    maksymalny prąd przejściowy
    2.7 A dla 60 s 3 fazy
    znamionowa częstotliwość łączeniowa
    12 kHz
    częstość łączeń
    1...16 kHz regulowany
    12...16 kHz ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
    asynchroniczne sterowanie silnikiem
    Współczynnik napięcie/częstotliwość, 2 punkty
    Współczynnik napięcie/częstotliwość, 5 punktów
    Sterowanie wektorem strumienia bezczujnikowe, standardowe
    Współczynnik napięcie/częstotliwość - Energy Saving, U/f
    profil sterowania silnikiem synchronicznym
    Sterowanie wektorowe bez czujnika, standardowe
    protokół portu komunikacyjnego
    CANopen
    Modbus
    rodzaj polaryzacji
    Bez impedancji dla Modbus
    opcjonalne karty wyposażenia dodatkowego
    APOGEE FLN karta komunikacyjna
    BACnet karta komunikacyjna
    CC-Link karta komunikacyjna
    Sterownik wewnątrz karty programowalnej
    DeviceNet karta komunikacyjna
    Ethernet/IP karta komunikacyjna
    Fipio karta komunikacyjna
    Karta rozszerzenia WE/WY
    Interbus-S karta komunikacyjna
    LonWorks karta komunikacyjna
    METASYS N2 karta komunikacyjna
    Modbus Plus karta komunikacyjna
    Modbus TCP karta komunikacyjna
    Modbus/Uni-Telway karta komunikacyjna
    Karta wielopompowa
    Profibus DP karta komunikacyjna
    Profibus DP V1 karta komunikacyjna
    Parametry uzupełniające
    Przeznaczenie urządzenia
    Silniki asynchroniczne
    Silniki synchroniczne
    limity napięcia zasilania
    323...528 V
    częstotliwość zasilania
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    graniczne wartości częstotliwości zasilania
    47.5...63 Hz
    ciągły prąd wyjściowy
    2.1 A w 12 kHz, 460 V 3 fazy
    2.3 A w 12 kHz, 380 V 3 fazy
    częstotliwość wyjściowa
    0.1...599 Hz
    zakres prędkości
    1...100 w trybie z otwartą pętlą i bez sprzężenia prędkości
    dokładność prędkości
    +/- 10 % znamionowego poślizgu dla 0,2 Tn do Tn odchylenie momentu obrotowego bez sprzężenia zwrotnego prędkościowego
    dokładność momentu
    +/- 15 % w trybie z otwartą pętlą i bez sprzężenia prędkości
    przejściowe przeciążenie momentem
    130 % znamionowego prądu silnika, +/- 10 % dla 60 s
    moment hamujący
    30 % bez rezystora hamującego
    <= 125 % z rezystorem hamującym
    pętla regulacji
    Regulator typu PI
    kompensacja poślizgu silnika
    Regulowany
    Automatyczne bez względu na obciążenie
    Może być stłumiony
    Niedostępny w stosunku napięcie/częstotliwość (2 lub 5 punktów)
    diagnostyka
    1 LED czerwony obecność napięcie napędu
    napięcie wyjściowe
    <= napięcia zasilania
    izolacja elektryczna
    Pomiędzy zasilaniem a zaciskami sterującymi
    Rodzaj przewodu do montażu w rozdzielnicy ATV Plus
    Z zestawem IP21 lub IP31 : 3-żyła kabel IEC w 40 °C, miedź 70 °C PVC
    Bez zestawu montażowego : 1-żyła kabel IEC w 45 °C, miedź 70 °C PVC
    Bez zestawu montażowego : 1-żyła kabel IEC w 45 °C, miedź 90 °C XLPE/EPR
    Z zestawem UL typu 1 : 3-żyła przewód UL508 w 40 °C, miedź 75 °C PVC
    Przyłącza elektryczne
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR zacisk 2.5 mm² / AWG 14
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB zacisk 6 mm² / AWG 8
    moment dokręcania
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR 0.6 N.m
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB 1.4 N.m / 12.3 lb.in
    zasilanie
    Zasilanie wewnętrzne potencjometru odniesiena (1 do 10 kΩ) 10.5 V DC +/- 5 %, <= 10 mA dla zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe
    Zasilanie wewnętrzne 24 V DC (21...27 V), <= 200 mA dla zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe
    Zasilanie zewnętrzne 24 V DC (19...30 V)
    numer wejścia analogowego
    2
    typ wejścia analogowego
    AI1-/Al1+ bipolarne napięcie różnicowe +/- 10 V prąd stały (DC), napięcie wejściowe 24 V maks., rozdzielczość 11 bitów + znak
    AI2 prąd konfigurowalny poprzez oprogramowanie 0...20 mA, impedancja 242 Ω, rozdzielczość 11 bitów
    AI2 napięcie konfigurowalne poprzez oprogramowanie 0...10 V prąd stały (DC), napięcie wejściowe 24 V maks., impedancja 30000 Ω, rozdzielczość 11 bitów
    czas próbkowania
    Wejście dyskretne LI6 (jeżeli skonfigurowane jako wejście logiczne) 2 ms, +/- 0,5 % ms
    Wejście analogowe AI1-/Al1+ 2 ms, +/- 0,5 % ms
    Wejście analogowe Al2 2 ms, +/- 0,5 % ms
    Wyjście analogowe AO1 2 ms, +/- 0,5 % ms
    Wejście dyskretne LI1...LI5 2 ms, +/- 0,5 % ms
    precyzja bezwzględna
    AI1-/Al1+ +/- 0,6 % dla zmian temperatury 60 °C
    AI2 +/- 0,6 % dla zmian temperatury 60 °C
    AO1 +/- 1 % dla zmian temperatury 60 °C
    błąd liniowości
    AI1-/Al1+ +/- 0,15 % maksymalnej wartości
    AI2 +/- 0,15 % maksymalnej wartości
    AO1 +/- 0,2 %
    numer wyjścia analogowego
    1
    typ wyjścia analogowego
    AO1 prąd konfigurowalny poprzez oprogramowanie, zakres wyjść analogowych 0...20 mA, impedancja 500 om, rozdzielczość 10 bitów
    AO1 wyjście logiczne konfigurowalne programowo 10 V, <= 20 mA
    AO1 napięcie konfigurowalne poprzez oprogramowanie, zakres wyjść analogowych 0...10 V DC, impedancja 470 om, rozdzielczość 10 bitów
    liczba wyjść dyskretnych
    2
    typ wyjścia dyskretnego
    (R1A, R1B, R1C) konfigurowalny przekaźnik logiczny NO/NZ, wytrzymałość elektryczna 100000 cykl
    (R2A, R2B) konfigurowalny przekaźnik logiczny NO, wytrzymałość elektryczna 100000 cykl
    maks. czas odpowiedzi
    <= 100 ms w STO (Safe Torque Off)
    R1A, R1B, R1C <= 7 ms, tolerancja +/- 0,5 % ms
    R2A, R2B <= 7 ms, tolerancja +/- 0,5 % ms
    minimalny prąd łączeniowy
    Konfigurowalny przekaźnik logiczny 3 mA w 24 V DC
    maksymalny prąd łączeniowy
    R1, R2 on resistive load, 5 A at 30 V DC, cos phi = 1, 0 ms
    R1, R2 on inductive load, 2 A at 30 V DC, cos phi = 0.4, 7 ms
    R1, R2 on resistive load, 5 A at 250 V AC, cos phi = 1, 0 ms
    R1, R2 on inductive load, 2 A at 250 V AC, cos phi = 0.4, 7 ms
    liczba wejść dyskretnych
    7
    typ wejścia dyskretnego
    (LI1...LI5) programowalny, 24 V prąd stały (DC), limity napięciowe <= 30 V, z sterownik PLC poziomu 1, impedancja 3500 Ω
    (LI6) konfigurowane łącznikiem, 24 V prąd stały (DC), limity napięciowe <= 30 V, z sterownik PLC poziomu 1, impedancja 3500 Ω
    (LI6) czujnik PTC konfigurowany łącznikiem, 0...6, impedancja 1500 om
    (PWR) wejście bezpieczeństwa, 24 V prąd stały (DC), limity napięciowe <= 30 V, impedancja 1500 Ω
    logika wejścia dyskretnego
    LI1...LI5 logika dodatnia (SOURCE), < 5 V (stan 0), > 11 V (stan 1)
    LI1...LI5 logika ujemna (SINK), > 16 V (stan 0), < 10 V (stan 1)
    LI6 (jeżeli skonfigurowane jako wejście logiczne) logika ujemna (SINK), > 16 V (stan 0), < 10 V (stan 1)
    LI6 (jeżeli skonfigurowane jako wejście logiczne) logika dodatnia (SOURCE), < 5 V (stan 0), > 11 V (stan 1)
    rampy przyspieszania i zwalniania
    Automat. dostos. rampy jeśli zdolność wył. zost. przekr., przez użycie rezyst.
    Z oddzielną regulacją liniową od 0.01 do 9000 s
    S, U lub dostosowane indywidualnie
    hamowanie do zatrzymania
    Poprzez wstrzykiwanie prądu stałego
    rodzaj zabezpieczenia
    Przemiennik częstotliwości przeciw przekraczaniu ograniczeń prędkości
    Przemiennik częstotliwości przeciw utracie fazy wejściowej
    Przemiennik częstotliwości rozłączenie w obwodzie sterującym
    Przemiennik częstotliwości wyłączenia faz na wejściu
    Przemiennik częstotliwości przepięcie w linii zasilającej
    Przemiennik częstotliwości spadek napięcia w linii zasilającej
    Przemiennik częstotliwości przetężenie między fazami wyjściowymi a ziemią
    Przemiennik częstotliwości zabezpieczenie przed przegrzaniem
    Przemiennik częstotliwości przepięcia na szynie DC
    Przemiennik częstotliwości zdjęcie mocy
    Przemiennik częstotliwości zwarcie między fazami silnika
    Przemiennik częstotliwości zabezpieczenie cieplne
    Silnik przerwa w jednej z faz zasilających silnik
    Silnik zdjęcie mocy
    Silnik zabezpieczenie cieplne
    Rezystancja izolacji
    > 1 mΩ w napięcie stałe probiercze 500 V DC przez 1 minutę do ziemi
    rozdzielczość częstotliwości
    Wejście analogowe 0,024/50 Hz
    Zespół wyświetlacza 0,1 Hz
    typ podłączenia
    1 RJ45 dla Modbus na przednim panelu
    1 RJ45 dla Modbus na zacisku
    Męskie SUB-D 9 na RJ45 dla CANopen
    interfejs fizyczny
    2-przewodowe RS 485 dla Modbus
    rodzaj transmisji
    RTU dla Modbus
    prędkość transmisji
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps dla CANopen
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps dla Modbus na zacisku
    9600 bps, 19200 bps dla Modbus na przednim panelu
    format danych
    8 bitów, 1 bit stopu, nieparzystość dla Modbus na przednim panelu
    8 bitów, nieparzystość parzystość lub brak konfigurowalna parzystość dla Modbus na zacisku
    liczba adresów
    1...247 dla Modbus
    1...127 dla CANopen
    sposób dostępu
    Urządzenie "slave" dla CANopen
    oznakowanie
    CE
    Położenie pracy
    Pionowy +/- 10 stopni
    Masa produktu
    3 kg
    Szerokość
    130 mm
    wysokość
    230 mm
    głębokość
    175 mm
    Środowisko pracy
    poziom hałasu
    43 dB zgodnie z 86/188/EEC
    wytrzymałość dielektryczna
    3535 V prąd stały (DC) pomiędzy ziemią a zaciskami mocy
    5092 V prąd stały (DC) pomiędzy sterowaniem a zaciskami mocy
    kompatybilność elektromagnetyczna
    Zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3
    Zgodnie z IEC 61000-4-11
    Zgodnie z IEC 61000-4-6 poziom 3
    Zgodnie z IEC 61000-4-3 poziom 3
    Zgodnie z IEC 61000-4-4 poziom 4
    Normy
    EN 55011 klasa A grupa 1
    EN 61800-3 środowiskowa 1 kategoria C2
    EN 61800-3 środowiskowa 2 kategoria C2
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3-3 klasa 3C1
    IEC 60721-3-3 klasa 3S2
    UL typ 1
    certyfikaty produktu
    CSA
    C-Tick
    DNV
    GOST
    NOM 117
    UL
    stopień zanieczyszczenia
    2 zgodnie z EN/IEC 61800-5-1
    stopień ochrony
    IP20 na części górnej bez zaślepki na osłonie zgodnie z EN/IEC 60529
    IP20 na części górnej bez zaślepki na osłonie zgodnie z EN/IEC 61800-5-1
    IP21 zgodnie z EN/IEC 60529
    IP21 zgodnie z EN/IEC 61800-5-1
    IP41 na części górnej zgodnie z EN/IEC 60529
    IP41 na części górnej zgodnie z EN/IEC 61800-5-1
    IP54 na niższej części zgodnie z EN/IEC 60529
    IP54 na niższej części zgodnie z EN/IEC 61800-5-1
    odporność na wibracje
    1.5 mm międzyszczytowe (f = 3...13 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    15 gn dla 11 ms zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
    wilgotność względna
    5...95 % bez kondensacji zgodnie z IEC 60068-2-3
    5...95 % bez wilgotności zgodnie z IEC 60068-2-3
    temperatura otoczenia dla pracy
    -10...50 °C bez zmniejszania wartości znamionowych
    50...60 °C ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -25...70 °C
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    <= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
    1000...3000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    • chiński
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    Software - wydany
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone) (Wersja 2.6.5)
    Data 14.01.19
    Rozmiar 234.4 MB
    Data 14.01.19
    Rozmiar 107.1 KB
    DTM files
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Wersja 12.8)
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Wersja 1.0)
    Podręcznik użytkowania
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Wersja 04)
    ATV61 Programming manual (Wersja 09)
    Data 14.02.18
    Rozmiar 4.4 MB
    ATV61 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Wersja 03)
    ATV61 Installation Manual 0,37-90 kW (Wersja 06)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ATV61 EU DECLARATION (Wersja 1.0)
    Data 27.04.18
    Rozmiar 2.1 MB
    E116875 UL GENERIC CERTIFICATE (Wersja 1.0)
    Data 31.05.18
    Rozmiar 45.6 KB
    ATV61-71 H-W CSA CERTIFICATE (Wersja 1.0)
    Data 08.11.18
    Rozmiar 137.1 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Instruction Sheet - Migration Plate ATV61-71 to ATV600-ATV900 : VW3A93111... VW3A93120 (Wersja 01)
    Certyfikat morski
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ATV61-71_RINA_CERTIFICATE (Wersja 1.0)
    Data 23.05.18
    Rozmiar 2.6 MB
    ATV61 LHP BV CERTIFICATE (Wersja 1.0)
    Data 19.06.18
    Rozmiar 277.2 KB
    DNV-GL Marine Certificate ATV61 variable speed drives (Wersja 1.0)
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    PEP Altivar 71 (0.37 to 18 kW) (Wersja 1.0)
    Data 01.03.18
    Rozmiar 687.9 KB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.
  • Opisy osiągnięć

    Default Alternative Text

    Windex Holding

    Modernizacja układu sterowania dwudziestonowej suwnicy firmy Windex. Zobacz więcej
    Default Alternative Text

    Oczyszczalnia Swarzewo

    Falowniki układów technologicznych w oczyszczalni ścieków. Zobacz więcej