Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Lexium 28 & Silniki
Zdjęcie produktu BCH2LF0732CA5C Schneider Electric

BCH2LF0732CA5C

Zdjęcie produktu BCH2LF0732CA5C Schneider Electric
BCH2LF0732CA5C

Lexium 28 Serwomotor BCH, 80mm, 750W, z uszczelniaczem olejowym, gładki koniec wału, złącze wtykowe

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    Zgodność gamy
    Lexium 28
    Typ produktu lub komponentu
    Serwonapęd
    skrócona nazwa urządzenia
    BCH2
    Parametry uzupełniające
    Maksymalna prędkość mechaniczna
    5000 obr/min
    Znamionowe napięcie zasilania [Us]
    220 V
    ilość faz w sieci
    Trzy fazy
    Jednofazowy
    ciągły prąd zwarciowy
    4,01 A
    ciągły moment
    2.39 N.m for LXM28... at 4.5 A, 220 V, single phase
    2.39 N.m for LXM28... at 4.5 A, 220 V, three phase
    2.39 N.m for LXM28... at 9 A, 110 V, single phase
    moc ciągła
    750 W
    szczytowy moment utyku
    7.16 N.m for LXM28... at 4.5 A, 220 V, single phase
    7.16 N.m for LXM28... at 4.5 A, 220 V, three phase
    7.16 N.m for LXM28... at 9 A, 110 V, single phase
    znamionowa moc wyjściowa
    750 W for LXM28... at 4.5 A, 220 V, single phase
    750 W for LXM28... at 4.5 A, 220 V, three phase
    750 W for LXM28... at 9 A, 110 V, single phase
    moment znamionowy
    2.39 N.m for LXM28... at 4.5 A, 220 V, single phase
    2.39 N.m for LXM28... at 4.5 A, 220 V, three phase
    2.39 N.m for LXM28... at 9 A, 110 V, single phase
    prędkość znamionowa
    3000 rpm for LXM28... at 4.5 A, 220 V, single phase
    3000 rpm for LXM28... at 4.5 A, 220 V, three phase
    3000 rpm for LXM28... at 9 A, 110 V, single phase
    maksymalny prąd Irms
    13.23 A for LXM28... at 0.75 kW, 220 V
    13.23 A for LXM28... at 0.75 kW, 110 V
    maks. prąd ciągły
    4,29 A
    Zgodność produktu
    LXM28... servo drive motor at 0.75 kW, 220 V, single phase
    LXM28... servo drive motor at 0.75 kW, 220 V, three phase
    LXM28... servo drive motor at 0.75 kW, 110 V, single phase
    koniec wału
    Wał gładki
    średnica wału
    19 mm
    długość wału
    35 mm
    rodzaj sprzężenia zwrotnego
    20 bits single turn absolute encoder
    hamulec trzymania
    Bez
    podstawa montażowa
    Azjatycki kołnierz standardowy
    rozmiar kołnierza silnika
    80 mm
    Przyłącza elektryczne
    Free lead
    stała momentu
    0.6 N.m/A at 20 °C
    stała powrotna siła elektromotoryczna
    36 V/krpm at 20 °C
    inercja wirnika
    1,19 kg.cm²
    rezystancja stojana
    1.5 Ohm at 20 °C
    indukcyjność stojana
    6.1 mH at 20 °C
    elektryczna stała czasowa stojana
    4.07 ms at 20 °C
    maksymalna siła promieniowa Fr
    332 N at 3000 rpm
    maksymalna siła osiowa Fa
    115 N
    moc hamowania
    10,2 W
    rodzaj chłodzenia
    Konwekcja naturalna
    długość
    138 mm
    liczba warstw uzwojeń silnika
    2
    średnica kołnierza centrującego
    70 mm
    głębokość kołnierza centrującego
    4 mm
    liczba otworów montażowych
    4
    średnica otworów montażowych
    6,6 mm
    średnica otworów montażowych
    90 mm
    wał
    4 mm
    Masa produktu
    2,8 kg
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP50 IM V3
    IP65 IM B5, IM V1
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -20…40 °C
    Jednostka opakowania
    Waga dla opakowania 1
    3,480 kg
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • angielski8
    Katalog
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalog Lexium 28 servo drives and BCH2 servo motors 2018 (Wersja 4.1)
    Opis
    This catalog is a guide to Lexium 28 motion control, servo drives, motor starters, protection using fuses, and BCH2 servo motors.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 5.5 MB
    Data 23.11.20
    Opis
    This catalog is a guide to Lexium 28 motion control, servo drives, motor starters, protection using fuses, and BCH2 servo motors.
    Podręcznik użytkowania
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Wersja 03)
    Opis
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28A and the BCH2 motor.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 12.3 MB
    Data 01.05.19
    Opis
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28A and the BCH2 motor.
    Lexium 28E and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Wersja 00)
    Opis
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28E and the BCH2 motor.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 8.6 MB
    Data 01.10.18
    Opis
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28E and the BCH2 motor.
    LXM28A and BCH2 Servo drive system, Product manual (Wersja V2.1)
    Opis
    This manual is valid for LXM28 and BCH2 standard products.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 7.9 MB
    Data 01.04.16
    Opis
    This manual is valid for LXM28 and BCH2 standard products.
    Certyfikat
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 115.3 KB
    Data 20.02.16
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 317.1 KB
    Data 04.08.15
    Deklaracja zgodności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 665.9 KB
    Data 21.08.18
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.