Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Lexium 28 & Silniki
Zdjęcie produktu BCH2MR3010CA6C Schneider Electric

BCH2MR3010CA6C

Zdjęcie produktu BCH2MR3010CA6C Schneider Electric
BCH2MR3010CA6C

Lexium 28 Serwomotor BCH, 180mm, 3000W, bez uszczelniacza olejowego, gładki koniec wału, złącze proste

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    Zgodność gamy
    Lexium 28
    Typ produktu lub komponentu
    Serwonapęd
    skrócona nazwa urządzenia
    BCH2
    Parametry uzupełniające
    Maksymalna prędkość mechaniczna
    3000 obr/min
    Znamionowe napięcie zasilania [Us]
    220 V
    ilość faz w sieci
    Trzy fazy
    ciągły prąd zwarciowy
    16,49 A
    ciągły moment
    19,1 N.m dla LXM28... w 19,8 A, 220 V, trzy fazy
    moc ciągła
    3000 W
    szczytowy moment utyku
    57,29 N.m dla LXM28... w 19,8 A, 220 V, trzy fazy
    znamionowa moc wyjściowa
    3000 W for LXM28... at 19.8 A, 220 V, three phase
    moment znamionowy
    19,1 N.m dla LXM28... w 19,8 A, 220 V, trzy fazy
    prędkość znamionowa
    1500 obr./min dla LXM28... w 19,8 A, 220 V, trzy fazy
    maksymalny prąd Irms
    58,4 A dla LXM28... w 3 kW, 220 V
    maks. prąd ciągły
    18,8 A
    Zgodność produktu
    LXM28... servo drive motor at 3 kW, 220 V, three phase
    koniec wału
    Wał gładki
    średnica wału
    35 mm
    długość wału
    79 mm
    rodzaj sprzężenia zwrotnego
    20 bits single turn absolute encoder
    hamulec trzymania
    Bez
    podstawa montażowa
    Azjatycki kołnierz standardowy
    rozmiar kołnierza silnika
    180 mm
    Przyłącza elektryczne
    Złącze MIL
    stała momentu
    1,16 N.m/A w 20 °C
    stała powrotna siła elektromotoryczna
    70 V/Kobr/min w 20 °C
    inercja wirnika
    53,56 kg.cm²
    rezystancja stojana
    0,234 om w 20 °C
    indukcyjność stojana
    4.9 mH at 20 °C
    elektryczna stała czasowa stojana
    20,94 ms w 20 °C
    maksymalna siła promieniowa Fr
    1200 N w 1500 obr/min
    maksymalna siła osiowa Fa
    497 N
    moc hamowania
    49,6 W
    rodzaj chłodzenia
    Konwekcja naturalna
    długość
    202 mm
    liczba warstw uzwojeń silnika
    2
    średnica kołnierza centrującego
    114,3 mm
    głębokość kołnierza centrującego
    4 mm
    liczba otworów montażowych
    4
    średnica otworów montażowych
    13,5 mm
    średnica otworów montażowych
    200 mm
    wał
    4 mm
    Masa produktu
    18,5 kg
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP54 IM B5, IM V1
    IP50 IM V3
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -20…40 °C
    Jednostka opakowania
    Typ jednostki opakowania 1
    PCE
    Ilość jednostek opakowania 1
    1
    Waga dla opakowania 1
    20,18 kg
    Wysokość dla opakowania 1
    24,5 cm
    Szerokość dla opakowania 1
    29 cm
    Długość dla opakowania 1
    58,5 cm
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • angielski10
    Katalog
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalog Lexium 28 servo drives and BCH2 servo motors 2018 (Wersja 4.1)
    Opis
    This catalog is a guide to Lexium 28 motion control, servo drives, motor starters, protection using fuses, and BCH2 servo motors.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 5.5 MB
    Data 23.11.20
    Opis
    This catalog is a guide to Lexium 28 motion control, servo drives, motor starters, protection using fuses, and BCH2 servo motors.
    Podręcznik użytkowania
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Wersja 03)
    Opis
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28A and the BCH2 motor.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 12.3 MB
    Data 01.05.19
    Opis
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28A and the BCH2 motor.
    Lexium 28E and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Wersja 00)
    Opis
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28E and the BCH2 motor.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 8.6 MB
    Data 01.10.18
    Opis
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28E and the BCH2 motor.
    LXM28A and BCH2 Servo drive system, Product manual (Wersja V2.1)
    Opis
    This manual is valid for LXM28 and BCH2 standard products.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 7.9 MB
    Data 01.04.16
    Opis
    This manual is valid for LXM28 and BCH2 standard products.
    Certyfikat
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 115.3 KB
    Data 20.02.16
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 317.1 KB
    Data 04.08.15
    Deklaracja zgodności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 665.9 KB
    Data 21.08.18
    Informacja o żywotności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 255.9 KB
    Data 01.11.20
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 335.1 KB
    Data 01.11.20
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.