Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu CCT99100 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Merten System M

Merten System M - CCT99100

Merten System M

Zdjęcie produktu CCT99100 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Merten System M
Merten System M - CCT99100
Merten System M

Merten - Mechanizm ściemniacza podtynkowego uniwersalny R,L,C,LED 230VAC

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Merten
    Nazwa produktu
    Merten inserts
    Typ produktu lub komponentu
    Ściemniacz
    prezentacja urządzenia
    Kompletne urządzenie
    Parametry uzupełniające
    podstawa montażowa
    Podtynkowy
    rodzaj sterowania
    Z mechaniczny przycisk
    zastosowanie urządzenia
    Automatyczne wykrycie obwodu
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
    typ obciążenia
    LED lamp : 4...20 VA (RL LED mode)
    LED lamp : 4...100 VA (RC mode)
    Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym : 5...200 VA
    Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym : 5...200 W
    Halogen lamp : 5...150 W at 230 V
    Lampa żarowa : 5...200 W
    Rodzaj zabezpieczenia
    Zabezpieczenie przed przegrzaniem
    Elektroni.zabezp. przeciwzwarciowe i automat. zabezpiecz. przed przeciążeniami
    długość izolacji zdejmowanej z kabla
    6 mm
    przyłącza - zaciski
    Screw terminals : 1 x 2.5 mm² (solid)
    Screw terminals : 1 x 2.5 mm² (rigid)
    wilgotność względna
    5...95 %
    stopień ochrony IP
    IP20
    Normy
    EN 60669-2-1
    EN 61000-6-3
    certyfikaty produktu
    CE
    sposób pakowania
    Karton
    wysokość
    45 mm
    Szerokość
    40 mm
    głębokość
    20 mm
    głębokość zagnieżdżenia
    20 mm
    Masa produktu
    0.02 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Dostępny
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.