Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Asfora
Zdjęcie produktu EPH0100169 Schneider Electric

EPH0100169

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu EPH0100169 Schneider Electric
EPH0100169
Green premium brand logo

Asfora Łącznik jednobiegunowy bez ramki, kolor brązowy EPH0100169

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    Range
    Asfora
    Typ produktu lub komponentu
    Łącznik
    prezentacja urządzenia
    Mechanizm z ramką montażową
    Typ obciążenia
    Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
    odcień koloru
    Brąz metaliczny
    sposób pakowania
    Woreczek foliowy typu flow-pack
    Parametry uzupełniające
    sposób montaż urządzenia
    Podtynkowy
    funkcja łącznika
    Jednobiegunowy, pojedynczy
    liczba przycisków
    1
    zakres mocy
    2300 W
    prąd znamionowy
    10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
    przyłącza - zaciski
    Zaciski bezśrubowe
    liczba kabli
    2 kabel (kable) 2,5 mm²
    sztywność kabla
    Elastyczny
    Sztywny
    Drut - linka
    długość izolacji zdejmowanej z kabla
    13,0 mm
    materiał
    ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
    wykończenie powierzchni
    Malowane
    materiał przewodnika
    Miedź
    sposób mocowania
    Śruby lub pazurki51…70 mm
    wysokość
    71 mm
    Szerokość
    71 mm
    głębokość
    43,0 mm
    głębokość wystawania
    15 mm
    Masa produktu
    0,0585 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 60669-1
    certyfikaty produktu
    TSE
    VDE
    NF
    Znak jakości
    CE
    UKR
    stopień ochrony IP
    IP20
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -5…40 °C
    Jednostka opakowania
    Typ jednostki opakowania 1
    PCE
    Ilość jednostek opakowania 1
    1
    Waga dla opakowania 1
    59,2 g
    Wysokość dla opakowania 1
    4 cm
    Szerokość dla opakowania 1
    7,1 cm
    Długość dla opakowania 1
    7,1 cm
    Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2
    BB1
    Ilość dla opakowania zbiorczego 2
    10
    Waga dla opakowania zbiorczego 2
    671 g
    Wysokość dla opakowania zbiorczego 2
    9,5 cm
    Szerokość dla opakowania zbiorczego 2
    18,5 cm
    Długość dla opakowania zbiorczego 2
    27,5 cm
    Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3
    S04
    Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3
    120
    Waga dla opakowania zbiorczego 3
    8,602 kg
    Wysokość dla opakowania zbiorczego 3
    30 cm
    Szerokość dla opakowania zbiorczego 3
    40 cm
    Długość dla opakowania zbiorczego 3
    60 cm
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • polski3
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH0100169 : EPH0100169_REACH_DECLARATION
    Opis
    EPH0100169_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 12.08.20
    Opis
    EPH0100169_REACH_DECLARATION
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH0100169 : EPH0100169_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    EPH0100169_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 12.08.20
    Opis
    EPH0100169_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH0100169 : EPH0100169_ROHS_DECLARATION
    Opis
    EPH0100169_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 12.08.20
    Opis
    EPH0100169_ROHS_DECLARATION
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.