Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Asfora - Łącznik 1-biegunowy bez ramki brąz

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama
    Asfora
    Typ produktu lub komponentu
    Łącznik
    prezentacja urządzenia
    Bez ramki
    typ obciążenia
    Load for energy saving lamps with ballast : 100 W
    odcień koloru
    Brąz metaliczny
    sposób pakowania
    Woreczek foliowy typu flow-pack
    Parametry uzupełniające
    funkcja łącznika
    1-pole
    number of rocker
    1
    sposób montaż urządzenia
    Podtynkowy
    zakres mocy
    2300 W
    prąd znamionowy
    10 AX 250 V prąd przemienny (AC)
    oznakowanie
    Bez oznaczania
    przyłącza - zaciski
    Zaciski bezśrubowe
    liczba kabli
    2[Spacja]x[Spacja]2.5 mm²
    sztywność kabla
    Drut - linka
    Sztywny
    Elastyczny
    długość izolacji zdejmowanej z kabla
    13 mm
    materiał
    ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
    wykończenie powierzchni
    Malowane
    materiał przewodnika
    Miedź
    sposób mocowania
    Screws or claws 51...70 mm
    wysokość
    71 mm
    Szerokość
    71 mm
    głębokość
    43 mm
    głębokość wystawania
    15 mm
    Masa produktu
    0.0585 kg
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 60669-1
    certyfikaty produktu
    VDE
    NF
    TSE
    Znak jakości
    UKR
    CE
    stopień ochrony IP
    IP20
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 27.05.19
    Rozmiar 195.3 KB
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 27.05.19
    Rozmiar 195.3 KB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.