Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz swoją lokalizację
Wyświetl wszystko Asfora
Zdjęcie produktu EPH1700161 Schneider Electric

EPH1700161

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu EPH1700161 Schneider Electric
EPH1700161
Green premium brand logo

Asfora - Przycisk "dzwonek" bez ramki z podświetleniem aluminium

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Parametry podstawowe
    Range
    Asfora
    Typ produktu lub komponentu
    Przycisk
    prezentacja urządzenia
    Mechanizm z ramką montażową
    odcień koloru
    Aluminium
    sposób pakowania
    Woreczek foliowy typu flow-pack
    Parametry uzupełniające
    sposób montaż urządzenia
    Podtynkowy
    liczba przycisków
    1
    sygnalizacja lokalna
    LED
    zakres mocy
    2300 W
    prąd znamionowy
    10 A w 250 V prąd przemienny (AC)
    oznakowanie
    Szymbol dzwonka
    przyłącza - zaciski
    Zaciski bezśrubowe
    liczba kabli
    2 kabel (kable) 2,5 mm²
    sztywność kabla
    Elastyczny
    Sztywny
    Drut - linka
    długość izolacji zdejmowanej z kabla
    13,0 mm
    materiał
    ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
    wykończenie powierzchni
    Malowane
    materiał przewodnika
    Miedź
    sposób mocowania
    Śruby lub pazurki51…70 mm
    wysokość
    71 mm
    Szerokość
    71 mm
    głębokość
    43,0 mm
    głębokość wystawania
    15 mm
    Masa produktu
    0,0608 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 60669-1
    certyfikaty produktu
    TSE
    VDE
    NF
    Znak jakości
    CE
    UKR
    stopień ochrony IP
    IP20
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -5…40 °C
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Bez SVHC REACh
    Tak
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Kulistość – profil
    Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • polski3
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH1700161_REACH_DECLARATION
    Opis
    EPH1700161_REACH_DECLARATION
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 20.11.19
    Opis
    EPH1700161_REACH_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH1700161_ROHS_DECLARATION
    Opis
    EPH1700161_ROHS_DECLARATION
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 20.11.19
    Opis
    EPH1700161_ROHS_DECLARATION
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH1700161_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    EPH1700161_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 20.11.19
    Opis
    EPH1700161_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.
Porównaj produkty: /