Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Asfora
Zdjęcie produktu EPH3500261 Schneider Electric

EPH3500261

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu EPH3500261 Schneider Electric
EPH3500261
Green premium brand logo

Asfora, gniazdo RTV-SAT przelotowe 4dB, bez ramki, aluminium

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Asfora
    Typ produktu lub komponentu
    Gniazdo TV/SAT/R
    prezentacja urządzenia
    Mechanizm z ramką montażową
    rodziaj gniazda TV
    Gniazdo pośrednie (przejściowe)
    dodatkowa informacja o elemencie osprzętu elektroinstalacyjnego
    Do systemów rozdzielczych
    odcień koloru
    Aluminium
    sposób pakowania
    Woreczek foliowy typu flow-pack
    Parametry uzupełniające
    sposób montaż urządzenia
    Podtynkowy
    liczba gniazd
    3
    telewizyjne gniazdo antenowe
    Męski IEC 9,52 mm
    radiowe gniazdo antenowe
    Żeńskie IEC 9.52 mm
    gniazdo TV-SAT
    Typ F
    tłumienie
    4 dB
    przepływ prądu stałego
    W gniazdku SAT
    liczba na linię
    4
    przyłącza - zaciski
    Zaciski bezśrubowe
    materiał
    ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
    wykończenie powierzchni
    Malowane
    materiał przewodnika
    Miedź
    sposób mocowania
    Pazury51…80 mm
    wysokość
    71 mm
    Szerokość
    71 mm
    głębokość
    42 mm
    głębokość wystawania
    13 mm
    Masa produktu
    0,105 kg
    Środowisko pracy
    Znak jakości
    CE
    stopień ochrony IP
    IP20
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Bez SVHC REACh
    Tak
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • polski3
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH3500261 : Asfora, gniazdo RTV-SAT przelotowe 4dB, bez ramki, aluminium
    Opis
    Asfora, gniazdo RTV-SAT przelotowe 4dB, bez ramki, aluminium
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 30.10.20
    Opis
    Asfora, gniazdo RTV-SAT przelotowe 4dB, bez ramki, aluminium
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH3500261 : EPH3500261_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    EPH3500261_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 30.10.20
    Opis
    EPH3500261_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH3500261 : EPH3500261_ROHS_DECLARATION
    Opis
    EPH3500261_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 30.10.20
    Opis
    EPH3500261_ROHS_DECLARATION
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.