Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Asfora
Zdjęcie produktu EPH3700121 Schneider Electric

EPH3700121

Zdjęcie produktu EPH3700121 Schneider Electric
EPH3700121

Schneider Electric Asfora Gniazdo SAT końcowe (1dB), białe EPH3700121

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Asfora
    Typ produktu lub komponentu
    SAT socket
    prezentacja urządzenia
    Kompletny produkt
    rodziaj gniazda TV
    Koniec linii (gniazdo zaciskowe)
    dodatkowa informacja o elemencie osprzętu elektroinstalacyjnego
    Do równoległych systemów rozdzielczych
    Do systemów rozdzielczych
    odcień koloru
    Biały
    sposób pakowania
    Woreczek foliowy typu flow-pack
    Parametry uzupełniające
    sposób montaż urządzenia
    Podtynkowy
    liczba gniazd
    1
    gniazdo TV-SAT
    Typ F
    tłumienie
    1 dB
    przepływ prądu stałego
    W gniazdku SAT
    liczba na linię
    1
    przyłącza - zaciski
    Zaciski bezśrubowe
    materiał
    ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
    ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
    wykończenie powierzchni
    Lśniący
    materiał przewodnika
    Miedź
    sposób mocowania
    Pazury51…80 mm
    wysokość
    83 mm
    Szerokość
    83 mm
    głębokość
    42 mm
    głębokość wystawania
    13 mm
    Masa produktu
    0,087 kg
    Środowisko pracy
    Znak jakości
    CE
    stopień ochrony IP
    IP20
    Jednostka opakowania
    Typ jednostki opakowania 1
    PCE
    Ilość jednostek opakowania 1
    1
    Waga dla opakowania 1
    91,5 g
    Wysokość dla opakowania 1
    3,8 cm
    Szerokość dla opakowania 1
    8,3 cm
    Długość dla opakowania 1
    8,3 cm
    Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2
    BB1
    Ilość dla opakowania zbiorczego 2
    10
    Waga dla opakowania zbiorczego 2
    1,025 kg
    Wysokość dla opakowania zbiorczego 2
    9,5 cm
    Szerokość dla opakowania zbiorczego 2
    18,5 cm
    Długość dla opakowania zbiorczego 2
    27,5 cm
    Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3
    S04
    Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3
    120
    Waga dla opakowania zbiorczego 3
    12,745 kg
    Wysokość dla opakowania zbiorczego 3
    30 cm
    Szerokość dla opakowania zbiorczego 3
    40 cm
    Długość dla opakowania zbiorczego 3
    60 cm
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 months
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • polski3
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH3700121 : Asfora - Gniazdo SAT końcowe (1dB) biały
    Opis
    Asfora - Gniazdo SAT końcowe (1dB) biały
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 07.08.20
    Opis
    Asfora - Gniazdo SAT końcowe (1dB) biały
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH3700121 : Asfora - Gniazdo SAT końcowe (1dB) biały
    Opis
    Asfora - Gniazdo SAT końcowe (1dB) biały
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 07.08.20
    Opis
    Asfora - Gniazdo SAT końcowe (1dB) biały
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH3700121 : Asfora - Gniazdo SAT końcowe (1dB) biały
    Opis
    Asfora - Gniazdo SAT końcowe (1dB) biały
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 07.08.20
    Opis
    Asfora - Gniazdo SAT końcowe (1dB) biały
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.