Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Asfora
Zdjęcie produktu EPH4400123 Schneider Electric

EPH4400123

Zdjęcie produktu EPH4400123 Schneider Electric
EPH4400123

Asfora, gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e, UTP, kremowy

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Asfora
    Typ produktu lub komponentu
    Gniazdo komputerowe
    zastosowanie urządzenia
    Komunikacja
    prezentacja urządzenia
    Kompletny produkt
    typ ekranowania kabla
    UTP
    typ gniazda komputerowego
    RJ45
    odcień kolory
    Kremowy
    sposób pakowania
    Woreczek foliowy typu flow-pack
    Parametry uzupełniające
    sposób montaż urządzenia
    Podtynkowy
    liczba gniazd
    2
    kategoria sieci komunikacyjnej
    5e
    przyłącza - zaciski
    IDC
    liczba kabli
    2 kabel (kable)
    sztywność kabla
    Sztywny
    materiał
    ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
    ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
    wykończenie powierzchni
    Lśniący
    materiał przewodnika
    Miedź
    sposób mocowania
    Pazury51…80 mm
    wysokość
    83 mm
    Szerokość
    83 mm
    głębokość
    48 mm
    głębokość wystawania
    9 mm
    Masa produktu
    0,072 kg
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 months
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • polski2
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH4400123 : Asfora, gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e, UTP, kremowy
    Opis
    Asfora, gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e, UTP, kremowy
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 30.10.20
    Opis
    Asfora, gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e, UTP, kremowy
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH4400123 : Asfora, gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e, UTP, kremowy
    Opis
    Asfora, gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e, UTP, kremowy
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 30.10.20
    Opis
    Asfora, gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e, UTP, kremowy
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.