Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Asfora
Zdjęcie produktu EPH5800121 Schneider Electric

EPH5800121

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu EPH5800121 Schneider Electric
EPH5800121
Green premium brand logo

Asfora, ramka 1-krotna, pozioma, biały

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Asfora
    Typ produktu lub komponentu
    Ramka ozdobna
    odcień koloru
    Biały
    sposób pakowania
    Woreczek foliowy typu flow-pack
    Parametry uzupełniające
    liczba zespołów
    1 zespół
    materiał
    ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
    wykończenie powierzchni
    Lśniący
    wysokość
    83 mm
    Szerokość
    83 mm
    głębokość
    9 mm
    głębokość wystawania
    9 mm
    Masa produktu
    0,012 kg
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
    Europejska deklaracja RoHS
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 months
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • polski3
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH5800121 : Asfora, ramka 1-krotna, pozioma, biały
    Opis
    Asfora, ramka 1-krotna, pozioma, biały
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 24.10.20
    Opis
    Asfora, ramka 1-krotna, pozioma, biały
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH5800121 : Asfora, ramka 1-krotna, pozioma, biały
    Opis
    Asfora, ramka 1-krotna, pozioma, biały
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 24.10.20
    Opis
    Asfora, ramka 1-krotna, pozioma, biały
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EPH5800121 : Asfora, ramka 1-krotna, pozioma, biały
    Opis
    Asfora, ramka 1-krotna, pozioma, biały
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 24.10.20
    Opis
    Asfora, ramka 1-krotna, pozioma, biały
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.