Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz swoją lokalizację
Wyświetl wszystko Asfora
Zdjęcie produktu EPH9810271 Schneider Electric

EPH9810271

Zdjęcie produktu EPH9810271 Schneider Electric
EPH9810271

Asfora-DSO multigang pinE wo frame, anthracite, PL

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Parametry podstawowe
    Range
    Asfora
    Typ produktu lub komponentu
    Gniazdo zasilające
    opis standardu gniazda zasilającego
    Bolec uziemiający
    konfiguracja biegunów gniazda zasilającego
    2 x 2P + E
    prezentacja urządzenia
    Mechanizm z ramką montażową
    gniazdo standardowe
    Polska
    odcień koloru
    Antracytowy
    sposób pakowania
    Woreczek foliowy typu flow-pack
    Parametry uzupełniające
    liczba gniazd
    2
    sposób montaż urządzenia
    Podtynkowy
    zakres mocy
    3680 W
    prąd znamionowy
    16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
    przyłącza - zaciski
    Zaciski samozaciskowe
    liczba kabli
    2 kabel (kable) 2,5 mm²
    sztywność kabla
    Elastyczny
    Sztywny
    Drut - linka
    długość izolacji zdejmowanej z kabla
    11 mm
    materiał
    ASA + PC: płyta środkowa
    wykończenie powierzchni
    Lśniący
    materiał przewodnika
    Miedź
    sposób mocowania
    Pazury, zakres pracy pazurów: 55…75 mm
    Śruby
    wysokość
    83 mm
    Szerokość
    71 mm
    głębokość
    48 mm
    głębokość wystawania
    23,8 mm
    ilość sztuk w zestawie
    1
    Masa produktu
    0,082 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 60884-1
    certyfikaty produktu
    BBJ
    stopień ochrony IP
    IP20
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Europejska dyrektywa RoHS
    Under investigation
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Dokumenty

    Język
    • polski
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 18.10.19
    Rozmiar 195.3 KB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.
Porównaj produkty: /