Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz swoją lokalizację
Wyświetl wszystko Easy9
Zdjęcie produktu EZ9E212S2S Schneider Electric

EZ9E212S2S

Zdjęcie produktu EZ9E212S2S Schneider Electric
EZ9E212S2S

Obudowa natynkowa IP40 EZ9E-2-12-NT-T drzwi transparentne 2 rzędy 12modułów/rząd

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Easy9
    Typ produktu lub komponentu
    Obudowa
    typ obudowy
    Obudowa modułowa
    Nb of 18 mm modules per row
    12
    Parametry uzupełniające
    montaż obudowy
    Powierzchnia
    szerokość w modułach 9 mm
    24
    Nb of horizontal rows
    2
    całkowita liczba modułów 18 mm
    24
    rodzaj szyny
    DIN
    rodzaj instalacji
    Wnętrzowy
    Zaciski
    Ochronny neutralny
    Ilość zacisków
    2 Ochronny neutralny (przykręcony) z 17 wyjścia
    wejście kablowe
    Wejście kablowe wybijane
    Type of door
    Transparentne
    otwieranie drzwi
    Odwracalny/nawrotny (180 °)
    [In] prąd znamionowy
    63 A
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    400 V prąd przemienny (AC)
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    2,5 kV
    Napięcie znamionowe izolacji [Ui]
    500 V
    materiał obudowy
    Obudowa: plastik samogasnący
    Szerokość
    Zewnętrzna: 256 mm
    wysokość
    Zewnętrzna: 326 mm
    głębokość
    Zewnętrzna: 96 mm
    kolor
    Biały (RAL 9003)
    Masa produktu
    1290 g
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 60670-1-24
    odpornośc ogniowa
    650 °C ( 1800 s ) zgodnie z IEC 60695-2-10
    stopień ochrony IP
    IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte)
    IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte)
    stopień ochrony IK
    IK07 zgodnie z IEC 62262
    Stopień zabrudzenia
    2
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -5…60 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -15…70 °C
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
    Europejska deklaracja RoHS
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Dokumenty

    Język
    • polski
    • angielski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Easy9 MP Enclsoures Catalog (Wersja 1.0)
    Data 08.08.19
    Rozmiar 2.1 MB
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CAD file (on TraceParts) for EZ9E212S2S: Easy9 - surface enclosure 24 modules - smoked door - with E/N term.blocks (Wersja 2.0)
    Surface Enclosure 24M (Wersja 1.0)
    Data 29.09.14
    Rozmiar 261.5 KB
    Data 29.09.14
    Rozmiar 289.7 KB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ENG (Wersja 1.0)
    Data 09.09.19
    Rozmiar 493.5 KB
    Data 09.09.19
    Rozmiar 171 KB
    Data 09.09.19
    Rozmiar 281.8 KB
    Data 09.09.19
    Rozmiar 1 MB
    Data 09.09.19
    Rozmiar 503.8 KB
    Data 09.09.19
    Rozmiar 526.9 KB
    Data 09.09.19
    Rozmiar 531.8 KB
    Data 09.09.19
    Rozmiar 409.3 KB
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    RoHs China Declaration
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.
Porównaj produkty: /