Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Stycznik TeSys D
Zdjęcie produktu GV1G09 Schneider Electric

GV1G09

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu GV1G09 Schneider Electric
GV1G09
Green premium brand logo

Bloki zasilające zestaw szyn od góry

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Linergy
    Nazwa produktu
    FT
    skrócona nazwa urządzenia
    GV1G
    Typ produktu lub komponentu
    Blok zacisków
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria przyłączeniowe
    Opis biegunów
    3P
    Zgodność gamy
    TeSys GV3
    TeSys D
    TeSys K
    TeSys U
    TeSys LS1
    Parametry uzupełniające
    Znamionowy prąd pracy [Ie]
    63 A
    miejsce montażu
    Góra
    stopień ochrony IP
    IP20 zgodnie z IEC 60529
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    690 V zgodnie z IEC 60947-1
    przyłącza - zaciski
    Zaciski śrubowe 1 stały AWG 4
    Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…16 mm² elastyczny z końcówką kablową
    Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…16 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
    Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…25 mm² stały
    Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…4 mm² elastyczny z końcówką kablową
    Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…6 mm² stały
    Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 2,5…4 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
    Zaciski śrubowe 1 elastyczny AWG 4
    Moment dokręcania
    1,7 N.m - w zaciski śrubowe
    2,2 N.m - w złącze
    Masa produktu
    0,04 kg
    Jednostka opakowania
    Typ jednostki opakowania 1
    PCE
    Ilość jednostek opakowania 1
    1
    Waga dla opakowania 1
    48 g
    Wysokość dla opakowania 1
    4,9 cm
    Szerokość dla opakowania 1
    11,3 cm
    Długość dla opakowania 1
    6,3 cm
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Bez SVHC REACh
    Tak
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki14
    • polski7
    • angielski12
    Catalogue
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Wersja 7.0)
    Opis
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 24.8 MB
    Data 22.07.20
    Opis
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Wersja 10.0)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 118.2 MB
    Data 22.07.20
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B2 Motor starter wiring systems (Wersja 7.0)
    Opis
    Cabling systems for control and signaling of motor starters :SoLink system and LAD9 for circuit breaker + contactorLUF module for TeSys U
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 8.3 MB
    Data 22.07.20
    Opis
    Cabling systems for control and signaling of motor starters :SoLink system and LAD9 for circuit breaker + contactorLUF module for TeSys U
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Wersja 8.0)
    Opis
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 16.1 MB
    Data 22.07.20
    Opis
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Wersja 3.0)
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 82.2 MB
    Data 10.10.19
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    CAD
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    TERMINAL BLOCK GV2 G BUSBAR (Wersja 1.0)
    Pliki w dokumencie
    stp
    690.2 KB
    zip
    419.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Rozmiar 1.1 MB
    Data 12.08.13
    Pliki w dokumencie
    stp
    690.2 KB
    zip
    419.8 KB
    Arkusz instrukcji
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 645.8 KB
    Data 20.12.19
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 8.9 MB
    Data 01.06.16
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 1.5 MB
    Data 01.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 703.4 KB
    Data 01.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 3 MB
    Data 01.10.12
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    GV1G09 : GV1G09_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    GV1G09_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 30.09.20
    Opis
    GV1G09_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    GV1G09 : GV1G09_ROHS_DECLARATION
    Opis
    GV1G09_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 30.09.20
    Opis
    GV1G09_ROHS_DECLARATION
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 538.9 KB
    Data 25.10.13
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.