Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz swoją lokalizację
Wyświetl wszystko TeSys GV3
Zdjęcie produktu GV3P40 Schneider Electric

GV3P40

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu GV3P40 Schneider Electric
GV3P40
Green premium brand logo

Wyłącznik silnikowy termomagnetyczny TeSys GV3P napęd obrotowy 40A zaciski skrzynkowe

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    TeSys
    Nazwa produktu
    TeSys GV3
    skrócona nazwa urządzenia
    GV3P
    zastosowanie urządzenia
    Silnik
    technologia wyzwalacza
    Termomagnetyczny
    Parametry uzupełniające
    Opis biegunów
    3P
    rodzaj sieci
    Prąd przemienny (AC)
    Kategoria użytkowania
    AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1
    Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2
    częstotliwość sieciowa
    50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1
    sposób mocowania
    35 mm szyna symetryczna DIN: przycięty
    Panel: przykręcony (with 3 x M4 screws)
    Położenie pracy
    W każdym położeniu
    moc silnika w kW
    18,5 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    22 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    37 kW w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    zdolność wyłączania
    100 kA Icu w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    50 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    6 kA Icu w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    50 kA Icu w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    12 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
    100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    100 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    100 % w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    50 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    50 % w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    typ sterowania
    Pokrętło obrotowa
    [In] prąd znamionowy
    40 A
    thermal protection adjustment range
    30…40 A
    prąd wyzwalania magnetycznego
    560 A
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
    Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
    40 A zgodnie z IEC 60947-4-1
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV zgodnie z IEC 60947-2
    strata mocy na biegun
    8 W
    trwałość mechaniczna
    50000 cykl
    trwałość elektryczna
    50000 cykl dla AC-3 w 440 V In
    maximum operating rate
    25 cykl/h
    tryb pracy
    Ciągły zgodnie z IEC 60947-4-1
    przyłącza - zaciski
    Złącza śrobowe EverLink BTR 2 kabel (kable) 1…25 mm² stały
    Złącza śrobowe EverLink BTR 2 kabel (kable) 1…25 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
    Złącza śrobowe EverLink BTR 2 kabel (kable) 1…25 mm² elastyczny z końcówką kablową
    Moment dokręcania
    5 N.m na złącza śrobowe EverLink BTR 25 mm²
    8 N.m na złącza śrobowe EverLink BTR 35 mm²
    funkcja izolacyjna
    Tak zgodnie z IEC 60947-1
    wrażliwość na zanik fazy
    Tak zgodnie z IEC 60947-4-1
    wysokość
    132 mm
    Szerokość
    55 mm
    głębokość
    136 mm
    Masa produktu
    0,96 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    certyfikaty produktu
    IECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    ABS
    działanie ochronne
    TH
    stopień ochrony IP
    IP20 zgodnie z IEC 60529
    stopień ochrony IK
    IK09
    temperatura otoczenia dla pracy
    -20…60 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40…80 °C
    odpornośc ogniowa
    960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    3000 m
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Kulistość – profil
    Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
    Informacja o żywotności
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki18
    • polski10
    • angielski16
    • chiński8
    • francuski11
    • hiszpański8
    • niemiecki8
    • portugalski8
    • rosyjski8
    • włoski8
    Catalogue
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Wersja 9.2)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 111.5 MB
    Data 12.07.19
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (Wersja 6.1)
    Opis
    Coordination betw protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categoriesContactors for specific application;standards, protection against contact, protective treatments
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 3.3 MB
    Data 12.07.19
    Opis
    Coordination betw protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categoriesContactors for specific application;standards, protection against contact, protective treatments
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Wersja 6.0)
    Opis
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 25.6 MB
    Data 15.05.19
    Opis
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    Podręcznik użytkowania
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 1.3 MB
    Data 01.09.18
    CAD
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    CAD file (on TraceParts) for GV3P40: TeSys GV3-Circuit breaker-thermal-magnetic - 30…40A - EverLink BTR connectors (Wersja 3.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for GV3P40: TeSys GV3-Circuit breaker-thermal-magnetic - 30…40A - EverLink BTR connectors (Wersja 3.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    GV3P MOTOR CB THERM/MAG EVERLINK (Wersja 1.0)
    Pliki w dokumencie
    stp
    732.4 KB
    zip
    586.2 KB
    pdf
    264.4 KB
    Rozmiar zip
    Rozmiar 1.5 MB
    Data 11.09.13
    Pliki w dokumencie
    stp
    732.4 KB
    zip
    586.2 KB
    pdf
    264.4 KB
    Magnetic motor cicuit-breaker GV3P, GV3L. (Wersja 1.0)
    Pliki w dokumencie
    dwg
    88.2 KB
    dwf
    6.9 KB
    dxf
    229.8 KB
    wmf
    49.5 KB
    Rozmiar zip
    Rozmiar 374.4 KB
    Data 03.03.08
    Pliki w dokumencie
    dwg
    88.2 KB
    dwf
    6.9 KB
    dxf
    229.8 KB
    wmf
    49.5 KB
    Magnetic motor cicuit-breaker GV3P, GV3L. (Wersja 1.0)
    Pliki w dokumencie
    dwg
    59.2 KB
    dwf
    4.8 KB
    dxf
    136.2 KB
    wmf
    31.7 KB
    Rozmiar zip
    Rozmiar 231.9 KB
    Data 03.03.08
    Pliki w dokumencie
    dwg
    59.2 KB
    dwf
    4.8 KB
    dxf
    136.2 KB
    wmf
    31.7 KB
    Magnetic motor circuit breaker GV3P, GV3L (Wersja 1.0)
    Pliki w dokumencie
    dwf
    6.2 KB
    dxf
    174.7 KB
    wmf
    33.8 KB
    dwg
    73 KB
    Rozmiar zip
    Rozmiar 287.6 KB
    Data 03.03.08
    Pliki w dokumencie
    dwf
    6.2 KB
    dxf
    174.7 KB
    wmf
    33.8 KB
    dwg
    73 KB
    Magnetic motor circuit breaker GV3P, GV3L (Wersja 1.0)
    Pliki w dokumencie
    dwf
    8.6 KB
    dxf
    222.2 KB
    wmf
    48.6 KB
    dwg
    88.6 KB
    Rozmiar zip
    Rozmiar 368.1 KB
    Data 03.03.08
    Pliki w dokumencie
    dwf
    8.6 KB
    dxf
    222.2 KB
    wmf
    48.6 KB
    dwg
    88.6 KB
    Arkusz instrukcji
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    GV3 P../L.. - Everlink circuit breaker (Wersja 07)
    Opis
    GV3 P../L.. - Everlink circuit breaker - Instruction sheet
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 1.7 MB
    Data 01.01.18
    Opis
    GV3 P../L.. - Everlink circuit breaker - Instruction sheet
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    GV3P40 : Wyłącznik silnikowy termomagnetyczny TeSys GV3P napęd obrotowy 40A zaciski skrzynkowe
    Opis
    Wyłącznik silnikowy termomagnetyczny TeSys GV3P napęd obrotowy 40A zaciski skrzynkowe
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 11.12.19
    Opis
    Wyłącznik silnikowy termomagnetyczny TeSys GV3P napęd obrotowy 40A zaciski skrzynkowe
    Deklaracja zgodności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 316.1 KB
    Data 01.07.19
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 568.5 KB
    Data 16.03.16
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    GV3P40 : Wyłącznik silnikowy termomagnetyczny TeSys GV3P napęd obrotowy 40A zaciski skrzynkowe
    Opis
    Wyłącznik silnikowy termomagnetyczny TeSys GV3P napęd obrotowy 40A zaciski skrzynkowe
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 11.12.19
    Opis
    Wyłącznik silnikowy termomagnetyczny TeSys GV3P napęd obrotowy 40A zaciski skrzynkowe
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    GV3P40 : Wyłącznik silnikowy termomagnetyczny TeSys GV3P napęd obrotowy 40A zaciski skrzynkowe
    Opis
    Wyłącznik silnikowy termomagnetyczny TeSys GV3P napęd obrotowy 40A zaciski skrzynkowe
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 11.12.19
    Opis
    Wyłącznik silnikowy termomagnetyczny TeSys GV3P napęd obrotowy 40A zaciski skrzynkowe
    Informacja o żywotności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 352.6 KB
    Data 15.06.10
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 272 KB
    Data 21.12.15
    Opis
    None
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.
Porównaj produkty: /