Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Canalis KBB
Zdjęcie produktu KBB25ED22305EW Schneider Electric

KBB25ED22305EW

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu KBB25ED22305EW Schneider Electric
KBB25ED22305EW
Green premium brand logo

Canalis KB, odcinek prosty KBB 25A 3m 5 gniazd

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Canalis
    Typ produktu lub komponentu
    Kanał kablowy szynowy
    Zgodność produktu
    KBB
    Parametry uzupełniające
    zastosowanie urządzenia
    Rozkład gniazd zasilania
    Oświetlenie
    maximum radiated magnetic field
    2 pT
    Znamionowe napięcie pracy [Ue]
    230...400 V
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    4 kV
    Napięcie znamionowe izolacji [Ui]
    690 V
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    25 A w 35 °C
    częstotliwość sieci
    50/60 Hz
    [Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały
    0,44 kA
    [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy
    4,4 kA
    limit obciążenia termicznego
    195 kA²s
    THDI
    0…15 % 25 A
    15…33 % 20 A
    33…100 % 16 A
    maximum voltage drop
    <0,72 V przy współczynniku mocy = 1 w 50 Hz 1 A na 100 m długości
    <0,67 V przy współczynniku mocy = 0,9 w 50 Hz 1 A na 100 m długości
    <0,61 V przy współczynniku mocy = 0,8 w 50 Hz 1 A na 100 m długości
    <0,55 V przy współczynniku mocy = 0,7 w 50 Hz 1 A na 100 m długości
    sposób montażu
    Przez wkręty
    opis szyny zbiorczej
    Element prosty
    polaryzacja szyny zbiorczej
    L + N + PE
    liczba obwodów
    2
    liczba gniazd odpływowych
    5
    typ sterowania
    Bez
    obwód uziemienia
    Ziemia izolowana
    Normy
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    Szerokość
    3100 mm
    głębokość
    51 mm
    wysokość
    60 mm
    długość
    3 m
    kolor
    Biały (RAL 9003)
    Masa produktu
    4,6 kg
    ilość sztuk w zestawie
    Zestaw 6 szt.
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP55 zgodnie z EN/IEC 60529
    stopień ochrony IK
    IK06 zgodnie z EN/IEC 62262
    temperatura otoczenia dla pracy
    0…35 °C (100% In)
    35…40 °C (96% In)
    40…45 °C (93% In)
    45…50 °C (89% In)
    50…55 °C (85% In)
    Jednostka opakowania
    Typ jednostki opakowania 1
    PCE
    Ilość jednostek opakowania 1
    1
    Waga dla opakowania 1
    4,7 kg
    Wysokość dla opakowania 1
    6 cm
    Szerokość dla opakowania 1
    5,1 cm
    Długość dla opakowania 1
    310 cm
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Bez SVHC REACh
    Tak
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Bez PVC
    Tak
    Zawiera halogeny
    Produkt bez halogenów
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki9
    • polski5
    • angielski6
    • chiński3
    • francuski4
    • hiszpański3
    • niemiecki3
    • portugalski3
    • rosyjski3
    • włoski3
    Katalog
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Wersja 3.1)
    Opis
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 60.9 MB
    Data 02.08.16
    Opis
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    CAD
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Straight distribution lenght 25 A, 3 m (Wersja 1.0)
    Pliki w dokumencie
    stp
    181.9 KB
    pdf
    47.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Rozmiar 229 KB
    Data 24.09.18
    Pliki w dokumencie
    stp
    181.9 KB
    pdf
    47.1 KB
    Certyfikat
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 402.8 KB
    Data 22.04.14
    Arkusz instrukcji
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 3.8 MB
    Data 02.01.18
    Deklaracja zgodności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 272 KB
    Data 24.04.17
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    KBB25ED22305EW : Canalis KB, odcinek prosty KBB 25A 3m 5 gniazd
    Opis
    Canalis KB, odcinek prosty KBB 25A 3m 5 gniazd
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 25.11.20
    Opis
    Canalis KB, odcinek prosty KBB 25A 3m 5 gniazd
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    KBB25ED22305EW : KBB25ED22305EW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    KBB25ED22305EW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 25.11.20
    Opis
    KBB25ED22305EW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    KBB25ED22305EW : KBB25ED22305EW_ROHS_DECLARATION
    Opis
    KBB25ED22305EW_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 25.11.20
    Opis
    KBB25ED22305EW_ROHS_DECLARATION
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Canalis KBB 25A-40A (Wersja 3.0)
    Opis
    Canalis KBB 25A-40A
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 323.4 KB
    Data 03.07.20
    Opis
    Canalis KBB 25A-40A
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.