Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Canalis KR
Zdjęcie produktu KRA4000FP3B Schneider Electric

KRA4000FP3B

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu KRA4000FP3B Schneider Electric
KRA4000FP3B
Green premium brand logo

CANALIS KR 3X4000AL FIRE RATED FLAT ELBOW FPB

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Canalis
    Nazwa produktu
    KR
    Typ produktu lub komponentu
    Kolanko
    skrócona nazwa urządzenia
    KRA
    Zastosowanie produktu
    Mining minerals and metals
    Enterprise data centres
    Water and waste water
    Healthcare
    Real estate and office buildings
    Oil and gas
    zastosowanie urządzenia
    Zmiana kierunku
    materiał
    Aluminium
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    4000 A w 35 °C
    polarity
    3L
    typ zmiany kierunku
    direction 1: flat to right
    kąt pracy
    90 °
    short-circuit level
    Wersja standardowa
    Parametry uzupełniające
    materiał obudowy
    Mineral epoxy resin
    Materiał styków
    Tinned aluminium
    Znamionowe napięcie pracy [Ue]
    1000 V
    częstotliwość sieci
    50/60 Hz
    Napięcie znamionowe izolacji [Ui]
    1000 V
    [Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały
    100 kA
    [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy
    220 kA
    promieniowane pole magnetyczne
    44,03 mT
    limit obciążenia termicznego
    10000 A².s
    maximum voltage drop
    <0.0026 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0043 V przy współczynniku mocy = 0,9 w 50 Hz 1 A na 100 m długości
    <0,0048 V przy współczynniku mocy = 0,8 w 50 Hz 1 A na 100 m długości
    <0,005 V przy współczynniku mocy = 0,7 w 50 Hz 1 A na 100 m długości
    miejsce montażu
    Wewnątrz budynku
    Na zewnątrz
    certyfikaty produktu
    EAC
    ATEX
    CE
    Normy
    IEC 61439-6
    typ wymiaru
    Przygotowane do pomiaru
    Szerokość
    140 mm
    wysokość
    580 mm
    długość
    300…700 mm
    kolor
    Szary (RAL 7030)
    obciążenie liniowe
    102 kg/m
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP68 conforming to IEC 60529
    stopień ochrony IK
    IK10 conforming to IEC 62262
    Stopień zabrudzenia
    3
    odpornośc ogniowa
    1000 °C 90 min zgodnie z DIN 4102-12 2000
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (96% In)
    40…45 °C (89% In)
    45…50 °C (84 % of In)
    50…55 °C (78 % of In)
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    1000 m 100% In (wewnątrz budynku)
    2000 m 99 % of In (wewnątrz budynku)
    3000 m 96% In (wewnątrz budynku)
    4000 m 90 % In (wewnątrz budynku)
    1000 m 98 % of In (na zewnątrz)
    2000 m 94% In (na zewnątrz)
    3000 m 89% In (na zewnątrz)
    4000 m 83 % of In (na zewnątrz)
    odporność na czynniki środowiskowe
    Dysrektywa EMC zgodnie z IEC 61439-6
    Bezhalogenowy
    Jednostka opakowania
    Typ jednostki opakowania 1
    PCE
    Ilość jednostek opakowania 1
    1
    Waga dla opakowania 1
    107,1 kg
    Wysokość dla opakowania 1
    58 cm
    Szerokość dla opakowania 1
    30 cm
    Długość dla opakowania 1
    70 cm
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Bez SVHC REACh
    Tak
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Kulistość – profil
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Zawiera halogeny
    Produkt bez halogenów
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki15
    • polski10
    • angielski12
    • francuski8
    Katalog
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalogue Canalis KR (Wersja 1.1)
    Opis
    Catalogue Canalis KR
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 18.5 MB
    Data 01.07.16
    Opis
    Catalogue Canalis KR
    Podręcznik użytkowania
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Canalis KR - Cast Resin Busbar Trunking System - Installation Manual (Wersja 01)
    Opis
    Canalis KR - Cast Resin Busbar Trunking System - Installation Manual
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 4.8 MB
    Data 01.03.18
    Opis
    Canalis KR - Cast Resin Busbar Trunking System - Installation Manual
    CAD
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format zip
    Rozmiar 505.4 MB
    Data 21.01.20
    CANALIS KR 3X4000AL FIRE RATED FLAT ELBOW / FPB (Wersja 1.0)
    Pliki w dokumencie
    stp
    28.4 KB
    pdf
    186.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Rozmiar 215.2 KB
    Data 25.07.17
    Pliki w dokumencie
    stp
    28.4 KB
    pdf
    186.9 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Wersja 3.0)
    Pliki w dokumencie
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Rozmiar 290.7 MB
    Data 09.06.17
    Pliki w dokumencie
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Certyfikat
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 126.5 KB
    Data 26.06.17
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 4.3 MB
    Data 10.11.16
    Deklaracja zgodności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 293.7 KB
    Data 21.03.18
    Certyfikat morski
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 149.2 KB
    Data 06.03.18
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    KRA4000FP3B : KRA4000FP3B_REACH_DECLARATION
    Opis
    KRA4000FP3B_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 02.12.20
    Opis
    KRA4000FP3B_REACH_DECLARATION
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    KRA4000FP3B : KRA4000FP3B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    KRA4000FP3B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 02.12.20
    Opis
    KRA4000FP3B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    KRA4000FP3B : KRA4000FP3B_ROHS_DECLARATION
    Opis
    KRA4000FP3B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 02.12.20
    Opis
    KRA4000FP3B_ROHS_DECLARATION
    Informacja o żywotności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 480.3 KB
    Data 02.01.17
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 502.6 KB
    Data 02.01.17
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.