Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Canalis - Cu fire rated edgewise elbow - 1600A - 3L+N, 3L+PE, 3L+PEN

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Canalis
    Nazwa produktu
    KR
    Typ produktu lub komponentu
    Kolanko
    skrócona nazwa urządzenia
    KRC
    Zastosowanie produktu
    Oil and gas
    Water and waste water
    Mining minerals and metals
    Healthcare
    Enterprise data centres
    Real estate and office buildings
    zastosowanie urządzenia
    Zmiana kierunku
    materiał
    Miedź
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    1600 A w 35 °C
    biegunowość
    3L + N or 3L + PE or 3L + PEN
    typ zmiany kierunku
    Kierunek 1 : wzdłuż krawędzi do w górę
    kąt pracy
    90 °
    przewód uziemieniowy
    Standardowo uziemiony
    poziom zwarciowy
    Wersja standardowa
    Parametry uzupełniające
    materiał obudowy
    Mineral epoxy resin
    Materiał styków
    Miedź
    Znamionowe napięcie pracy [Ue]
    1000 V
    częstotliwość sieci
    50/60 Hz
    Napięcie znamionowe izolacji [Ui]
    1000 V
    [Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały
    65 kA
    [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy
    143 kA
    promieniowane pole magnetyczne
    14.68 mT
    limit obciążenia termicznego
    4225 A².s
    spadek napięcia
    With cos φ =1, 0,007 V w 50 Hz 1 A na 100 m długości
    With cos φ =0.7, 0,011 V w 50 Hz 1 A na 100 m długości
    With cos φ =0.9, 0.01 V w 50 Hz 1 A na 100 m długości
    With cos φ =0.8, 0.01 V w 50 Hz 1 A na 100 m długości
    miejsce montażu
    Wewnątrz budynku
    Na zewnątrz
    certyfikaty produktu
    ATEX
    CE
    EAC
    Normy
    IEC 61439-6
    typ wymiaru
    Mocowanie
    Szerokość
    100 mm
    wysokość
    130 mm
    długość
    500 mm
    kolor
    Szary : RAL 7030
    obciążenie liniowe
    48 kg/m
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP68 zgodnie z IEC 60529
    stopień ochrony IK
    IK10 zgodnie z IEC 62262
    Stopień zabrudzenia
    3
    odpornośc ogniowa
    1000 °C 90 min zgodnie z DIN 4102-12 2000
    współczynnik obniżenia parametrów znamionowych
    100 % of In at 0...35 °C
    84 % In w 45...50 °C
    96% In w 35...40 °C
    89% In w 40...45 °C
    78 % of In w 50...55 °C
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    98 % of In w 1000 m na zewnątrz
    89% In w 3000 m na zewnątrz
    99 % of In w 2000 m wewnątrz budynku
    90 % In w 4000 m wewnątrz budynku
    94% In w 2000 m na zewnątrz
    83 % of In w 4000 m na zewnątrz
    100% In w 1000 m wewnątrz budynku
    96% In w 3000 m wewnątrz budynku
    odporność na czynniki środowiskowe
    Dysrektywa EMC zgodnie z IEC 61439-6
    Bezhalogenowy
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    RoHS (kod daty: RRTT)
    Profil ekologiczny produktu
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalogue Canalis KR (Wersja 1.1)
    Data 22.02.18
    Rozmiar 18.5 MB
    Podręcznik użytkowania
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Canalis KR - Cast Resin Busbar Trunking System - Installation Manual (Wersja 01)
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CAD files for KRC1600FC4A: FIRE RATED EDGEWISE ELBOW (Wersja 1.0)
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Wersja 3.0)
    CANALIS KR 4X1600CU FIRE RATED EDGEWISE ELBOW / FCA (Wersja 1.0)
    Certyfikat morski
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    DNV-GL Marine Certificate Canalis KR busway (Wersja 1.0)
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 23.02.19
    Rozmiar 0
    Informacja o żywotności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    EOLI - Canalis KRC 1000A-6300A (Wersja 1.0)
    Data 02.06.17
    Rozmiar 518.1 KB
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    PEP - Canalis KRC 1000A-6300A (Wersja 1.0)
    Data 02.06.17
    Rozmiar 504 KB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.