Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz swoją lokalizację
Wyświetl wszystko Stycznik TeSys D
Zdjęcie produktu LC1D95P7 Schneider Electric

LC1D95P7

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu LC1D95P7 Schneider Electric
LC1D95P7
Green premium brand logo

Stycznik mocy TeSys D AC3 95A 3P 1NO 1NC cewka 230VAC zaciski skrzynkowe

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    TeSys
    Nazwa produktu
    TeSys D
    Typ produktu lub komponentu
    Stycznik
    skrócona nazwa urządzenia
    LC1D
    zastosowanie
    Obciążenie rezystancyjne
    Sterowanie silnikiem
    Kategoria użytkowania
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    Opis biegunów
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    Obwód zasilający: <= 300 V prąd stały (DC) 25...400 Hz
    Obwód zasilający: <= 1000 V prąd przemienny (AC)
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    125 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla Obwód zasilający
    95 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający
    moc silnika w kW
    45 kW w 415...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
    55 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
    45 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
    45 kW w 1000 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
    15 kW w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-4)
    25 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
    45 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
    motor power HP (UL / CSA)
    20 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
    7,5 HP w 115 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki
    15 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki
    25 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
    60 HP w 460/480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
    60 HP w 575/600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
    rodzaj napięcia sterującego
    AC w 50/60 Hz
    napięcie sterujące [Uc]
    230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    konfiguracja styku pomocniczego
    1 NO + 1 NC
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    8 kV zgodnie z IEC 60947
    kategoria przepięciowa
    III
    Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
    10 A w <60 °C dla obwód sygnalizacyjny
    125 A w <60 °C dla Obwód zasilający
    Irms znamionowy prąd załączany
    140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
    250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
    1100 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
    Znamionowy prąd wyłączalny
    1100 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
    [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany
    1100 A w <40 °C - 1 s dla Obwód zasilający
    135 A w <40 °C - 10 min. dla Obwód zasilający
    800 A w <40 °C - 10 s dla Obwód zasilający
    400 A w <40 °C - 1 min. dla Obwód zasilający
    100 A - 1 s dla obwód sygnalizacyjny
    120 A - 500 ms dla obwód sygnalizacyjny
    140 A - 100 ms dla obwód sygnalizacyjny
    paramtery bezpiecznika dobezpieczającego
    10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
    200 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający
    160 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający
    srednia impedancja
    0,8 mOm - Ith 125 A 50 Hz dla Obwód zasilający
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    Obwód zasilający: 600 V CSA certyfikowany
    Obwód zasilający: 600 V UL certyfikowany
    Obwód zasilający: 1000 V zgodnie z IEC 60947-4-1
    Obwód sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-1
    Obwód sygnalizacyjny: 600 V CSA certyfikowany
    Obwód sygnalizacyjny: 600 V UL certyfikowany
    trwałość elektryczna
    1,2 Mcykli 95 A AC-3 przy Ue <= 440 V
    1,3 Mcykli 125 A AC-1 przy Ue <= 440 V
    strata mocy na biegun
    12,5 W AC-1
    7,2 W AC-3
    safety cover
    Z
    podstawa montażowa
    Płyta
    Szyna
    Normy
    CSA C22.2 Nr 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certyfikaty produktu
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    GOST
    RINA
    CCC
    BV
    GL
    przyłącza - zaciski
    Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
    Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
    Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
    Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
    Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²stały bez końcówki kablowej
    Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…4 mm²stały bez końcówki kablowej
    Obwód zasilający: złącze 1 kabel (kable) 4…50 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
    Obwód zasilający: złącze 2 kabel (kable) 4…25 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
    Obwód zasilający: złącze 1 kabel (kable) 4…50 mm²elastyczny z końcówką kablową
    Obwód zasilający: złącze 2 kabel (kable) 4…16 mm²elastyczny z końcówką kablową
    Obwód zasilający: złącze 1 kabel (kable) 4…50 mm²stały bez końcówki kablowej
    Obwód zasilający: złącze 2 kabel (kable) 4…25 mm²stały bez końcówki kablowej
    Moment dokręcania
    Obwód sterowania: 1,2 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
    Obwód sterowania: 1,2 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
    Obwód zasilający: 9 N.m - w złącze - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 do Ø 8 mm
    Obwód zasilający: 9 N.m - w złącze sześciokątny 4 mm
    czas pracy
    20...35 ms zamykanie
    6...20 ms otwieranie
    poziom bezpieczeństwa i niezawodności
    B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
    trwałość mechaniczna
    4 Mcykli
    maximum operating rate
    3600 cykl/h w <60 °C
    Parametry uzupełniające
    technologia cewki
    Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
    zakres napięcia sterującego
    Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc prąd przemienny (AC) 60 Hz 55 °C)
    Zniknięcie, odcięcie: 0,3...0,6 Uc prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 55 °C)
    Eksploatacyjny: 0.8...1.1 Uc prąd przemienny (AC) 50 Hz 55 °C)
    pobór mocy przyciąganie w VA
    245 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    pobór mocy przy podtrzymaniu w VA
    26 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    rozpraszanie ciepła
    6…10 W w 50/60 Hz
    rodzaj styków pomocniczych
    typ połączony mechanicznie 1 NO + 1 NC zgodnie z IEC 60947-5-1
    typ zestyk lustrzany 1 NC zgodnie z IEC 60947-4-1
    częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego
    25...400 Hz
    minimalny prąd łączeniowy
    5 mA dla obwód sygnalizacyjny
    minimalne napięcie wyłączeniowe
    17 V dla obwód sygnalizacyjny
    czas bez sygnalizacji
    1,5 ms podczas wyłączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
    1,5 ms podczas załączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
    rezystancja izolacji
    > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20 płyta czołowa zgodnie z IEC 60529
    działanie ochronne
    TH zgodnie z IEC 60068-2-30
    Stopień zabrudzenia
    3
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -5…60 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -60…80 °C
    dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia
    -40…70 °C przy Uc
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
    odpornośc ogniowa
    850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
    ognioodporność
    V1 zgodnie z UL 94
    odporność mechaniczna
    Wibracje stycznik otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz
    Wstrząsy stycznik otwarty: 8 Gn dla 11 ms
    Wibracje stycznik zamknięty: 3 Gn, 5...300 Hz
    Wstrząsy stycznik zamknięty: 10 Gn przez 11 ms
    wysokość
    127 mm
    Szerokość
    85 mm
    głębokość
    130 mm
    Masa produktu
    1,61 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Kulistość – profil
    Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki14
    • polski8
    • angielski11
    • chiński6
    • fiński5
    • francuski5
    • hiszpański5
    • niemiecki5
    • portugalski5
    • rosyjski5
    • włoski5
    Catalogue
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Wersja 9.2)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 111.5 MB
    Data 12.07.19
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Wersja 7.0)
    Opis
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 12.2 MB
    Data 15.05.19
    Opis
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Wersja 1.1)
    Opis
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 15 MB
    Data 06.03.18
    Opis
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    CAD
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Rozmiar stp
    Rozmiar 207.3 KB
    Data 16.07.18
    CONTACTOR (Wersja 1.0)
    Pliki w dokumencie
    stp
    628.2 KB
    zip
    310.2 KB
    pdf
    266.9 KB
    Rozmiar zip
    Rozmiar 1.2 MB
    Data 18.12.17
    Pliki w dokumencie
    stp
    628.2 KB
    zip
    310.2 KB
    pdf
    266.9 KB
    Certyfikat
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 510.7 KB
    Data 16.06.14
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 1.9 MB
    Data 22.01.18
    Arkusz instrukcji
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    LC1/LC2 D40...D95 - 80 to 95 A contactors and reversing contactors (Wersja 12)
    Opis
    W90444935011411 W904449350114 W90444935 0444935 W90444
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 1.7 MB
    Data 18.02.19
    Opis
    W90444935011411 W904449350114 W90444935 0444935 W90444
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    LC1D95P7_REACH_DECLARATION
    Opis
    LC1D95P7_REACH_DECLARATION
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 11.12.19
    Opis
    LC1D95P7_REACH_DECLARATION
    Deklaracja zgodności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 293.2 KB
    Data 29.08.19
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    LC1D95P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    LC1D95P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 11.12.19
    Opis
    LC1D95P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    LC1D95P7_ROHS_DECLARATION
    Opis
    LC1D95P7_ROHS_DECLARATION
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 11.12.19
    Opis
    LC1D95P7_ROHS_DECLARATION
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 194.5 KB
    Data 01.12.15
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.
Porównaj produkty: /