Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu LC2D1506F7 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Stycznik TeSys D

Stycznik TeSys D - LC2D1506F7

Styczniki nawrotne

Zdjęcie produktu LC2D1506F7 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Stycznik TeSys D
Stycznik TeSys D - LC2D1506F7
Styczniki nawrotne

Układ nawrotny TeSys D AC3 150A 3P 1NO 1NC cewka 110VAC

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    TeSys
    Nazwa produktu
    TeSys D
    Typ produktu lub komponentu
    Stycznik nawrotny
    skrócona nazwa urządzenia
    LC2D
    zastosowanie
    Obciążenie rezystancyjne
    Sterowanie silnikiem
    Kategoria użytkowania
    AC-3
    AC-1
    prezentacja urządzenia
    Zamontowany z rewersyjną szyną zasiliającą
    Opis biegunów
    3P
    kombinacja styków
    3 NO
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    <= 300 V prąd stały (DC) dla obwód mocy
    <= 1000 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz dla obwód mocy
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    200 A (<= 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla obwód mocy
    150 A (<= 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla obwód mocy
    moc silnika w kW
    100 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    40 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    75 kW w 1000 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    75 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    90 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    80 kW w 415...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    moc silnika w KM
    40 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
    50 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
    100 HP w 460/480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
    125 HP w 575/600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
    rodzaj napięcia sterującego
    AC 50/60 Hz
    napięcie sterujące [Uc]
    110 V AC 50/60 Hz
    konfiguracja styku pomocniczego
    1 NO + 1 NC
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    8 kV zgodnie z IEC 60947
    kategoria przepięciowa
    III
    znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
    200 A w <= 60 °C dla obwód mocy
    Irms znamionowy prąd załączany
    1660 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
    140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
    250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
    Znamionowy prąd wyłączalny
    1400 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
    [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany
    100 A 1 s obwód sygnalizacyjny
    120 A 500 ms obwód sygnalizacyjny
    140 A 100 ms obwód sygnalizacyjny
    250 A <= 40 °C 10 min. obwód mocy
    580 A <= 40 °C 1 min. obwód mocy
    1200 A <= 40 °C 10 s obwód mocy
    1400 A <= 40 °C 1 s obwód mocy
    paramtery bezpiecznika dobezpieczającego
    250 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla obwód mocy
    315 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla obwód mocy
    10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
    srednia impedancja
    0,6 mΩ w 50 Hz - Ith 200 A dla obwód mocy
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    1000 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947-4-1
    600 V dla obwód mocy certyfikaty CSA
    600 V dla obwód mocy certyfikaty UL
    690 V dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-1
    600 V dla obwód sygnalizacyjny certyfikaty CSA
    600 V dla obwód sygnalizacyjny certyfikaty UL
    trwałość elektryczna
    0,85 Mcykli 150 A AC-3 <= 440 V
    1 Mcycles 200 A AC-1 <= 440 V
    strata mocy na biegun
    24 W AC-1
    13.5 W AC-3
    osłona bezpieczeństwa
    Z
    typ blokowania
    Mechaniczny
    Elektryczny
    podstawa montażowa
    Szyna
    Płyta
    normy
    CSA C22.2 Nr 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certyfikacja produktu
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    GL
    BV
    DNV
    RINA
    przyłącza - zaciski
    Obwód mocy : szyny 1 5 x 25 mm
    Obwód sterowania : zaciski oczkowo-pierścieniowe - średnica zewnętrzna: 8 mm
    Obwód mocy : zaciski oczkowo-pierścieniowe - średnica zewnętrzna: 25 mm
    moment dokręcania
    Obwody sterowania : 1.2 N.m - wł zaciski oczkowo-pierścieniowe - ze śrubokrętem płaska Ø 6 mm wkręt : M3,5
    Obwody sterowania : 1.2 N.m - wł zaciski oczkowo-pierścieniowe - ze śrubokrętem Philips nr 2 wkręt : M3,5
    Obwód mocy : 12 N.m - wł zaciski oczkowo-pierścieniowe sześciokątny 13 mm wkręt : M8
    Obwód mocy : 12 N.m - wł szyny sześciokątny 13 mm wkręt : M8
    czas pracy
    20...35 ms zamykanie
    40...75 ms otwieranie
    poziom bezpieczeństwa i niezawodności
    B10d = 1369863 cykli contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykli contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
    twałość mechaniczna
    8000000 cykl
    częstość łączeń
    1200 cykl/h w <= 60 °C
    Parametry uzupełniające
    technologia cewki
    Wbudowana dwukierunkowa dioda tłumiąca
    zakres napięcia sterującego
    0,3...0,5 Uc zniknięcie, odcięcie w 55 °C, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    0.8...1.15 Uc eksploatacyjny w 55 °C, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    pobór mocy przyciąganie w VA
    280...350 VA w 20 °C (cos ϕ 0.9) 60 Hz
    280...350 VA w 20 °C (cos ϕ 0.9) 50 Hz
    pobór mocy przy podtrzymaniu w VA
    2...18 VA w 20 °C (cos ϕ 0.9) 60 Hz
    2...18 VA w 20 °C (cos ϕ 0.9) 50 Hz
    rozpraszanie ciepła
    3...4.5 W w 50/60 Hz
    rodzaj styków pomocniczych
    Typ połączony mechanicznie (1 NO + 1 NC) zgodnie z IEC 60947-5-1
    Typ zestyk lustrzany (1 NC) zgodnie z IEC 60947-4-1
    częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego
    25...400 Hz
    minimalny prąd łączeniowy
    5 mA dla obwód sygnalizacyjny
    minimalne napięcie wyłączeniowe
    17 V dla obwód sygnalizacyjny
    czas bez sygnalizacji
    1.5 ms podczas wyłączenia (pomiędzy stykiem NZ a NO)
    1.5 ms podczas załączenia (pomiędzy stykiem NZ a NO)
    Rezystancja izolacji
    > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20 płyta czołowa zgodnie z IEC 60529
    działanie ochronne
    TH zgodnie z IEC 60068-2-30
    Stopień zabrudzenia
    3
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -5...60 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -60...80 °C
    dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia
    -40...70 °C przy Uc
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    3000 m bez obniżanie wartości znamionowych w temperaturze
    odpornośc ogniowa
    850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
    ognioodporność
    V1 zgodnie z UL 94
    odporność mechaniczna
    Wibracje stycznik otwarty 2 Gn, 5...300 Hz
    Wibracje stycznik zamknięty 4 Gn, 5...300 Hz
    Wstrząsy stycznik zamknięty 15 Gn for 11 ms
    Wstrząsy stycznik otwarty 6 Gn dla 11 ms
    wysokość
    158 mm
    Szerokość
    266 mm
    głębokość
    148 mm
    Masa produktu
    6.4 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    REVERSING CONTACTOR (Wersja 1.0)
    Data 12.03.18
    Rozmiar 184.3 KB
    Data 12.03.18
    Rozmiar 895.1 KB
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CB TeSys D - LC1D115-150 (Wersja 1.0)
    Data 10.11.17
    Rozmiar 263.8 KB
    CCC TeSys D - LC.D115-150, Czech Republic (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    LC2D..3 9 to 32 A reversing contactors with spring terminals (Wersja 04)
    LC1/LC2 D115 D150 Contactors / Reversing contactors (Wersja 12)
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    EU Declaration TeSys D - LC.D115-150 (Wersja 1.0)
    Data 10.11.17
    Rozmiar 56.6 KB
    Informacja o żywotności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Wersja 2.0)
    Data 18.09.17
    Rozmiar 151.6 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1D115 (Wersja 1.0)
    Data 18.09.17
    Rozmiar 117.3 KB
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Wersja 2.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.