Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu LC2D40A3GD Schneider Electric

Wyświetl wszystko Stycznik TeSys D

Stycznik TeSys D - LC2D40A3GD

Styczniki nawrotne

Zdjęcie produktu LC2D40A3GD Schneider Electric
Wyświetl wszystko Stycznik TeSys D
Stycznik TeSys D - LC2D40A3GD
Styczniki nawrotne

Układ nawrotny TeSys D 40A 3P 1NO 1NC cewka 125VDC zaciski EVK sprężynowe

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Dodaj do Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    TeSys
    Nazwa produktu
    TeSys D
    Typ produktu lub komponentu
    Stycznik nawrotny
    skrócona nazwa urządzenia
    LC2D
    zastosowanie
    Obciążenie rezystancyjne
    Sterowanie silnikiem
    Kategoria użytkowania
    AC-1
    AC-3
    prezentacja urządzenia
    Zamontowany z rewersyjną szyną zasiliającą
    Opis biegunów
    3P
    kombinacja styków
    3 NO
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    <= 300 V prąd stały (DC) dla obwód mocy
    <= 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz dla Obwód zasilający
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    40 A (<= 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający
    60 A (<= 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla Obwód zasilający
    moc silnika w kW
    11 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    22 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    30 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    18.5 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    22 kW w 415...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    moc silnika w KM
    5 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki
    10 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
    30 HP w 575/600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
    3 HP w 115 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki
    10 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
    30 HP w 460/480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
    rodzaj napięcia sterującego
    DC STANDARD
    napięcie sterujące [Uc]
    125 V DC
    konfiguracja styku pomocniczego
    1 NO + 1 NC
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV zgodnie z IEC 60947
    kategoria przepięciowa
    III
    znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
    60 A w <= 60 °C dla Obwód zasilający
    10 A w <= 60 °C dla obwód sygnalizacyjny
    Irms znamionowy prąd załączany
    800 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
    140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
    250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
    Znamionowy prąd wyłączalny
    800 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
    [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany
    100 A 1 s obwód sygnalizacyjny
    120 A 500 ms obwód sygnalizacyjny
    140 A 100 ms obwód sygnalizacyjny
    320 A <= 40 °C 10 s Obwód zasilający
    720 A <= 40 °C 1 s Obwód zasilający
    72 A <= 40 °C 10 min. Obwód zasilający
    165 A <= 40 °C 1 min. Obwód zasilający
    paramtery bezpiecznika dobezpieczającego
    80 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający
    80 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający
    10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
    srednia impedancja
    Przy 50 Hz - Ith 60 A dla obwód mocy
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    600 V dla obwód mocy certyfikaty CSA
    600 V dla obwód mocy certyfikaty UL
    690 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947-4-1
    690 V dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-1
    600 V dla obwód sygnalizacyjny certyfikaty CSA
    600 V dla obwód sygnalizacyjny certyfikaty UL
    trwałość elektryczna
    1,5 Mcykli 40 A AC-3 przy Ue <= 440 V
    1,4 Mcykli 60 A AC-1 przy Ue <= 440 V
    strata mocy na biegun
    5,4 W AC-1
    2.4 W AC-3
    osłona bezpieczeństwa
    Z
    typ blokowania
    Mechaniczny
    podstawa montażowa
    Szyna
    Płyta
    normy
    CSA C22.2 Nr 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certyfikaty produktu
    CCC
    CSA
    UL
    GOST
    przyłącza - zaciski
    Obwód zasilający : złącza śrobowe EverLink BTR 1 kabel (kable) 1...35 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
    Obwód zasilający : złącza śrobowe EverLink BTR 1 kabel (kable) 1...35 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
    Obwód zasilający : złącza śrobowe EverLink BTR 1 kabel (kable) 1...35 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu
    Obwód zasilający : złącza śrobowe EverLink BTR 2 kabel (kable) 1...25 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
    Obwód zasilający : złącza śrobowe EverLink BTR 2 kabel (kable) 1...25 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
    Obwód zasilający : złącza śrobowe EverLink BTR 2 kabel (kable) 1...25 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 0.75...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski sprężynowe 2 kabel (kable) 0.75...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
    moment dokręcania
    Obwód zasilający : 8 N.m - w złącza śrobowe EverLink BTR - kabel 25...35 mm² sześciokątny 4 mm
    Obwód zasilający : 5 N.m - w złącza śrobowe EverLink BTR - kabel 1...25 mm² sześciokątny 4 mm
    czas pracy
    16...24 ms otwieranie
    42.5...57.5 ms zamykanie
    poziom bezpieczeństwa i niezawodności
    B10d = 1369863 cykli contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykli contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
    trwałość mechaniczna
    10 Mcykli
    częstość łączeń
    3600 cykl/h w <= 60 °C
    Parametry uzupełniające
    technologia cewki
    Wbudowana dwukierunkowa dioda tłumiąca
    zakres napięcia sterującego
    0,1...0,3 Uc zniknięcie, odcięcie w 60 °C, prąd stały (DC)
    0.75...1.25 Uc operational at 60 °C, DC
    stała czasowa
    34 ms
    pobór mocy przyciąganie w W
    19 W w 20 °C
    pobór mocy przy podtrzymaniu w W
    7,4 W w 20 °C
    rodzaj styków pomocniczych
    Typ połączony mechanicznie (1 NO + 1 NC) zgodnie z IEC 60947-5-1
    Typ zestyk lustrzany (1 NC) zgodnie z IEC 60947-4-1
    częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego
    25...400 Hz
    minimalny prąd łączeniowy
    5 mA dla obwód sygnalizacyjny
    minimalne napięcie wyłączeniowe
    17 V Obwód sygnalizacyjny
    czas bez sygnalizacji
    1.5 ms podczas wyłączenia (pomiędzy stykiem NZ a NO)
    1.5 ms podczas załączenia (pomiędzy stykiem NZ a NO)
    Rezystancja izolacji
    > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20 płyta czołowa zgodnie z IEC 60529
    działanie ochronne
    TH zgodnie z IEC 60068-2-30
    Stopień zabrudzenia
    3
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -5...60 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -60...80 °C
    dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia
    -40...70 °C przy Uc
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    3000 m bez obniżanie wartości znamionowych w temperaturze
    odpornośc ogniowa
    850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
    ognioodporność
    V1 zgodnie z UL 94
    odporność mechaniczna
    Wibracje stycznik otwarty 2 Gn, 5...300 Hz
    Wibracje stycznik zamknięty 4 Gn, 5...300 Hz
    Wstrząsy stycznik otwarty 10 Gn przez 11 ms
    Wstrząsy stycznik zamknięty 15 Gn for 11 ms
    wysokość
    122 mm
    Szerokość
    119 mm
    głębokość
    120 mm
    Masa produktu
    2.02 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    3P EVLK REVERS CONT 40A (Wersja 1.0)
    Data 21.06.18
    Rozmiar 752.3 KB
    Data 21.06.18
    Rozmiar 515.7 KB
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CCC Cert TeSys D - LC.D40A-80A_LC.DT60A-80A, France (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 (Wersja 14)
    Informacja o żywotności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Wersja 1.0)
    Data 21.09.17
    Rozmiar 199.4 KB
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Wersja 1.0)
    Data 09.11.17
    Rozmiar 224.4 KB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.