Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu LC2D80V7 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Stycznik TeSys D

Stycznik TeSys D - LC2D80V7

Styczniki nawrotne

Zdjęcie produktu LC2D80V7 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Stycznik TeSys D
Stycznik TeSys D - LC2D80V7
Styczniki nawrotne

Układ nawrotny TeSys D AC3 80A 3P 1NO 1NC cewka 400VAC zaciski skrzynkowe

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Dodaj do Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    TeSys
    Nazwa produktu
    TeSys D
    Typ produktu lub komponentu
    Stycznik nawrotny
    skrócona nazwa urządzenia
    LC2D
    zastosowanie
    Obciążenie rezystancyjne
    Sterowanie silnikiem
    Kategoria użytkowania
    AC-3
    AC-1
    prezentacja urządzenia
    Zamontowany z rewersyjną szyną zasiliającą
    Opis biegunów
    3P
    kombinacja styków
    3 NO
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    <= 300 V prąd stały (DC) dla obwód mocy
    <= 1000 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz dla obwód mocy
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    125 A (<= 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla obwód mocy
    80 A (<= 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla obwód mocy
    moc silnika w kW
    22 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    37 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    45 kW w 1000 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    45 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    55 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    45 kW w 415...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    moc silnika w KM
    20 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
    7,5 HP w 115 V AC 50/60 Hzdo1 faza silniki
    15 HP w 230/240 V AC 50/60 Hzdo1 faza silniki
    25 HP w 230/240 V AC 50/60 Hzdo3 fazy silniki
    60 HP w 460/480 V AC 50/60 Hzdo3 fazy silniki
    60 HP w 575/600 V AC 50/60 Hzdo3 fazy silniki
    rodzaj napięcia sterującego
    AC 50/60 Hz
    napięcie sterujące [Uc]
    400 V AC 50/60 Hz
    konfiguracja styku pomocniczego
    1 NO + 1 NC
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    8 kV zgodnie z IEC 60947
    kategoria przepięciowa
    III
    znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
    125 A w <= 60 °C dla obwód mocy
    10 A w <= 60 °C dla obwód sygnalizacyjny
    Irms znamionowy prąd załączany
    1100 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
    140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
    250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
    Znamionowy prąd wyłączalny
    1100 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
    [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany
    135 A <= 40 °C 10 min. obwód mocy
    100 A 1 s obwód sygnalizacyjny
    120 A 500 ms obwód sygnalizacyjny
    140 A 100 ms obwód sygnalizacyjny
    640 A <= 40 °C 10 s obwód mocy
    990 A <= 40 °C 1 s obwód mocy
    320 A <= 40 °C 1 min. obwód mocy
    paramtery bezpiecznika dobezpieczającego
    160 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla obwód mocy
    200 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla obwód mocy
    10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
    srednia impedancja
    Przy 50 Hz - Ith 125 A dla obwód mocy
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    1000 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947-4-1
    600 V dla obwód mocy certyfikaty CSA
    600 V dla obwód mocy certyfikaty UL
    690 V dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-1
    600 V dla obwód sygnalizacyjny certyfikaty CSA
    600 V dla obwód sygnalizacyjny certyfikaty UL
    trwałość elektryczna
    0,8 Mcykli 125 A AC-1 przy Ue <= 440 V
    1,5 Mcykli 80 A AC-3 przy Ue <= 440 V
    strata mocy na biegun
    5,1 W AC-3
    12.5 W AC-1
    osłona bezpieczeństwa
    Z
    typ blokowania
    Mechaniczny
    podstawa montażowa
    Płyta
    Szyna
    normy
    CSA C22.2 Nr 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certyfikaty produktu
    GOST
    BV
    UL
    GL
    DNV
    RINA
    CSA
    CCC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    przyłącza - zaciski
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówką kablową
    Obwód zasilający : złącze 1 kabel (kable) 4...50 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
    Obwód zasilający : złącze 2 kabel (kable) 4...25 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
    Obwód zasilający : złącze 1 kabel (kable) 4...50 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
    Obwód zasilający : złącze 2 kabel (kable) 4...16 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
    Obwód mocy[ ]:[ ] złącze 1 kabel (kable) 4...50 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu
    Obwód mocy[ ]:[ ] złącze 2 kabel (kable) 4...25 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu
    moment dokręcania
    Obwód mocy[ ]:[ ] 9 N.m - wł złącze - ze śrubokrętem płaska Ø 6 do Ø 8 mm
    Obwód mocy[ ]:[ ] 9 N.m - wł złącze sześciokątny 4 mm
    Obwody sterowania : 1.2 N.m - wł zaciski śrubowe - ze śrubokrętem płaska Ø 6 mm
    Obwody sterowania : 1.2 N.m - wł zaciski śrubowe - ze śrubokrętem Philips nr 2
    czas pracy
    20...35 ms zamykanie
    6...20 ms otwieranie
    poziom bezpieczeństwa i niezawodności
    B10d = 1369863 cykli contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykli contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
    trwałość mechaniczna
    4 Mcykli
    częstość łączeń
    3600 cykl/h w <= 60 °C
    Parametry uzupełniające
    technologia cewki
    Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
    zakres napięcia sterującego
    0.85...1.1 Uc eksploatacyjny w 55 °C, prąd przemienny (AC) 60 Hz
    0,3...0,6 Uc zniknięcie, odcięcie w 55 °C, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc operational at 55 °C, AC 50 Hz
    pobór mocy przyciąganie w VA
    245 VA w 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    245 VA w 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    pobór mocy przy podtrzymaniu w VA
    26 VA w 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    26 VA w 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    rozpraszanie ciepła
    6...10 W w 50/60 Hz
    rodzaj styków pomocniczych
    Typ połączony mechanicznie (1 NO + 1 NC) zgodnie z IEC 60947-5-1
    Typ zestyk lustrzany (1 NC) zgodnie z IEC 60947-4-1
    częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego
    25...400 Hz
    minimalny prąd łączeniowy
    5 mA dla obwód sygnalizacyjny
    minimalne napięcie wyłączeniowe
    17 V Obwód sygnalizacyjny
    czas bez sygnalizacji
    1.5 ms podczas wyłączenia (pomiędzy stykiem NZ a NO)
    1.5 ms podczas załączenia (pomiędzy stykiem NZ a NO)
    Rezystancja izolacji
    > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20 płyta czołowa zgodnie z IEC 60529
    działanie ochronne
    TH zgodnie z IEC 60068-2-30
    Stopień zabrudzenia
    3
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -5...60 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -60...80 °C
    dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia
    -40...70 °C przy Uc
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    3000 m bez obniżanie wartości znamionowych w temperaturze
    odpornośc ogniowa
    850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
    ognioodporność
    V1 zgodnie z UL 94
    odporność mechaniczna
    Wibracje stycznik otwarty 2 Gn, 5...300 Hz
    Wstrząsy stycznik otwarty 8 Gn dla 11 ms
    Wibracje stycznik zamknięty 3 Gn, 5...300 Hz
    Wstrząsy stycznik zamknięty 10 Gn przez 11 ms
    wysokość
    127 mm
    Szerokość
    182 mm
    głębokość
    158 mm
    Masa produktu
    3.2 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    • chiński
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    REVERSING CONTACTOR (Wersja 1.0)
    Data 12.03.18
    Rozmiar 895.1 KB
    Data 12.03.18
    Rozmiar 184.3 KB
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CCC TeSys D - LC.D80-95, Czech Republic (Wersja 1.0)
    CB TeSys D - LC.D80-95 (Wersja 1.0)
    Data 10.11.17
    Rozmiar 510.7 KB
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    EU Declaration TeSys D - LC.D80-95 (Wersja 1.0)
    Data 20.07.18
    Rozmiar 289.1 KB
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    TeSys D contactors (Wersja 1.1)
    Data 18.09.17
    Rozmiar 194.5 KB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.