Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu LC2DT20P7 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Stycznik TeSys D

Stycznik TeSys D - LC2DT20P7

Styczniki nawrotne

Zdjęcie produktu LC2DT20P7 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Stycznik TeSys D
Stycznik TeSys D - LC2DT20P7
Styczniki nawrotne

Układ nawrotny TeSys D 20A 4P 1NO 1NC cewka 230VAC zaciski skrzynkowe

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Dodaj do Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    TeSys
    Nazwa produktu
    TeSys D
    Typ produktu lub komponentu
    Stycznik przełączalny
    skrócona nazwa urządzenia
    LC2D
    zastosowanie
    Obciążenie rezystancyjne
    Kategoria użytkowania
    AC-1
    prezentacja urządzenia
    Preassembled, with prewired power connections
    Opis biegunów
    4P
    kombinacja styków
    4 NO
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    <= 300 V prąd stały (DC) dla obwód mocy
    <= 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz dla Obwód zasilający
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    20 A (<= 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla obwód mocy
    rodzaj napięcia sterującego
    AC 50/60 Hz
    napięcie sterujące [Uc]
    230 V AC 50/60 Hz
    konfiguracja styku pomocniczego
    1 NO + 1 NC
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV zgodnie z IEC 60947
    kategoria przepięciowa
    III
    znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
    20 A w <= 60 °C dla obwód mocy
    10 A w <= 60 °C dla obwód sygnalizacyjny
    Irms znamionowy prąd załączany
    250 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
    140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
    250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
    Znamionowy prąd wyłączalny
    250 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
    [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany
    105 A <= 40 °C 10 s Obwód zasilający
    210 A <= 40 °C 1 s Obwód zasilający
    30 A <= 40 °C 10 min. Obwód zasilający
    61 A <= 40 °C 1 min. Obwód zasilający
    100 A 1 s obwód sygnalizacyjny
    120 A 500 ms obwód sygnalizacyjny
    140 A 100 ms obwód sygnalizacyjny
    paramtery bezpiecznika dobezpieczającego
    20 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający
    25 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający
    10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
    srednia impedancja
    2,5 mΩ w 50 Hz - Ith 20 A dla obwód mocy
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    600 V dla obwód mocy certyfikaty CSA
    600 V dla obwód mocy certyfikaty UL
    690 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947-4-1
    690 V dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-1
    600 V dla obwód sygnalizacyjny certyfikaty CSA
    600 V dla obwód sygnalizacyjny certyfikaty UL
    strata mocy na biegun
    1.56 W AC-1
    osłona bezpieczeństwa
    Z
    typ blokowania
    Mechaniczny
    podstawa montażowa
    Szyna
    Płyta
    normy
    CSA C22.2 Nr 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certyfikaty produktu
    RINA
    BV
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    CSA
    CCC
    GOST
    UL
    przyłącza - zaciski
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
    Obwód zasilający : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu
    Obwód zasilający : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
    Obwód zasilający : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
    Obwód zasilający : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
    Obwód zasilający : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu
    Obwód zasilający : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu
    moment dokręcania
    Obwód zasilający : 1.7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
    Obwód zasilający : 1.7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
    Obwód sterowania : 1.7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
    Obwód sterowania : 1.7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
    czas pracy
    4...19 ms otwieranie
    12...22 ms zamykanie
    poziom bezpieczeństwa i niezawodności
    B10d = 1369863 cykli contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykli contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
    trwałość mechaniczna
    15 Mcykli
    częstość łączeń
    <= 3600 cyc/h w <= 60 °C
    Parametry uzupełniające
    technologia cewki
    Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
    zakres napięcia sterującego
    0,3...0,6 Uc zniknięcie, odcięcie w 60 °C, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc eksploatacyjny w 60 °C, prąd przemienny (AC) 50 Hz
    0.85...1.1 Uc eksploatacyjny w 60 °C, prąd przemienny (AC) 60 Hz
    pobór mocy przyciąganie w VA
    70 VA w 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    70 VA w 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    pobór mocy przy podtrzymaniu w VA
    7,5 VA w 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    7 VA w 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    rozpraszanie ciepła
    2...3 W w 50/60 Hz
    rodzaj styków pomocniczych
    Typ połączony mechanicznie (1 NO + 1 NC) zgodnie z IEC 60947-5-1
    Typ zestyk lustrzany (1 NC) zgodnie z IEC 60947-4-1
    częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego
    25...400 Hz
    minimalny prąd łączeniowy
    5 mA dla obwód sygnalizacyjny
    minimalne napięcie wyłączeniowe
    17 V Obwód sygnalizacyjny
    czas bez sygnalizacji
    1.5 ms podczas wyłączenia (pomiędzy stykiem NZ a NO)
    1.5 ms podczas załączenia (pomiędzy stykiem NZ a NO)
    Rezystancja izolacji
    > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20 płyta czołowa zgodnie z IEC 60529
    działanie ochronne
    TH zgodnie z IEC 60068-2-30
    Stopień zabrudzenia
    3
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -5...60 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -60...80 °C
    dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia
    -40...70 °C przy Uc
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    3000 m bez obniżanie wartości znamionowych w temperaturze
    odpornośc ogniowa
    850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
    ognioodporność
    V1 zgodnie z UL 94
    odporność mechaniczna
    Wibracje stycznik otwarty 2 Gn, 5...300 Hz
    Wibracje stycznik zamknięty 4 Gn, 5...300 Hz
    Wstrząsy stycznik otwarty 10 Gn przez 11 ms
    Wstrząsy stycznik zamknięty 15 Gn for 11 ms
    wysokość
    85 mm
    Szerokość
    90 mm
    głębokość
    90 mm
    Masa produktu
    0.73 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    REVERSING CONTACTOR LC2DT 20-25 A AC coil (Wersja 1.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CCC TeSys D - LC.D098-128_DT20-25, France (Wersja 1.0)
    CB Certificate TeSys D - S1-4P Indonesia (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    LC2 DT... 4-pole 20 to 40 A AC-1 changeover contactors pairs with screw clamp terminals (Wersja 04)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Informacja o żywotności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Wersja 2.0)
    Data 06.05.16
    Rozmiar 157.9 KB
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Wersja 3.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.