Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu LC2F150 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Stycznik TeSys z serii F

Stycznik TeSys z serii F - LC2F150

Styczniki nawrotne bez cewki

Zdjęcie produktu LC2F150 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Stycznik TeSys z serii F
Stycznik TeSys z serii F - LC2F150
Styczniki nawrotne bez cewki

stycznik nawrotny I=150 A [AC-3] - bez cewki

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Dodaj do Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    TeSys
    Nazwa produktu
    TeSys F
    Typ produktu lub komponentu
    Stycznik nawrotny
    skrócona nazwa urządzenia
    LC2F
    zastosowanie
    Sterowanie silnikiem
    Obciążenie rezystancyjne
    Kategoria użytkowania
    AC-1
    AC-3
    prezentacja urządzenia
    Zamontowany z rewersyjną szyną zasiliającą
    Opis biegunów
    3P
    kombinacja styków
    3 NO
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    <= 1000 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    <= 460 V prąd stały (DC)
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    250 A (<= 40 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1
    150 A (<= 55 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3
    moc silnika w kW
    40 kW w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    100 kW w 660…690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    65 kW w 1000 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    75 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    80 kW w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    80 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    90 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
    konfiguracja styku pomocniczego
    1 NO
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    8 kV
    kategoria przepięciowa
    III
    znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
    250 A w <= 40 °C
    Irms znamionowy prąd załączany
    1500 A prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-4-1
    Znamionowy prąd wyłączalny
    1200 A zgodnie z IEC 60947-4-1
    [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany
    1200 A <= 40 °C 10 s
    700 A <= 40 °C 30 s
    600 A <= 40 °C 1 min.
    450 A <= 40 °C 3 min.
    350 A <= 40 °C 10 min.
    paramtery bezpiecznika dobezpieczającego
    160 A aM w <= 440 V
    250 A gG w <= 440 V
    srednia impedancja
    0,35 mΩ w 50 Hz - Ith 250 A
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    1000 V zgodnie z IEC 60947-4-1
    1500 V zgodnie z VDE 0110 grupa C
    strata mocy na biegun
    8 W AC-3
    typ blokowania
    Mechaniczny
    podstawa montażowa
    Płyta
    Normy
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    certyfikaty produktu
    ABS
    CCC
    CSA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    RMRoS
    UL
    CB
    przyłącza - zaciski
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
    Obwód mocy : złącze 1 kabel (kable) 120 mm²
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu
    Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu
    Obwód mocy : zaciski oczkowo-pierścieniowe 1 kabel (kable) 120 mm²
    Obwód zasilający : drążek 2 x ( 25 x 3 mm)
    moment dokręcania
    Obwód sterowania : 1.2 N.m
    Obwód zasilający : 18 N.m
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP2x płyta czołowa z osłonami (zamawiane osobno) zgodnie z IEC 60529
    IP2x płyta czołowa z osłonami (zamawiane osobno) zgodnie z VDE 0106
    działanie ochronne
    TH
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -5...55 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -60...80 °C
    dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia
    -40...70 °C
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    3000 m bez obniżanie wartości znamionowych w temperaturze
    odpornośc ogniowa
    850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
    odporność mechaniczna
    Wibracje stycznik zamknięty 6 Gn, 5...300 Hz
    Wstrząsy stycznik otwarty 9 Gn przy 11 ms
    Wibracje stycznik otwarty 2 Gn, 5...300 Hz
    Wstrząsy stycznik zamknięty 15 Gn for 11 ms
    wysokość
    170 mm
    Szerokość
    345 mm
    głębokość
    171 mm
    Masa produktu
    7,56 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    • francuski
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CB Certificate - LC1F630-780 - Czech republic - according to IEC 60947-4-1 (Wersja 1.0)
    CCC TeSys F - LC.F115-150, Czech Republic (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    LC2 F115…F265 Reversing contactors (Wersja 04)
    Certyfikat morski
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    RINA Marine Certificate TeSys F - LC.F115-780 contactors (Wersja 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate TeSys F - LC.F115-780 contactor (Wersja 1.0)
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    EU Declaration TeSys F - LC.F115-800 (Wersja 1.0)
    Data 10.11.17
    Rozmiar 83.5 KB
    Informacja o żywotności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Wersja 1.0)
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Wersja 2.0)
    Data 01.12.15
    Rozmiar 181.1 KB
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    TeSys contactor LC1F (Wersja 2.0)
    Data 21.09.17
    Rozmiar 197.1 KB
    Ulotka techniczna
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Wersja 1.1)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.