Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu LV429387 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Compact NSX < 630A

Compact NSX < 630A - LV429387

Wyposażenie pomocnicze

Zdjęcie produktu LV429387 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Compact NSX < 630A
Compact NSX < 630A - LV429387
Wyposażenie pomocnicze

Wyzwalacz wzrostowy MX do Compact NSX 220-240VAC

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Dodaj do Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    skrócona nazwa urządzenia
    MX
    Typ produktu lub komponentu
    Wyzwalacz napięciowy
    zastosowanie urządzenia
    Sterowanie
    zgodność gamy
    Easypact CVS
    PowerPact Multistandard
    Compact NSX
    rodzaj wyzwalacza napięciowego
    Wyzwolenie cewki wybijakowej
    napięcie sterujące [Uc]
    220...240 V AC
    208...277 V AC
    Parametry uzupełniające
    typ sygnału sterującego
    Impuls
    Bistabilny
    czas trwania impulsu
    >= 20 ms
    próg napięcia wyzwalającego
    0,7...1,1 x Un - w czasie otwieranie czas
    moc rozruchowa
    30 W
    sposób montażu
    Stacjonarny
    czas odpowiedzi
    50 ms
    zacisk dodatkowego podłączenia
    Screw terminal 0...1.5 mm²
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Wersja 1.7)
    Podręcznik użytkowania
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Compact NSX100-630 - User guide (Wersja 00)
    Data 21.08.18
    Rozmiar 13.2 MB
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    rear connection - long - 630 A - set of 2 (Wersja 1.0)
    MX SHUNT RELEASE (Wersja 1.0)
    Data 15.01.18
    Rozmiar 740.9 KB
    Data 15.01.18
    Rozmiar 546.5 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Plug-in base NSX100-250 A (Wersja 10)
    Data 18.12.18
    Rozmiar 5.8 MB
    MN or MX Voltage Releases (Wersja 04)
    Data 31.01.19
    Rozmiar 3.5 MB
    MN (UVR) / MX (SHT) Voltage Releases (Wersja 08)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 09.02.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 09.02.19
    Rozmiar 0
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.