Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   MasterPact MTZ
Zdjęcie produktu LV848322 Schneider Electric

LV848322

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu LV848322 Schneider Electric
LV848322
Green premium brand logo

Wyłącznik Masterpact MTZ2 40H1 4000A - 3-bieg., wersja wys. - bez Micrologic

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Masterpact
    Nazwa produktu
    Masterpact MTZ2
    skrócona nazwa urządzenia
    MTZ2 40 H1
    Typ produktu lub komponentu
    Wyłącznik
    zastosowanie urządzenia
    Zabezpieczenie
    Opis biegunów
    3P
    rodzaj sieci
    Prąd przemienny (AC)
    częstotliwość sieci
    50/60 Hz
    symbol zdolności wyłączania
    H1
    funkcja izolacyjna
    Yes conforming to IEC 60947-2
    selectivity category
    Category B
    Parametry uzupełniające
    typ sterowania
    Przycisk
    sposób montażu
    Wydłużać
    podstawa montażowa
    Rails
    Płyta podstawy
    [In] prąd znamionowy
    4000 A at 40 °C
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    12 kV conforming to IEC 60947-2
    znamionowy prąd załączalny zwarciowy [Icm]
    145 kA 220/415 V AC at 50/60 Hz
    145 kA 440 V AC at 50/60 Hz
    145 kA 500/525 V AC at 50/60 Hz
    145 kA 660/690 V AC at 50/60 Hz
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    dane znamionowe CT wyłącznika
    4000 A
    performance level
    66 kA Icu at 220/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    66 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    66 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    66 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
    66 kA at 220/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    66 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    66 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    66 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    twałość mechaniczna
    20000 cycles with periodic preventive maintenance conforming to IEC 60947-2
    trwałość elektryczna
    AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    AC-23A: 2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    AC-23A: 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    rozstaw podłączeń
    150 mm
    [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany
    66 kA 0.5 s conforming to IEC 60947-2
    66 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
    66 kA 3 s conforming to IEC 60947-2
    maksymalny czas hamowania
    25 ms
    maximum closing response time
    70 ms
    wysokość
    Drawout circuit breaker without chassis: 300 mm
    Drawout circuit breaker with chassis: 439 mm
    Szerokość
    Drawout circuit breaker without chassis: 378 mm
    Drawout circuit breaker with chassis: 441 mm
    głębokość
    Drawout circuit breaker without chassis: 300 mm
    Drawout circuit breaker with chassis: 403 mm
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 60364-8-1
    IEC 60947-2
    certyfikaty produktu
    ASTA
    stopień zanieczyszczenia
    3 zgodnie z IEC 60947-1
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25…70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40…85 °C
    Jednostka opakowania
    Waga dla opakowania 1
    51,895 kg
    Wysokość dla opakowania 1
    3,050 dm
    Szerokość dla opakowania 1
    2,950 dm
    Długość dla opakowania 1
    3,750 dm
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Kulistość – profil
    Bez PVC
    Tak
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki23
    • polski6
    • angielski20
    • chiński7
    • francuski8
    • hiszpański8
    • niemiecki7
    • portugalski7
    • rosyjski7
    • włoski7
    Katalog
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors (Wersja 4.1)
    Opis
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 90.7 MB
    Data 13.02.20
    Opis
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors (Wersja 2.0)
    Opis
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 10.8 MB
    Data 06.12.19
    Opis
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    Podręcznik użytkowania
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    MasterPact MTZ -Modbus Communication Guide (Wersja 07)
    Opis
    MasterPact MTZ -Modbus Communication Guide
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 5.5 MB
    Data 01.10.20
    Opis
    MasterPact MTZ -Modbus Communication Guide
    MasterPact MTZ MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Notes (Wersja 09)
    Opis
    Release Notes of MasterPact MTZ MicroLogic X Firmwares from V001.000.200 to V004.105.003
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 1.9 MB
    Data 01.09.20
    Opis
    Release Notes of MasterPact MTZ MicroLogic X Firmwares from V001.000.200 to V004.105.003
    MasterPact MTZ2/MTZ3 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 6300 A - User Guide (Wersja 04)
    Opis
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact MTZ2/MTZ3 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliancewith the IEC standards.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 12.2 MB
    Data 01.07.20
    Opis
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact MTZ2/MTZ3 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliancewith the IEC standards.
    Installation of MicroLogic X Firmware Version 004.105.000 (Wersja 06)
    Opis
    Installation instructions of the MicroLogic X firmware patch version 004.105.000.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 319.4 KB
    Data 23.06.20
    Opis
    Installation instructions of the MicroLogic X firmware patch version 004.105.000.
    MasterPact MTZ - Cybersecurity Guide (Wersja 03)
    Opis
    This guide provides information on cybersecurity aspects for MasterPact™ MTZ circuit breakers withMicroLogic™ X control units to help system designers and operators promote a secure operatingenvironment for the product.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 690.9 KB
    Data 01.06.20
    Opis
    This guide provides information on cybersecurity aspects for MasterPact™ MTZ circuit breakers withMicroLogic™ X control units to help system designers and operators promote a secure operatingenvironment for the product.
    Masterpact MTZ - Basic and Standard Maintenance Procedures for IEC Devices (Wersja 03)
    Opis
    This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on Masterpact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 20.4 MB
    Data 01.03.19
    Opis
    This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on Masterpact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
    Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide (Wersja 03)
    Opis
    This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 3.8 MB
    Data 01.03.19
    Opis
    This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
    CAD
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    SB111973_3D-Simplified (Wersja 1.0)
    Pliki w dokumencie
    prp.document.label.format zip
    Rozmiar 5.4 MB
    Data 16.03.18
    Pliki w dokumencie
    prp.document.label.format zip
    Rozmiar 2 MB
    Data 05.12.17
    Pliki w dokumencie
    Arkusz instrukcji
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 1.1 MB
    Data 01.02.20
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 46 MB
    Data 01.07.19
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 1.3 MB
    Data 01.09.17
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 11.2 MB
    Data 01.09.17
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    LV848322 : LV848322_REACH_DECLARATION
    Opis
    LV848322_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 03.12.20
    Opis
    LV848322_REACH_DECLARATION
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    LV848322 : LV848322_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    LV848322_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 03.12.20
    Opis
    LV848322_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    LV848322 : LV848322_ROHS_DECLARATION
    Opis
    LV848322_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 03.12.20
    Opis
    LV848322_ROHS_DECLARATION
    Film
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów