Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

ION7650, wDispl, 10MB 512s, 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    PowerLogic
    skrócona nazwa urządzenia
    ION7650
    Typ produktu lub komponentu
    Licznik energii i jakości zasilania
    Parametry uzupełniające
    analiza jakości zasilania
    Odczyt kształtu fali
    Wykrywanie kierunku zakłóceń
    Monitorowanie zgodności
    Zapad i wzrost, przejściowy
    Zniekształcenie harmoniczne
    Programowalność (funkcje logiczne i matematyczne)
    Uczenie nastaw
    Wykrywanie opadów i wzrostów napięcia
    Do 63. składowej harmonicznej
    zastosowanie urządzenia
    Pomiar taryfowy
    Współgenerowanie i monitorowanie IPP
    Kontrola zapotrzebowania i współczynnika mocy
    Ograniczenie obciążenia
    Monitorowanie sprzętu i sterowanie nim
    Impulsowanie i sumowanie energii
    Korekta na transformatorze przyrządu
    typ pomiaru
    Moc pozorna całkowity
    Moc pozorna na fazę
    Moc czynna całkowity
    Moc czynna na fazę
    Moc bierna całkowity
    Moc bierna na fazę
    Napięcie
    Prąd
    Częstotliwość
    Współczynnik mocy całkowity
    Współczynnik mocy na fazę
    znamionowe napięcie zasilania [Us]
    85...240 V prąd przemienny (AC) 47...63 Hz
    110...300 V prąd stały (DC)
    częstotliwość sieci
    60 Hz
    Prąd znamionowy [In]
    5 A
    Opis biegunów
    1P + N
    3P
    3P + N
    pobór mocy w VA
    20 VA
    <= 45 VA
    rozdzielczość wyświetlacza
    320 x 240 pixels QVGA
    typ wyświetlacza
    Podświetlony LCD
    częstotliwość próbkowania
    512 próbek/cykl
    prąd pomiarowy
    0...5 A
    rodzaj wejścia
    Prąd 0,005...20 A 0.002 Ω
    napięcie mierzone
    100...600 V prąd przemienny (AC) faza do fazy
    57...347 V prąd przemienny (AC) faza do neutralnego
    zakres pomiaru częstotliwości
    42...69 Hz
    ilość wejść
    8 cyfrowy 120 V prąd stały (DC)
    dokładność pomiarowa
    0.2 % energia
    0.1 % prąd 1...5 A
    0.1 % napięcie 57...288 V
    klasa dokładności
    Klasa 0.2S energia zgodnie z IEC 62053-22
    ilość wyjść
    3 przekaźnik
    4 stan stały
    protokół portu komunikacyjnego
    DNP3
    ION
    Telnet
    IEC 61850
    TCP/IP
    Modbus
    obsługa portu komunikacyjnego
    RS232 SUB-D 9
    RS485
    Światłowód ST
    ETHERNET RJ45
    Modem RJ11
    zapis danych
    Dziennik danych
    Dzienniki zdarzeń
    Min/maks wartości chwilowych
    Nagrywanie sekwencji zdarzeń
    Zapis czasu
    Przewidywanie/określanie trendu
    Synchronizacja z systemem GPS
    prędkość transmisji
    10/100 Mbit/s
    300...57600 bauds
    300...115200 bodów
    <= 19200 bodów
    pojemność pamięci
    10 MB
    usługi sieciowe
    Serwer www
    zabezpieczenie nastaw przed niepowołaną manipulacją
    Zabezpieczony kodem dostępu
    Środowisko pracy
    kompatybilność elektromagnetyczna
    ● podatność na pola elektromagnetyczne, zgodny z IEC 61000-4-3
    ● badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar, zgodny z IEC 61000-4-4
    ● 1.2/50 µs test odporności na udar, zgodny z IEC 61000-4-5
    ● wyładowanie elektrostatyczne, zgodny z IEC 61000-4-2
    ● przewodzenie i emisja promienista klasa B, zgodny z CISPR 22
    sposób montażu
    Tablicowy
    pomoc do montażu
    Drzwi obudowy
    rodzaj instalacji
    Instalacja wewnątrzbudynkowa
    kategoria przepięciowa
    III
    stopień ochrony IP
    IP30 tył IEC 60529
    IP50 płyta czołowa IEC 60529
    wilgotność względna
    5...95 %
    stopień zanieczyszczenia
    2
    temperatura otoczenia dla pracy
    -20...70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...85 °C
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    0...2000 m
    normy
    IEC 61010-1
    Szerokość
    192 mm
    głębokość
    174 mm
    wysokość
    192 mm
    Masa produktu
    1.9 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Dostępny
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • rosyjski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Wersja 7.8)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Wersja 7.8)
    Podręcznik użytkowania
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    IEC 61000-4-30 compliance and ION meters -EN (Wersja 12)
    PowerLogic™ ION7550 / ION7650 Meter User Guide (Wersja 07)
    ION Device Templates Reference (Wersja 10)
    Data 17.10.18
    Rozmiar 18 MB
    PowerLogic ION7550 / ION7650 Installation Guide - EN (Wersja 14)
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Dimensions_for_7500_PDF (Wersja 1.0)
    Data 09.09.15
    Rozmiar 438.6 KB
    Dimensions_for_7500 (Wersja 1.0)
    Data 19.10.15
    Rozmiar 2.2 MB
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ION7650-IEC62053-22 IEC62053-21 IEC62053-23 Certificat (Wersja 1.0)
    ION7650-EAC Certificate (Wersja 1.0)
    Data 26.03.18
    Rozmiar 659.6 KB
    ION7650-CISPR 22 Certificate (Wersja 1.0)
    Data 06.04.18
    Rozmiar 286.8 KB
    ION7650-OFGEM Certificate (Wersja 1.0)
    Data 26.03.18
    Rozmiar 205.9 KB
    7550_7650_Russia_Metrology_Certificate (Wersja 1.0)
    Data 21.11.18
    Rozmiar 683.5 KB
    ION7650-Measurement Canada Certificate (Wersja 1.0)
    Data 26.03.18
    Rozmiar 217.9 KB
    ION7650-ECD (Wersja 1.0)
    Data 26.03.18
    Rozmiar 654.2 KB
    ION7650-IEC61000-4-30 Certificate (Wersja 1.0)
    Data 26.03.18
    Rozmiar 2.3 MB
    ION7650-IEC61850 Certificate (Wersja 1.0)
    Data 26.03.18
    Rozmiar 2.3 MB
    ION7650-EMC Immunity Certificate (Wersja 1.0)
    Data 06.04.18
    Rozmiar 281.1 KB
    ION7650-EN55022 Certificate (Wersja 1.0)
    Data 06.04.18
    Rozmiar 230.1 KB
    ECDION7x50-V1a. (Wersja 1.0)
    Data 21.11.18
    Rozmiar 654.2 KB
    7550_7650_Russia_EAC_Certificate (Wersja 1.0)
    Data 21.11.18
    Rozmiar 659.6 KB
    7650_61000-4-30_Ed3_16200649-01b_Certificate (Wersja 1.0)
    7550_7650_IEC61850_Certificate (Wersja 1.0)
    Data 21.11.18
    Rozmiar 2.3 MB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 13.04.19
    Rozmiar 200 B
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 13.04.19
    Rozmiar 200 B
    Firmware - wydany
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ION7650 V410 Firmware (Wersja 410)
    Data 28.12.18
    Rozmiar 1.6 MB
    ION7650 v375 Firmware (Wersja 1.0)
    Data 04.07.18
    Rozmiar 2.8 MB
    Data 04.07.18
    Rozmiar 3.3 MB
    Data 04.07.18
    Rozmiar 2.8 MB
    Data 04.07.18
    Rozmiar 3.3 MB
    Data 04.07.18
    Rozmiar 2.8 MB
    ION7650 v411 Firmware (Wersja 1.0)
    Data 21.11.18
    Rozmiar 2.8 MB
    Data 21.11.18
    Rozmiar 3.3 MB
    Data 21.11.18
    Rozmiar 3.3 MB
    Karta katalogowa
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    TI current transformers (Wersja 10.0)
    Data 01.12.15
    Rozmiar 4.1 MB
    Prezentacja
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    PowerLogic ION7550/ION7650 series energy and PQ meters introduction (Wersja 2.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.