Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   C60 UL/CSA/IEC
Zdjęcie produktu M9F44104 Schneider Electric

M9F44104

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu M9F44104 Schneider Electric
M9F44104
Green premium brand logo

Multi 9 - C60BP - MCB - 1P - 4 A - Z Curve - 277 V - 10 kA - UL 489

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Multi 9
    Nazwa produktu
    Multi 9 C60
    Typ produktu lub komponentu
    Wyłącznik nadprądowy
    skrócona nazwa urządzenia
    C60BP
    zastosowanie urządzenia
    Dystrybucja
    Opis biegunów
    1P
    ilość zabezpieczonych biegunów
    1
    [In] prąd znamionowy
    4 A w 25 °C zgodnie z EN/IEC 60947-2
    rodzaj sieci
    Prąd przemienny (AC)
    Prąd stały (DC)
    technologia wyzwalacza
    Termomagnetyczny
    charakterystyka
    Z
    zdolność wyłączania
    3 kA Icu at 415 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu at 240 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu w 60 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2
    3 kA Icu at 415 V AC conforming to GB 14048.2
    10 kA Icu at 240 V AC conforming to GB 14048.2
    20 kA Icu w 60 V prąd stały (DC) zgodnie z GB 14048.2
    10 kA AIR at 277 V AC conforming to UL 489
    14 kA AIR at 240 V AC conforming to UL 489
    14 kA AIR at 120 V AC conforming to UL 489
    10 kA AIR at 60 V DC conforming to UL 489
    10 kA AIR at 277 V AC conforming to CSA C22.2 No 5
    14 kA AIR at 240 V AC conforming to CSA C22.2 No 5
    14 kA AIR at 120 V AC conforming to CSA C22.2 No 5
    10 kA AIR at 60 V DC conforming to CSA C22.2 No 5
    funkcja izolacyjna
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    Normy
    EN/IEC 60947-2
    GB 14048.2
    UL 489
    CSA C22.2 No 5
    certyfikacja produktu
    IEC
    CCC
    CSA
    UL
    Parametry uzupełniające
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    240 V AC 50/60 Hz
    415 V AC 50/60 Hz
    60 V DC
    granica wyzwalania magnetycznego
    3 x In +/- 20 % prąd przemienny (AC)
    4.2 x In +/- 20 % prąd stały (DC)
    [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
    2,25 kA 75 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 415 V prąd przemienny (AC)
    7,5 kA 75 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 240 V prąd przemienny (AC)
    2,25 kA 75 % zgodnie z GB 14048.2 - 415 V prąd przemienny (AC)
    7,5 kA 75 % zgodnie z GB 14048.2 - 240 V prąd przemienny (AC)
    15 kA 75 % conforming to GB 14048.2 - 60 V DC
    15 kA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    500 V prąd przemienny (AC) zgodnie z EN/IEC 60947-2
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    wskazanie położenia styku
    Tak
    typ sterowania
    Dźwignia
    sygnalizacja lokalna
    Wskaźnik zał/wył
    sposób montażu
    Zatrzaskowy
    podstawa montażowa
    Szyna DIN
    szerokość w modułach 9 mm
    2
    wysokość
    103 mm
    Szerokość
    18 mm
    głębokość
    72 mm
    kolor
    Grey
    trwałość mechaniczna
    20000 cykl
    trwałość elektryczna
    10000 cycles
    Przystosowany do blokowania na kłódkę
    Z możliwością blokowania kłódką
    przyłącza - zaciski
    Zacisk typu tunelowego (góra lub dół)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - sztywny
    Zacisk typu tunelowego (góra lub dół)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - elastyczny z tulejką
    Zacisk typu tunelowego (góra lub dół)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - elastyczny
    gługość odizolowanego odcinka
    14 mm dla góra lub dół połączenie
    Moment dokręcania
    2.5 N.m top or bottom
    zabepieczenie różnicowoprądowe
    Bez
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
    stopień zanieczyszczenia
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    tropikalizacja
    2 conforming to IEC 60068-1
    wilgotność względna
    95 % at 55 °C
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    0...2000 m
    temperatura otoczenia dla pracy
    -30…70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40…80 °C
    Jednostka opakowania
    Typ jednostki opakowania 1
    PCE
    Ilość jednostek opakowania 1
    1
    Waga dla opakowania 1
    121 g
    Wysokość dla opakowania 1
    1,8 cm
    Szerokość dla opakowania 1
    7,2 cm
    Długość dla opakowania 1
    10,3 cm
    Waga dla opakowania zbiorczego 2
    1,525 kg
    Waga dla opakowania zbiorczego 3
    14,212 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Zawiera halogeny
    Produkt bez halogenów
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki13
    • polski6
    • angielski10
    • francuski8
    Katalog
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Wersja 2.6)
    Opis
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 15.1 MB
    Data 27.10.20
    Opis
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    Certyfikat
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 61.4 KB
    Data 26.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 1.3 MB
    Data 18.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 1.7 MB
    Data 15.03.18
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 61.4 KB
    Data 26.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 174.8 KB
    Data 30.03.17
    Deklaracja zgodności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 194.1 KB
    Data 04.07.19
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    M9F44104 : M9F44104_REACH_DECLARATION
    Opis
    M9F44104_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 28.11.20
    Opis
    M9F44104_REACH_DECLARATION
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    M9F44104 : Multi 9 - C60BP - MCB - 1P - 4 A - Z Curve - 277 V - 10 kA - UL 489
    Opis
    Multi 9 - C60BP - MCB - 1P - 4 A - Z Curve - 277 V - 10 kA - UL 489
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 28.11.20
    Opis
    Multi 9 - C60BP - MCB - 1P - 4 A - Z Curve - 277 V - 10 kA - UL 489
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    M9F44104 : Multi 9 - C60BP - MCB - 1P - 4 A - Z Curve - 277 V - 10 kA - UL 489
    Opis
    Multi 9 - C60BP - MCB - 1P - 4 A - Z Curve - 277 V - 10 kA - UL 489
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 28.11.20
    Opis
    Multi 9 - C60BP - MCB - 1P - 4 A - Z Curve - 277 V - 10 kA - UL 489
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 98.6 KB
    Data 11.10.17
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.