Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Unica
Zdjęcie produktu MGU66.004V.093 Schneider Electric

MGU66.004V.093

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu MGU66.004V.093 Schneider Electric
MGU66.004V.093
Green premium brand logo

Unica Top, ramka 2-krotna pionowa, rhodium black

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Unica
    zastosowanie urządzenia
    Montaż
    Typ produktu lub komponentu
    Ramka ozdobna
    nazwa gamy
    Unica Top
    liczba zespołów
    2 gangs vertical
    sposób mocowania
    Zatrzaskowo
    kolor ramki ozdobnej
    Czerń rodowa
    kolor dekoracyjny
    Aluminium
    Parametry uzupełniające
    materiał
    ASA + PC: decorative frame
    ASA + PC: intermediate part
    Normy
    EN 60669-1
    wysokość
    161 mm
    Szerokość
    80 mm
    głębokość
    14 mm
    odległość pomiędzy środkami
    71 mm
    Masa produktu
    0,087 kg
    Segment rynku
    Budynki mieszkalne
    Małe obiekty handlowe
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IK
    IK01
    stopień ochrony IP
    IP20
    charakterystyka środowiskowa
    Aceton
    Mydło w płynie
    Płyn do czyszczenia okien
    Amoniak
    Olej napędowy
    Benzyna
    Alkohol
    Wybielacz
    Odporność na promieniowanie UV
    zagadnienia środowiskowe i zdrowotne
    Bezhalogenowy
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
    Europejska deklaracja RoHS
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 months
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • polski3
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    MGU66.004V.093 : MGU66.004V.093_REACH_DECLARATION
    Opis
    MGU66.004V.093_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 02.12.20
    Opis
    MGU66.004V.093_REACH_DECLARATION
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    MGU66.004V.093 : MGU66.004V.093_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    MGU66.004V.093_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 02.12.20
    Opis
    MGU66.004V.093_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    MGU66.004V.093 : MGU66.004V.093_ROHS_DECLARATION
    Opis
    MGU66.004V.093_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 02.12.20
    Opis
    MGU66.004V.093_ROHS_DECLARATION
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.