Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz swoją lokalizację
Wyświetl wszystko Mureva Styl
Zdjęcie produktu MUR35031 Schneider Electric

MUR35031

Zdjęcie produktu MUR35031 Schneider Electric
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Mureva Styl
    Typ produktu lub komponentu
    Gniazdo zasilające
    prezentacja urządzenia
    Kompletny produkt
    konfiguracja biegunów gniazda zasilającego
    2-biegunowy + PE z przesłonami
    opis standardu gniazda zasilającego
    Bolec uziemiający
    rodzaj gniazda zasiającego
    Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
    odcień kolory
    Szary (RAL 7016)
    Parametry uzupełniające
    sposób montaż urządzenia
    Natynkowy
    prąd znamionowy
    16 A
    liczba styków gniazda
    1
    [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
    250 V prąd przemienny (AC)
    warunki użytkowania
    Wewnątrz/na zewnątrz
    materiał
    PP (polipropylen)
    Mosiądz
    Poliwęglan (PC)
    sposób mocowania
    Wkrętami
    przekrój przewodów przyłączeniowych
    1...2.5 mm² dla sztywny kabel (kable)
    1...2.5 mm² dla linka kabel (kable)
    1...2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable)
    długość izolacji zdejmowanej z kabla
    13 mm
    wejście kablowe
    Łatwy dostęp do zaworu średnica: 6…12 mm
    wysokość
    76 mm
    Szerokość
    76 mm
    głębokość
    64 mm
    Środowisko pracy
    Znak jakości
    NF
    stopień ochrony IP
    IP55
    stopień ochrony IK
    IK08
    ognioodporność
    Samogasnący 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -5…40 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -25…55 °C
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Under investigation
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
    Kulistość – profil
    Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Dokumenty

    Język
    • polski
    • angielski
    • francuski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Mureva Styl catalogue with side earth socket-outlets (Wersja 1.0)
    Mureva Styl catalogue with pin earth socket-outlets (Wersja 1.0)
    Broszura
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Mureva Styl Promotional Leaflet with pin earth socket-outlets (Wersja 1.0)
    Mureva Styl Promotional Leaflet with side earth socket-outlets (Wersja 1.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    NF_696858_Mureva_SO (Wersja 1.0)
    Data 21.12.16
    Rozmiar 2 MB
    NF Certificate (Wersja 1.0)
    Data 21.12.16
    Rozmiar 2 MB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 19.10.19
    Rozmiar 195.3 KB
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Socket Outlet (Wersja 1.0)
    Data 27.06.19
    Rozmiar 283 KB
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 19.10.19
    Rozmiar 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 19.10.19
    Rozmiar 195.3 KB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.
Porównaj produkty: /